Motion Systeme ctrlX FLOWHS und ctrlX FLOW6D auf einem blauen Hintergrund mit roter Ecke. ctrlX AUTOMATION – Motion-Systeme ctrlX FLOW

Die Produktfamilie ctrlX FLOW bietet Ihnen einfach zu integrierende Lösungen für optimale und hocheffiziente Material- und Warenflüsse.

Mehr über ctrlX FLOW erfahren
Ein Mann schaut auf ein Transfersysteme von Bosch Rexroth BOOST YOUR PRODUCTION – mit Transfersystemen von Bosch Rexroth

Maximieren Sie Produktivität und Flexibilität mit modularen Förder- und Transfersystemen für jede Anforderung – von präziser Kleinmontage bis zu schweren Lasten.

Mehr erfahren
Zwei Mover des Planarsystems und ein ovaler Track des High-Speed Motion Systems ctrlX FLOWHS im HIntergrund.

Motion-Systeme ctrlX FLOW

Intralogistische Prozesse automatisieren und optimieren ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der vernetzten Fabrik – alles muss dynamisch, nathlos und schnell ineinandergreifen. Die Produktfamilie ctrlX FLOW steht für einfach zu integrierende Lösungen für hocheffiziente Material- und Warenflüsse. ctrlX FLOWHS bringt als lineares Motion-System Flexibilität und Hochgeschwindigkeit in Ihre Fertigung. Das Planarsystem ctrlX FLOW6D ermöglicht berührungslose Hochleistungs-Beförderung und -Positionierung und erhöht die Flexibilität Ihrer Produktionslinien.

Mehr über die Motion-Systeme ctrlX FLOW erfahren
Ein Mann betrachtet das TS 2Booster-Transfersystem

Förder- und Transfersysteme

Die Basis einer leistungsstarken Fertigung liegt in einem optimal gesteuerten Materialfluss. Bosch Rexroth Förder- und Transfersysteme sind darauf ausgelegt, genau das zu gewährleisten: Sie ermöglichen den präzisen und effizienten Transport von Bauteilen und Werkstücken durch alle Phasen Ihrer Produktion.

Wir bieten modulare, skalierbare Fördersysteme, die sich nahtlos in bestehende Anlagen integrieren lassen und für eine signifikante Steigerung von Produktivität und Effizienz sorgen. Unsere Systeme stehen für höchste Präzision, Zuverlässigkeit und eine konsequente Automatisierung, die Ihre Fertigung zukunftsfähig macht. So können Sie Ihre Produktionsabläufe optimieren, Durchlaufzeiten verkürzen und Ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.

Mehr über Förder- und Transfersysteme erfahren

Motion System oder Transfersystem – Die passende Lösung!

Die Basis einer leistungsstarken Fertigung liegt in einem optimal gesteuerten Materialfluss. Bei der Auswahl des optimalen Fördersystems für Ihre Produktion ermöglichen Bosch Rexroth Transfersysteme den präzisen und effizienten Transport von Bauteilen und Werkstücken.

Wenn Ihr Hauptaugenmerk auf einem zuverlässigen Materialfluss mit hohem Volumen für eine stabile, taktbasierte oder kontinuierliche Produktion liegt und Sie Wert auf optimale Wirtschaftlichkeit für Ihre effizienten Montagelinien legen, dann sind unsere bewährten Transfersysteme der TS-Serie (TS 1, TS 2plus, TS 5, TS 7) und VarioFlow (VarioFlow belt und VarioFlow plus) die perfekte Wahl. Diese Systeme sind konzipiert für Beständigkeit und hohen Durchsatz, gewährleisten eine präzise Werkstückpositionierung und bilden die stabile Basis für Ihre Produktionsprozesse. Unsere Lösungen schaffen die flexible Infrastruktur für Ihre Montagetechnik, maximieren die Produktivität und sorgen für eine konsequente Automatisierung.

Oder benötigen Sie ein System für hochflexible und dynamische Bewegungsaufgaben? Die Motion-Systeme ctrlX FLOW bieten durch die Integration in den Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION komplette Lösungen. ctrlX AUTOMATION liefert die Basis für Design, Simulation, Engineering, Betrieb und Service. Unsere Motion-Systeme ctrlX FLOW ermöglichen höchste Präzision, maximale Flexibilität, Dynamik und Schnelligkeit.


Anwendungsfälle unserer Motion- und Transfersysteme

Für welche Anwendungsfälle ist ctrlX FLOWHS prädestiniert?

Das lineare Motion-System funktioniert nach dem Baukasten-Prinzip und ist für die modulare Konfiguration ausgelegt. Es kann sowohl in maschineninternen als auch in maschinenübergreifenden Anwendungen eingesetzt werden. Ein typischer Anwendungsfall ist die direkte Zuführung von Produkten in eine Produktionslinie, wodurch komplexe Roboter zur Entnahme und Platzierung von Komponenten überflüssig werden. Auch lässt sich z.B. die Kombination von Leistungsovalen in der Maschine mit herkömmlichen Fördersystemen einfach umsetzen, um Aufgaben wie die Bildung von Produktstapeln zu erledigen. Diese Anwendungen erfordern hohe Leistung, Geschwindigkeit und Präzision. All diese Faktoren unterstützt ctrlX FLOWHS.

Durch den Einsatz des linearen Motion-Systems können auch die maschinen¬internen Transportprozesse zwischen den Arbeitsstationen einfach um zusätzliche Anwendungen erweitert werden, zum Beispiel in Abfülllinien. Dazu werden Flaschen zwischen zwei Movern gegriffen, zu einer Abfüllstation transportiert, in einer anderen etikettiert, in der dritten kontrolliert und in der letzten mit anderen Flaschen gebündelt. Eine Änderung der Flaschengröße in dieser Linie erfordert lediglich eine Software-Anpassung des Abstands.
ctrlX FLOWHS eignet sich somit perfekt für den Einsatz in vielfältigen Branchen, wie z. B. Konsumgüter, Electronics, Battery oder Pharma.

Für welche Anwendungsfälle ist ctrlX FLOW6D prädestiniert?

Mit dem Planarsystem bringt Bosch Rexroth berührungslose Hochleistungsbeförderung und -positionierung auf ein neues Level. Freischwebende Transport-Plattformen – Mover – werden auf einer horizontal, vertikal oder überkopf orientierten Arbeitsfläche bewegt. Jeder Mover agiert in sechs Freiheitsgraden mit hoher Geschwindigkeit und Präzision, ohne jegliche Reibung oder Verschmutzung.

Die klassische Linie wird mehr oder weniger aufgelöst und durch einen autarken Bereich ersetzt, auf dem einzelne Produkte die Linie individuell durchlaufen können. Dies erlaubt es beispielsweise, dass eine größere Flasche zweimal befüllt oder Produkte während des laufenden Betriebs gedreht werden können. Das System ermöglicht es auch, Produkte, die den Qualitätstest nicht bestehen, erneut zu testen oder aus der Produktionslinie zu nehmen. Diese hochgradig anpassungsfähige Produktionslinie hat das Potenzial, die herkömmlichen Produktionsmethoden aktueller Linien grundlegend zu verändern.
ctrlX FLOW6D eignet sich somit perfekt für den Transport und die Positionierung, egal ob im Bereich Konsumgüter, Pharmazie, Medizin, Halbleiterindustrie oder Montage.

Für welche Anwendungsfälle sind die Transfersysteme TS und VarioFlow geeignet?

Bosch Rexroth Transfersysteme, einschließlich der flexiblen VarioFlow-Systeme, sind die ideale Wahl, um Materialfluss und Prozessintegration in unterschiedlichsten Produktions- und Montageumgebungen zu optimieren. Ihre modulare Bauweise und Anpassungsfähigkeit machen sie vielseitig einsetzbar: Sie eignen sich sowohl für präzise Taktung und exakte Positionierung von Bauteilen, wie in der Feinmontage kleiner Komponenten, als auch für flexiblen, kontinuierlichen Transport in Hochvolumenprozessen.

Die Systeme decken ein breites Spektrum industrieller Anwendungen ab – von Montage- und Fertigungslinien in Branchen wie Automotive, Battery, Consumer Packaged Goods, Medizintechnik und Semiconductor, über mittlere Lasten in variablen Prozessen bis hin zu schweren Werkstücken in robusten Produktionsumgebungen. Dank ihrer Modularität und intelligenten Steuerung lassen sie sich flexibel an Produktionsabläufe anpassen, reduzieren Durchlaufzeiten und gewährleisten stets eine zuverlässige Handhabung sowie exzellente Prozesskontrolle.