RFID-System ID 15
Das Identifikationssystem ID 15 von Rexroth ermöglicht eine gezielte Steuerung der Werkstückträger an den dazugehörigen Arbeitsplätzen.
Dank seiner kompakten Bauweise ist es perfekt für kleine Systeme und die zentrale Datenspeicherung geeignet. Im Unterschied zu vergleichbaren Systemen kann das ID 15 auch vorbeifahrende Werkstück- beziehungsweise Datenträger identifizieren – absolut zuverlässig und bis zu einer Geschwindigkeit von 20 m/min.
Zentrale Merkmale
-
Schnittstellen: AS-i-Bus
-
Max. Speicherkapazität: 15 Bit
-
Max. Leseabstand: 20 mm