Rexroth ROKIT Locator – Ihre flexibel einsetzbare Lokalisierungssoftware für manuelle Gabelstapler
Die SEP Logistik AG, ein führender Anbieter für innovative Warehouse Management Lösungen, erweitert sein Staplerleitsystem RELAG mit dem ROKIT Locator zur Echtzeit-Lokalisierung der gesamten Gabelstaplerflotte. Dies ermöglicht scanfreie Workflows, optimales Auftragsrouting und bis zu 30 % Einsparungen bei Personalressourcen.
Laserbasierte Lokalisierung und Kartierung
Der Rexroth ROKIT Locator ist eine laserbasierte Software für die simultane Positionsbestimmung Ihrer Staplerflotte und Kartierung dynamischer Umgebungen (SLAM). Der leistungsstarke Algorithmus nutzt die Informationen von bis zu zwei am Fahrzeug verbauten Laserscannern, um die natürliche Umgebung zuverlässig zu erfassen und zu kartieren (Natural Feature Navigation). Darüber hinaus erkennt das Echtzeit-Lokalisierungssystem während der Fahrt Veränderungen in der Umgebung, aktualisiert daraufhin automatisch die digitale Umgebungskarte und stellt sie anschließend der gesamten ROKIT Locator Flotte bereit (automatische Kartenaktualisierung). Die Positionsbestimmung funktioniert zuverlässig, robust und bis auf einen Zentimeter genau – ganz ohne den Einsatz von Reflektoren oder Markern. In Spezialsituation wie auf Freiflächen können optional weitere Sensordaten wie die Radumdrehung (Radodometriefusion) berücksichtigt werden.
Setzen Sie Ihre Staplerflotte effizient ein
Die Echtzeit-Lokalisierung (Real-Time Location System – RTLS) von Gabelstaplern und Waren ist die wichtigste Voraussetzung für das Positions-Tracking von manuellen Fahrzeugen im Stapler- und/oder AGV-Leitsystem (Mischflotte). Sie ermöglicht die absolute Nachverfolgbarkeit des Gabelstaplers und bewegter Waren wie Paletten, Gitterboxen oder Papierrollen (Track & Trace), sowie automatisierte Buchungs- und Inventarisierungsvorgänge und reduziert Fehler beim Ein- und Auslagern ebenso wie Suchaufwände. Darüber hinaus bietet das laserbasierte Gabelstapler-Tracking Potential zur Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerung durch automatisierte Scanvorgänge und eine Reduktion der Leerfahrten.
Inbetriebnahme in wenigen Schritten
Durch die schnelle und einfache Inbetriebnahme des ROKIT Locators sowie den zuverlässigen Betrieb müssen Sie sich keine Gedanken um die Positionsbestimmung Ihrer Stapler machen. Auch nach einem Neustart der Fahrzeuge, bedingt etwa durch einen Schichtwechsel, findet die Lokalisierungssoftware selbstständig und schnell die aktuelle Position. Die flexible Anpassung an sich verändernde Umgebungen, wie beispielsweise in Block- und Hochregallagern, ermöglicht zudem eine automatische Kartenaktualisierung für Ihre gesamte Staplerflotte.
- Gabelstapler mit einem Laserscanner Ihrer Wahl aus- oder nachrüsten.
- Den ROKIT Locator auf jedem Stapler mithilfe der Benutzeroberfläche aXessor einfach und schnell einrichten.
- Echtzeit-Ortung in Ihr Staplerleitsystem (SLS), Warehouse Management System (WMS), Enterprise Resource Planning (ERP) oder Warehouse Execution System (WES) einbinden.
- Nutzen Sie den aXessor zur visuellen Aufzeichnung einer Umgebungskarte – sofort stehen dem WMS alle Positionsdaten in Echtzeit zur Verfügung.
Die Echtzeit-Lokalisierung für Gabelstapler im Einsatz
ROKIT Locator.Box – Lokalisierung out of the box
Jetzt haben Sie die Wahl zwischen der reinen Softwarelösung ROKIT Locator oder der ROKIT Locator.Box – einsatzbereit auf einem kompakten Industriecomputer. Die ROKIT Locator.Box ist für eine bequeme und praktische Integration unserer Laserlokalisierungssoftware in Ihren mobilen Robotern gedacht. Sie besteht aus einer fertig installierten und lizenzierten ROKIT Locator Software, einem voll unterstützten Betriebssystem sowie einem industrietauglichen, sehr kompakten und robusten Hochleistungs-Industrie-PC (Pokini F2).
One Pager
Erhalten Sie einen ersten Überblick über den ROKIT Locator
Jetzt kostenlos testen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit den Rexroth ROKIT Locator für Ihren Anwendungsfall im Feld zu testen und stehen Ihnen unterstützend zur Seite. Nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Ihr Anliegen mitzuteilen.