Rexroth ROKIT Locator – Ihre flexibel einsetzbare Lokalisierungssoftware für mobile Roboter
K.Hartwall reduziert den Integrationsaufwand für seine A-MATE® AMRs drastisch durch den Einsatz von ROKIT Locator und ROKIT Navigator. Die nahtlose VDA 5050-Integration und eine Inbetriebnahme in nur einer Woche setzen neue Maßstäbe für die Effizienz in Kundenprojekten.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit den Rexroth ROKIT Locator für Ihren Anwendungsfall im Feld zu testen und stehen Ihnen unterstützend zur Seite. Nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Ihr Anliegen mitzuteilen.
Der ROKIT Locator ist perfekt geeignet für den Einsatz mit der Navigationssoftware ROKIT Navigator – für eine präzise Lokalisierung und effiziente Bewegungsplanung Ihrer mobilen Roboter.
Mit dem Robotics Kit ROKIT und ctrlX AUTOMATION profitieren Sie von modularen Soft- und Hardwarelösungen, die Sie ganz nach Bedarf miteinander oder mit Lösungen von Drittanbietern kombinieren können.
Laserbasierte Lokalisierung und Kartierung
Der Rexroth ROKIT Locator ist eine laserbasierte Software für die simultane Positionsbestimmung Ihrer mobilen Roboter und Kartierung dynamischer Umgebungen (SLAM). Der leistungsstarke Algorithmus nutzt die Informationen von bis zu zwei am Fahrzeug verbauten Laserscannern, um die natürliche Umgebung zuverlässig zu erfassen und zu kartieren (Natural Feature Navigation). Darüber hinaus erkennt das Echtzeit-Lokalisierungssystem (RTLS) während der Fahrt Veränderungen in der Umgebung, aktualisiert daraufhin automatisch die digitale Umgebungskarte und stellt sie anschließend der gesamten ROKIT Locator Flotte bereit (automatische Kartenaktualisierung). Die Positionsbestimmung funktioniert zuverlässig, robust und bis auf einen Zentimeter genau – ganz ohne den Einsatz von Reflektoren oder Markern. In Spezialsituation wie auf Freiflächen können optional weitere Sensordaten wie die Radumdrehung (Radodometriefusion) berücksichtigt werden.
ROKIT Locator.Box – Lokalisierung out of the box
Jetzt haben Sie die Wahl zwischen der reinen Softwarelösung ROKIT Locator oder der ROKIT Locator.Box – einsatzbereit auf einem kompakten Industriecomputer. Die ROKIT Locator.Box ist für eine bequeme und praktische Integration unserer Laserlokalisierungssoftware in Ihren mobilen Robotern gedacht. Sie besteht aus einer fertig installierten und lizenzierten ROKIT Locator Software, einem voll unterstützten Betriebssystem sowie einem industrietauglichen, sehr kompakten und robusten Hochleistungs-Industrie-PC (Pokini F2).
One Pager
Erhalten Sie einen ersten Überblick über den ROKIT Locator
Jetzt kostenlos testen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit den Rexroth ROKIT Locator für Ihren Anwendungsfall im Feld zu testen und stehen Ihnen unterstützend zur Seite. Nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Ihr Anliegen mitzuteilen.