Safety over EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.
Der ROKIT Motor von Bosch Rexroth ist der ideale Radantrieb für Ihre mobilen Roboter, wie zum Beispiel fahrerlose Transportsysteme (FTS/AGV) oder autonome mobile Roboter (AMR) mit Differentialantrieb für den Transport von Europaletten. Die hochintegrierte Plug-and-Drive-Lösung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und flexible Integration. Mit modernster Technologie, präziser Steuerung und minimalem Installationsaufwand bietet die Antriebseinheit herausragende Leistung bei kompaktem Design. Dank zertifizierter funktionaler Sicherheit durch FSoE (Fail Safe over EtherCAT) erfüllt er alle notwendigen Sicherheitsanforderungen nach PLd/SIL2. Mit dem ROKIT Motor profitieren Sie von maximaler Sicherheit und Effizienz: Sie senken Ihre Entwicklungszeit, minimieren Kosten und steigern die funktionale Sicherheit Ihrer Anwendungen nachhaltig.
ROKIT Motor One Pager
Erhalten Sie alle wichtigen Informationen über die kompakte Antriebseinheit für mobile Roboter auf einen Blick.