Bosch Rexroth Aluminum Chameleon Bewährte Qualität. Weniger CO₂.

Reduzieren Sie den CO₂-Fußabdruck Ihrer Anwendungen – ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung.

Zum Rexroth Store
Dieses Bild zeigt einen Schwarm von Fischen, illustriert mit verschiedenen Aluminiumprofilen von Bosch Rexroth. Einige kopieren die Vergangenheit. Wir gestalten die Zukunft.

Zukunft bauen: Mit Low Carbon Aluminiumprofilen von Bosch Rexroth

FRAME YOUR FACTORY –
mit Low Carbon Aluminiumprofilen

Die Industrie ist im Wandel: Ressourcenknappheit, steigende Energiepreise und strengere CO₂-Bepreisung, wie der Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), fordern zukunftsfähiges Handeln. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Prozesse anzupassen, um ökologische Verantwortung mit Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen.

Als Bosch Rexroth gehen wir Schritt für Schritt voran, um unsere Produkte und Prozesse ressourcenschonender zu gestalten. Seit über 40 Jahren entwickeln wir Aluminiumprofile, die höchste Ansprüche an Qualität und Flexibilität erfüllen. Unsere Low Carbon Aluminiumprofile bestehen aus Rohmaterial (Bolzen) mit einem deutlich reduzierten Product Carbon Footprint (PCF von ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Mit der Einführung von CO₂-reduzierten Aluminiumprofilen als den neuen Standard unseres Profilbaukastens schlagen wir ein neues Kapitel auf, das technologische Exzellenz mit konsequentem Engagement für Nachhaltigkeit verbindet.

Unsere Low Carbon Aluminiumprofile behalten die bewährte Stärke unseres Systems: Eine der weltweit größten Auswahlen an Aluminiumprofilen. Sie ermöglichen passgenaue und effiziente Lösungen für Maschinengestelle, Schutzzäune, ergonomische Arbeitsplätze oder schlanke Materialbereitstellung. Planen und realisieren Sie Ihre Projekte und reduzieren Sie gleichzeitig den CO₂-Fußabdruck Ihrer Lösungen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

CO₂-Zertifikat Icon vor Aluminiumprofilen

Heute Lieferkette optimieren. Zukunft sichern.

  • Finanzielle Sicherheit & Resilienz: Gewinnen Sie Planungssicherheit bei steigender CO₂-Besteuerung z.B. durch CBAM-Auflagen und schützen Sie sich vor unerwarteten Kosten.
  • Zukunftsfähigkeit & Transparenz: Erfüllen Sie Ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele, sichern Sie sich Vorteile bei künftigen Vorgaben und nutzen Sie PCF-Daten für eine transparente Ökobilanz.

Icon das drei Personen auf einem Siegertreppchen zeigt, die Person auf Platz eins ist mit einem Siegel ausgezeichnet

Wettbewerbsvorteil sichern. Neue Märkte gewinnen.

  • Markenimage: Positionieren Sie sich als Vorreiter durch zukunftsorientierte Produkte und differenzieren Sie sich vom Wettbewerb.
  • Neue Kundensegmente: Erreichen Sie bisher unerschlossene Zielgruppen, erhöhen Sie die Chance neue Aufträge zu gewinnen und sichern Sie sich damit entscheidende Vorteile für ein nachhaltiges Wachstum.

Placeholder

Gewohnte Qualität erhalten. CO₂-Fußabdruck reduzieren.

  • Bewährte Qualität: Profitieren Sie von der gleichen technischen Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit unserer Aluminiumprofile – wie gewohnt in den selben Anwendungen. Gleichzeitig sparen Sie fast 50 %¹ CO₂ im Vergleich zum europäischen Durchschnitt für Primäraluminium.

Volle Transparenz für Ihre CO₂-Bilanz

Zukunftsfähige Lösungen beginnen mit den richtigen Informationen. Unser digitales Rückgrat ist eine zentrale Datenbank, die jedes unserer Produkte als digitalen Zwilling abbildet. Das bedeutet für Sie: Alle relevanten technischen Daten sind auf Anfrage verfügbar.

Für all unsere Standardkomponenten erhalten Sie von uns transparente PCF-Werte (Product Carbon Footprint). Nuzen Sie die exklusiven Berechnungen des Product Carbon Footprints für eine transparente CO₂-Bilanz.

Kontaktieren Sie uns

CO₂-Einsparung im Vergleich

Infografik zum CO₂-Vergleich
  • Arbeitsplatz aus Aluminiumprofilen

    Arbeitsplatz

    Die CO₂-Reduktion in Zahlen

  • Regal aus Aluminiumprofilen

    Lean Regal

    Die CO₂-Reduktion in Zahlen

Arbeitsplatz aus Aluminiumprofilen
Arbeitsplatz aus Aluminiumprofilen

Arbeitsplatz

Die CO₂-Reduktion in Zahlen

Für die Berechnung der CO₂-Reduktion ist das anteilige Gewicht an Aluminium des Arbeitsplatzt relevant. Ein typischer Arbeitsplatz wie dieser (Breite 1000mm; Tiefe 600mm) hat einen Aluminiumanteil von 34,3 kg. Mit unserem Low Carbon Aluminiumprofilen (Rohstoff bei ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al) erreichen wir eine enorme CO₂-Einsparung im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium:

  • Fast 50 %¹ weniger im Vergleich zu EU-Durchschnitts-Primäraluminium, das mit 9,7 kg CO₂eq/kg Al² berechnet wird: CO₂-Reduktion im angeführten Beispiel -161 kg CO₂.
  • Über 66 % weniger im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt, der bei 14,8 kg CO₂eq/kg Al³ liegt: CO₂-Reduktion im angeführten Beispiel -336 kg CO₂.

Durch 10 Arbeitsplätze von Bosch Rexroth werden 1,6 t CO₂ eingespart – vergleichbar mit der CO₂-Aufnahme von 129 Buchen.⁴

Regal aus Aluminiumprofilen
Regal aus Aluminiumprofilen

Lean Regal

Die CO₂-Reduktion in Zahlen

Für die Berechnung der CO₂-Reduktion ist das anteilige Gewicht an Aluminium des Regals relevant. Ein typisches Regal wie dieses (Breite 600mm; Tiefe 1600mm; Höhe 1500mm) hat einen Aluminiumanteil von 43,2 kg. Mit unserem Low Carbon Aluminiumprofilen (Rohstoff bei ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al) erreichen wir eine enorme CO₂-Einsparung im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium:

  • Fast 50 %¹ weniger im Vergleich zu EU-Durchschnitts-Primäraluminium, das mit 9,7 kg CO₂eq/kg Al² berechnet wird: CO₂-Reduktion im angeführten Beispiel -203 kg CO₂.
  • Über 66 % weniger im Vergleich zum weltweitem Durchschnitt, der bei 14,8 kg CO₂eq/kg Al³ liegt. CO₂-Reduktion im angeführten Beispiel -423kg CO₂.

Durch 10 Lean Regale von Bosch Rexroth werden 2,03 t CO₂ eingespart – vergleichbar mit der CO₂-Aufnahme von 162 Buchen.⁴

Quellenangaben:

1 Wir reduzieren den Product Carbon Footprint (PCF) unserer Aluminiumprofile, indem wir ab 2025 Rohmaterial (Bolzen) mit einem deutlich geringeren PCF-Wert einsetzen (Scope 3 Upstream). Diese Bolzen haben einen PCF von ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Das ist fast 50 % weniger als der europäische Durchschnittswert von 9,7 kg CO₂eq/kg Al für in Europa verwendetes Primäraluminium (European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024.

3 International Aluminium Institut (IAI), 2023.

4 Eine Buche bindet pro Jahr 12,5 kg CO₂; CO₂-Einsparung im Vergleich zum EU-Durchschnitt.

Der Rexroth-Weg: Schritt für Schritt den CO₂-Fußabdruck reduzieren

Aluminium ist durch seine Langlebigkeit und vollständige Recyclingfähigkeit der Schlüssel für eine zirkuläre Wirtschaft. Wir setzen genau hier an: Indem wir gezielt die vorgelagerten CO₂-Emissionen (Upstream) reduzieren, treiben wir Ressourceneffizienz konsequent voran. Erfahren Sie, wie wir den Carbon Footprint unserer Profile Schritt für Schritt reduzieren.

Icon auf dem Balkendiagramme und ein Pfeil nach unten sind vor Aluminiumprofilen

Unsere Ambition bleibt bestehen: Best in Class

Unser Weg zu mehr Ressourceneffizienz ist ein kontinuierlicher Prozess, der 2021 mit dem Aufbau einer gezielten europäischen Lieferkette begann. Dadurch entsprach der CO₂-Fußabdruck unseres Vormaterials bereits dem europäischen Durchschnitt von 9,7 kg CO₂eq/kg Al². Für 2025 haben wir uns jedoch ein deutlich ambitionierteres Ziel gesetzt: die Halbierung des CO₂-Fußabdrucks unseres Rohmaterials. Diesen Weg führen wir weiter fort ...

Icon auf dem die Sonne, Windrad, Truck und ein Recycling-Logo vor Aluminiumprofilen zu sehen ist

Rohstoff mit Verantwortung

Aluminium ist für uns ein zentrales Material für zukunftsfähige Anwendungen. Mit unseren Low Carbon Aluminiumprofilen gestalten wir den Wandel hin zu einer verantwortungsvolleren Produktion. Wir reduzieren den CO₂-Fußabdruck direkt in unseren Prozessen, indem wir auf regenerative Energien setzen.

Doch das ist nur der Anfang: Durch einen steigenden Anteil von Recycling-Aluminium werden wir nicht nur den Ressourcenverbrauch reduzieren, sondern verbessern fortlaufend unsere ökologische Bilanz. Wir gestalten aktiv die Zukunft emissionsärmerer Produkte – Stück für Stück, Profil für Profil.

Bus-Icon vor Aluminiumprofilen

Gemeinsam für Transparenz

Zusätzlich stellen wir sicher, dass unser Rohmaterial von Lieferanten stammt, die nachweislich auf erneuerbare Energien setzen. Wir fordern unsere Lieferanten aktiv auf, ihre Emissionen offenzulegen und kontinuierlich zu reduzieren. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen und verwenden hohe interne Qualitätsstandards zur Verifizierung. So stellen wir sicher, dass unser Engagement für Nachhaltigkeit die gesamte Lieferkette durchdringt.

Icon auf dem zwei Menschen und ein Handschlag zu sehen sind, vor Aluminiumprofilen

Ihr Partner auf dem Weg

Wir glauben, dass echter Wandel durch das Zusammenspiel von Innovation und verlässlichen Partnern entsteht. Nutzen Sie unsere Expertise, um Ihre CO₂-Bilanz zu verbessern: Unsere Low Carbon Aluminiumprofile sind die perfekte Lösung für Ihre individuellen Anwendungen. Wir verstehen uns als Ihr langfristiger Partner für die sichere Belieferung mit CO₂-reduzierten Aluminiumprofilen, damit Sie Ihre Unternehmensziele zur Emissionsreduktion effizient und zuverlässig erreichen können.

Icon auf dem der Weg und die Zielflagge zu sehen sind, vor Aluminiumprofilen

Unser Engagement geht weiter

Doch damit nicht genug: Unsere Vision treibt uns an, die Umweltbilanz unserer Aluminiumprofile stetig zu verbessern. Wir erforschen und entwickeln Wege, um den CO₂-Ausstoß weiter zu minimieren. Ein zentraler Pfeiler unserer zukünftigen Anstrengungen ist dabei die Steigerung der Recyclingquote und die effiziente Nutzung von Sekundäraluminium, die neue Maßstäbe für unsere Branche setzen wird, um auch zukünftig Best in Class zu bleiben.

Noch Fragen? Wir sind für Sie da.

Wenn Sie detaillierte PCF-Werte für Ihre Kalkulation benötigen, mehr über unsere Low Carbon Aluminiumprofile erfahren möchten oder tiefere Einblicke in unser Nachhaltigkeitsengagement wünschen – wir helfen Ihnen gerne weiter.