- Höhenverstellbare Tischplatte für ergonomisches Arbeiten im Sitzen oder Stehen
- Separate Materialablagen zur optimalen Organisation und schnellen Zugänglichkeit
- Flexibel konfigurierbares System, anpassbar an Aufgaben und Bediener
- Intelligentes OGS-System mit Unterstützung für Arbeitsanweisungen, Validierung und Produktkontrolle
- Spezifisch entwickelt für Montage- und Kommissionierprozesse
- Ergonomisches Design, das Belastungen reduziert und die Konzentration fördert
Arbeitsplatz mit Werkerführung
Smarte Montage: Fehlerfrei zum Ziel mit integrierter Werkerführung
In der modernen Fertigung sind Effizienz, Qualität und Flexibilität entscheidende Wettbewerbsfaktoren. Doch wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter auch bei komplexen Prozessen stets präzise und fehlerfrei arbeiten? Der Bosch Rexroth Arbeitsplatz mit Werkerführung bietet die Antwort. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Produktionsprozesse auf ein neues Niveau zu heben – für maximale Produktivität und Qualitätssicherung. Dieser innovative Arbeitsplatz, konzipiert für moderne Montage- und Kommissionierprozesse, legt den Fokus auf höchsten Komfort und Effizienz. Durchdacht bis ins Detail ermöglicht er reibungslose Abläufe, präzises Arbeiten und individuelle Anpassungen. Entdecken Sie eine neue Dimension effizienter Arbeitswelten, die Fehler minimiert und Ihre Fertigung optimiert.
Bereit, Ihre Fertigungsprozesse zu optimieren?
Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Details
Features
Technische Produkteigenschaften
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Profilnut | 10 |
| Leitfähigkeit [ESD] | ja; nein |
| Länderversion [L] | D; F; GB; CH; USA/CAN; CZ |
| Druckluftleiste [DL] | mit; ohne |
| Lappen- und Flaschenhalter [HLF] | mit; ohne |
| Tiefe Ausleger [T2] | max. 800 mm |
| Tiefe Rucksack [T3] | max. 800 mm |
| Ausführung [A] | Einzelteile; montiert |
| Tiefe Materialebenen [TE] | 520 mm - 1100 mm |
| Tiefe Arbeitsplatz [T1A] | max. 1000 mm |
| Art Steckdose [Styp] | 4 verschiedene Steckdosen |
| Art Leuchte [SLTyp] | 4 verschiedene Leuchten |
| Art Informationstafel [Ityp] | 7 verschiedene Informationstafeln |
| Art Aufhängung [ATyp] | mit; ohne Aufhängung; Federzüge wählbar |
| Art Tischplatte [TP] | 4 verschiedene Tischplatten |
| Einhängeprofil [E] | mit; ohne |
| Höhe Strebenverlängerung [H3] | max. 1500 mm |
| Breite Arbeitsplatz [BA] | 640 mm - 2000 mm |
| Anzahl Materialebenen [NM] | 0 - 4 |
| Material Materialebenen [M] | 3 verschiedene Materialebenen |
| Fehlerstromschutzschalter [RCD] | ja; nein |
Downloads