Im Eurovast-Werk in Pescia (Italien) sorgt das VarioFlow plus Kettenfördersystem von Bosch Rexroth für einen effizienten Materialfluss in der Produktion, reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Zuverlässigkeit.
Eurovast ist ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Hygienepapieren. Das auf dem Markt mit den Marken Fior di Carta Lifestyle, Suprema, Buffalo, Bravo und By Fior di Carta Lifestyle vertretene Unternehmen hat eine Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth zur Optimierung seiner Produktionsanlagen begonnen. Ziel war die Implementierung einer hochautomatisierten Lösung, die eine kontinuierliche Produktion mit reduzierten Maschinenstillstandszeiten ermöglicht.
Image source: EuroVast SpA
Bildquelle: EuroVast SpA
Saverio Capiferri, Betriebsleiter bei Eurovast erklärt, dass der Produktionsprozess auf einer durchgängigen Automationslinie basiert, die von Bedienern ohne direkte manuelle Eingriffe überwacht wird. Die Maschine wird zunächst mit einer riesigen Rolle Rohpapier bestückt. Es folgt ein vollautomatischer Prozess, der mit der Palettierung der Endprodukte abschließt.
Die Zuverlässigkeit der Maschinen ist für eine kontinuierliche Produktion im 24-Stunden Betrieb unerlässlich. Der Prozess ist in drei Hauptphasen unterteilt: das Abwickeln der Rollen sowie das Zuführen der Primär- und der Sekundärverpackung.
An den Produktionsstandort Pescia lieferte Bosch Rexroth eine fortschrittliche Materialflusslösung. Das modulare VarioFlow plus Kettenfördersystem ermöglicht den effizienten Transport der Papierrollen und Verpackungseinheiten zwischen den verschiedenen Produktionsschritten. Dank einer eigens entwickelten Softwarelösung kann der Materialfluss nach Bedarf angepasst werden, was maximale Flexibilität und eine Optimierung der Arbeitsabläufe gewährleistet.
Einer der innovativsten Aspekte des Fördersystems: Es lässt sich an komplexe Produktionsprozesse anpassen. Die Papierrollen können so je nach Bedarf unterschiedlichen Verpackungsmaschinen zugeführt werden. Der Materialfluss zwischen den verschiedenen Verarbeitungsphasen ist dabei jederzeit sichergestellt.
Bildquelle: EuroVast SpA
Die Implementierung der Rexroth-Lösung bei Eurovast bietet zahlreiche Vorteile:
Laut Simone Ghilarducci, Projektleiter von Eurovast, erwies sich die Entscheidung für den Einsatz des Kettenförderers VarioFlow plus als strategisch richtig. Durch die Verschleißreduzierung und die Optimierung der Anzahl der Transportabschnitte mit eigenem Antrieb konnten die Betriebskosten gesenkt und die Gesamteffizienz verbessert werden.
Die positiven Erfahrungen mit Bosch Rexroth haben Eurovast darin bestärkt, die Zusammenarbeit auch für zukünftige Projekte fortzusetzen.
„Wir möchten auch weiterhin im Bereich der Automatisierung mit Bosch zusammenarbeiten“, so Capiferri.