1. Home
  2. Blog
  3. LC_8X - 2-Wege-Einbauventile
LC_8X – 2-Wege-Einbauventil
LC_8X – 2-Wege-Einbauventil
Industriehydraulik

Das neue 2-Wege-Einbauventil LC_8X: Klare Antworten auf Ihre Herausforderungen in der Fluidtechnik

In einer Welt, in der Effizienz und Performance entscheidend sind, suchen wir ständig nach Lösungen, die uns wirklich voranbringen. Doch wie oft trifft eine technologische Neuerung genau ins Schwarze und adressiert unsere drängendsten Bedürfnisse?

Mit dem neuen 2-Wege-Einbauventil LC_8X beweist Bosch Rexroth einmal mehr, dass wir zuhören und liefern. Dieses innovative Hydraulikventil ist der lebende Beweis für unsere Philosophie: klare Antworten auf konkrete Herausforderungen, um Ihren Arbeitsalltag einfacher, leistungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten.
Wir wissen, dass Sie konkrete Fragen haben, wenn es um neue Komponenten für Ihre Hydrauliksysteme geht. Deshalb haben wir die häufigsten und wichtigsten Fragen zum LC_8X für Sie gesammelt – und geben darauf klare, direkte Antworten.

Ob wir einfache Lösungen für die Hydraulik der Zukunft anbieten?

Klar, unsere innovativen 2-Wege-Einbauventile LC_8X.

Mit dem neuen 2-Wege-Einbauventil LC_8X setzt Bosch Rexroth erneut den technischen Benchmark im Bereich der Logikventile. Es verkörpert den Anspruch „Next Level to Perfection“ und eröffnet dem Maschinen- und Anlagenbau ein noch breiteres Einsatzspektrum mit vielfältigen Performance-Verbesserungen und großem Optimierungspotenzial.
Ob für High-Flow-Anwendungen mit hohen Volumenströmen oder Fine-Tune-Aufgaben zur präzisen Steuerung – das LC_8X ist ein technisch führender Allrounder.
Es ermöglicht Anwendern, vielfältige Wege-, Druck- und Kombifunktionen bis 450 bar einfacher, robuster und leistungsfähiger zu realisieren. Bosch Rexroth reizt hier die aktuellen technischen Möglichkeiten voll aus, um den Kundennutzen durch Innovation zu maximieren und neue Maßstäbe in Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz, Vereinfachung und Standfestigkeit zu setzen.

Ob wir einfach austauschbare Ventile haben?

Sicher, unser 2-Wege-Einbauventil LC_8X bietet volle Kompatibilität mit vorhandenen Produkten.

Die Entwicklung des LC_8X setzt die Geräteserien LC-2X, LC-6X und LC-7X fort und ist vollständig mit diesen Vorgängermodellen kompatibel.
Das bedeutet: Bestehende Aufbaudeckel können weiterverwendet werden – das schont Ressourcen und reduziert Umrüstaufwand.
Ein direkter Austausch gegen die neue Generation ist dank voller Kompatibilität problemlos möglich. Auch für komplexe Funktionen können vorhandene Zwischendeckel mit Performancegewinn weiterverwendet werden.
Diese Rückwärtskompatibilität, kombiniert mit der neuen Standard-Kolbendichtung, die zusätzliche Zwischendeckel in vielen Fällen überflüssig macht, vereinfacht die Migration und Integration in bestehende Hydrauliksysteme erheblich und schützt Ihre Investitionen.
Darüber hinaus ist das neue LC_8X mit allen bisherigen LFA.7X-Logikdeckeln kompatibel.

Ob wir Ventile mit minimalen Energieverlusten haben?

Natürlich, unsere 2-Wege-Einbauventile LC_8X mit bis zu 60 % weniger Druckverlust.

Energieeffizienz ist ein zentraler Aspekt des LC_8X.
Durch das strömungsoptimierte Design, entwickelt mit modernster Simulationstechnologie, konnten die Druckverluste um bis zu 60 % gegenüber der Vorgängerserie LC-7X reduziert werden.
Diese Minimierung der Druckverluste bedeutet weniger Abwärme, geringeren Kühlbedarf und eine insgesamt bessere Energiebilanz.
Die neue reibungsoptimierte Kolbenform A_F und die standardmäßig integrierte Schaftdichtung verhindern interne Leckagen, minimieren hydraulische Verlustleistung und senken den Energieverbrauch.

Das Ergebnis: deutliche Effizienzsprünge, geringerer Energiebedarf, reduzierte CO₂-Emissionen – das LC_8X ist das energieeffiziente Arbeitstier der Hydraulik.

Ob wir Ihre Ausfallzeiten minimieren können?

Logisch, das LC_8X ermöglicht durch einfache Installation und erhöhte Robustheit eine deutliche Steigerung der Anlagenverfügbarkeit.

Das LC_8X ist auf hohe Standfestigkeit und optimale Verfügbarkeit ausgelegt.
Ein neues Dichtungskonzept für die radiale Abdichtung erhöht die Robustheit gegen Überströmung durch Druckspitzen und verhindert somit das Auftreten externer Leckage. Selbst bei ungünstig verdrehtem Einbau wird eine höhere Leistungsfähigkeit als bei der Serie 7X erzielt.
Die neue standardmäßig integrierte Schaftdichtung vermeidet Spaltfiltration, und alle Ventilkomponenten sind für Betriebsdrücke bis 450 bar ausgelegt – so bleiben Dichtheit und Funktion auch nach 10 Millionen Lastwechseln bei maximaler Schaltleistung erhalten.
Die einfache Handhabung beginnt bereits beim Auspacken: Ein neu überarbeitetes Verpackungskonzept setzt bei der zukünftig neu erscheinenden Verpackung auf recycelte Kunststoffteile und wird dadurch optisch zukünftig in schwarz statt in weiß in Erscheinung treten.
Die Demontage-Nut und Ausziehhilfe am Steuerschieber erleichtern zusätzlich die Wartung.
Durch die Standardisierung des Ventilkonzepts werden Projektierung, Engineering, Montage und Instandhaltung vereinfacht – das senkt Prozesskosten, verkürzt Lieferzeiten und minimiert Ausfallzeiten.

Mit dem neuen 2-Wege-Einbauventil LC_8X definiert Bosch Rexroth den Stand der Technik bei Logikventilen einmal mehr neu und maximiert den Kundennutzen in Richtung Perfektion.
Die umfassende Weiterentwicklung des weltweit erfolgreichen Vorgängermodells LC_7X setzt neue Maßstäbe in Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz, Vereinfachung und Standfestigkeit – bei voller Kompatibilität zur Vorgängerserie und attraktiverem Listenpreis der bisherigen Standardbaugruppen.