Pharmazie Pharmazie

PRÄZISE STEUERUNG UND FLEXIBLE PRODUKTIONSLÖSUNGEN FÜR DIE PHARMAZIE.

Die Pharmaindustrie erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente oder pharmazeutische Wirkstoffe, die als Arzneimittel zur Behandlung von Patienten dienen.

Die Nachfrage und die Erwartungen in Bezug auf Forschung und Entwicklung, Produktion, Lieferkettenmanagement und Kostenoptimierung sind in diesem Bereich höher denn je. Hersteller müssen lange Produktionsläufe mit maximaler Qualität, Prozessüberwachung in Echtzeit sowie flexible Steuerung und Kontrolle aller entscheidenden Parameter gewährleisten.

Präzise Kontrolle ist in dieser Branche ab Produktionsbeginn entscheidend. Mithilfe wirtschaftlich und ökologisch effizienter Komponenten können Sie Ihre innovativen und wettbewerbsfähigen Produkte realisieren.

WE MOVE.

Intelligente Zuführsysteme

Intelligente Zuführsysteme

Die Produkte werden mithilfe von Multipass-Bändern gruppiert und anschließend in eine Box abgefüllt. Dieses Verfahren wird sowohl bei Top- als auch bei Seitenlademaschinen angewendet. Zwei parallele, separat angetriebene Ketten oder Riemen führen jeweils einen Zug mit verbundenen Taschen. Volle Züge werden an der Entladestation geleert und anschließend direkt zur Ladestation zurücktransportiert.

Formen, Füllen und Verschließen

Formen, Füllen und Verschließen

Horizontale, vertikale und thermische Form-, Füll- und Verschließlösungen kommen dank IndraDrive Mi ohne überflüssige Kabel und Schaltschränke aus, ermöglichen mit Rexroth FlexProfile schnellste Format- und Produktwechsel und bieten umfangreiche Technologiefunktionen für optimiertes Engineering.

Einschweißen von Einzelverpackungen

Einschweißen von Einzelverpackungen

Nach dem Zuführen werden die Behälter in den richtigen Abständen angeordnet. Ein Messer schneidet die abgezogene Folie auf die exakte Länge zu, bevor sie auf einer Gruppe von Behältern abgelegt wird. Ein servogesteuerter Mechanismus sorgt dafür, dass die Behälterbündel rundum mit Folie umschlossen werden. Anschließend werden die Behälterbündel im angrenzenden Schrumpftunnel erhitzt. Dieses Verfahren sorgt für die typische, sehr stabile Verpackungsform.

Kartonieren

Kartonieren

Der Karton wird mithilfe pneumatischer Sauger aus dem Magazin entnommen und synchron mit dem Sequenzer in einer Tasche des Förderers abgelegt. Vorgeschnittene Teile werden dank der Kurvenscheibenfunktion synchron übernommen. Anschließend werden die vorgeschnittenen Teile in der Steuerkette zur Formstation transportiert und mithilfe elektronisch gesteuerter Düsen verklebt.

Palettieren und Entpalettieren

Palettieren und Entpalettieren

Der abgebildete Palettierer wird über 3 Achsen (X,Y,Z) gesteuert und ermöglicht die dreidimensional Anordnung der Produkte. Der Bahnverlauf und die kinetischen Rahmenbedingungen können je nach Palettenmuster und externen Einflussfaktoren von der SPS vorgegeben oder berechnet werden. Die Portalachsen werden von der Robot-Control (RoCo) gesteuert. Der RoCo Motion Planner koordiniert die Bewegung aller Portalachsen. Die übrigen Achsen, etwa die Zuführ- und die Abführachse, werden von der integrierten SPS gesteuert. Dank der optimalen Raumnutzung durch den Portalpalettierer werden die Paletten direkt hinter dem Greifer entnommen.

Etikettieren und Dekorieren

Etikettieren und Dekorieren

Die Behälter werden über ein Förderband oder einen Stauförderer zugeführt, von einem servomotorgetriebenen Einlaufstern übernommen und im Behältertisch abgelegt. Dieser arbeitet synchron mit der Vorschubspindel und dem Drehteller der Etikettiermaschine. Etikettiermaschinen laufen meist mit konstanter Geschwindigkeit, sodass sich der Behältertisch mit einer auf den Prozess abgestimmten Geschwindigkeit dreht.

YOU WIN.

Adaptiv

Adaptiv

Endanwender verlangen vor allem nach flexibleren Maschinen für kleinere Losgrößen, die zudem durch höchste Dynamik in allen Bewegungen die Produktivität steigern. Um dies zu erreichen, hat Rexroth sowohl auf der Steuerungs- als auch auf der Antriebsebene adaptive Softwarefunktionen integriert.

Vernetzt

Vernetzt

Machen Sie Ihre Produktionsmaschinen fit für Industrie 4.0. Vernetzen Sie neue und vorhandene Maschinen kosteneffizient, und optimieren Sie Produktionsprozesse und Produktqualität: IoT Gateway vereinfacht die Vernetzung mit Industrie 4.0-Umgebungen, ohne in die Automatisierungslogik einzugreifen.

Sicherheit

Sicherheit

Mit Produkten, die allen aktuellen Normen entsprechen, bietet Bosch Rexroth die universelle Kompetenz für Funktionssicherheit. Die Maschinenhersteller profitieren von der einfachen Implementierung wirtschaftlicher Systemlösungen - sowohl in Komponenten als auch in Systemlösungen und ihrer Software.

SERVICE

Ersatzteile

Ersatzteile

Bosch Rexroth bietet eine breite Palette von Serviceleistungen in der Reparatur, Wartung und Modernisierung verschiedenster Maschinen.

Mehr erfahren
Reparaturen

Reparaturen

Schnelle und zuverlässige Reparatur statt teurem Austausch – Nach einer schnellen Reparatur können die Maschine und die Produktion rasch weiterlaufen.

Mehr erfahren
Field-Service

Field-Service

Sie brauchen Hilfe vor Ort? Unser Bosch Rexroth Field-Service unterstützt Sie im laufenden Betrieb.

Mehr erfahren
Modernisierung

Modernisierung

Wir machen aus alt neu und aus neu noch neuer! Dank unserer Kompetenz können wir die Lebensdauer Ihrer Produktlinie mit Nachrüstungslösungen erheblich verlängern – bei voller Produktivität.

Mehr erfahren