Power-Performance für Schwergewichte: Compactmodule Größe 280
Stark, kompakt, präzise:
Neuer Benchmark für Schwerlastanwendungen
Extrem hohe Steifigkeit bei Biegung und Torsion
Neuer Benchmark für Schwerlastanwendungen bis 385 kg
Die neuen Compactmodule mit Kugelgewindetrieb (CKK) oder Riemenantrieb (CKR) der Baugröße 280 eröffnen komplett neue Anwendungsmöglichkeiten im Schwerlastbereich bis 385 kg. Bei der hochpräzisen Bestückung von Werkzeugmaschinen oder bei der dynamischen und gleichzeitig wiederholgenauen Hochleistungsmontage von Batteriemodulen. Sie präsentieren sich nicht nur bei Längs- und Torsionstragmomenten extrem steif, sondern sind auch sehr flexibel im Einsatz: Das Engineering von Einzelachsen, Mehrachssystemen bis hin zu Linearrobotern wird auf ein Minimum verkürzt, komplette Automationspakete mit Motor, Regler, Steuerung und optionaler Bediensoftware beschleunigen zudem die Inbetriebnahme enorm und erleichtern den Betrieb, auch bei kurzfristigsten Änderungen. So gelingt Fabrikautomation einfacher, schneller, effizienter.
Doppelte Taktzahl für Lasten bis 770 kg
Innovation im Schwerlastbereich: Die Kombination aus zwei Achsen in einer Einheit eröffnet ungeahnte Potenziale. Das neue Compactmodul CKR-280 mit Doppelriemen-Antrieb verfährt präzise zwei Tischteile komplett unabhängig voneinander. Das spart nicht nur Bauraum, Kosten und Montagezeiten, sondern sichert Ihnen die beste Performance. Die einbaufertigen Linearachsen überzeugen besonders durch ihre Eigensteifigkeit, verkürzte Taktzeit und sehr hohe Tragfähigkeit, je nach Einbaulage bis 385 kg pro Tischteil und somit max. 770 kg – eine Achse, zwei Antriebe, viele Möglichkeiten.
Produktinformationen
Vorteile auf einen Blick
Extrem stabil: sehr hohe Steifigkeit bei Biegung und Torsion
Präzise: hohe Wiederholgenauigkeit
Dynamisch: bewegt schwere Massen mit max. Beschleunigung
Schnell: in Auslegung und Konfiguration durch moderne Engineering Tools
Kompatibel: mit anderen Baugrößen, bestens skalierbar, zu Mehrachssystemen und Cobots
Bewährt: abgestimmte Komponenten aus einem Haus
Technische Eckdaten
Baugröße 280
Max. Nutzlast bei
Einriemen-Version bis zu 385 kg
Doppelriemen-Version bis zu 770 kg
Max. Verfahrweg: 5.500 mm (größere Längen auf Anfrage)