- First-In-First-Out für sichere Prozesse
- Optimaler Materialfluss ohne Engpässe
- Modulare, platzsparende Systeme
Downloads
FiFo-Stationen 6-spurig
Wir sind für Sie da
Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?
Häufig gestellte Fragen (FAQs) - Allgemein
Projektstart und Kontakt
Ich habe noch nie bei Bosch Rexroth bestellt. Kann ich unkompliziert bei Euch bestellen?
Der Prozess ist bewusst einfach gehalten. Wir bedienen jede Art von Anfrage schnell und lösungsorientiert. Die schnelle und kundenspezifische Abwicklung von FiFo-Stationen erfolgt über unser zertifiziertes Partnernetzwerk, das eine lokale und effiziente Betreuung sicherstellt.
Mir gefällt die Applikation einer FiFo-Station, die ich gesehen habe. Wie kann ich weiter vorgehen, um diese Applikation zu realisieren?
Wir haben eine Vielzahl an FiFo-Stationen-Applikationen, die wir in der Vergangenheit in unterschiedlicher Ausfertigung bereits realisiert haben. Sie können direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Systempartner weitergeleitet, der Sie zeitnah kontaktiert und Ihre individuelle FiFo-Station realisieren wird, die optimal in Ihren Shopfloor integriert werden kann.
Gibt es Referenzprojekte oder Best Practices, die ich einsehen kann, bevor ich mich entscheide?
Wir verfügen über zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bei Kunden weltweit. Unsere Partner können Ihnen gerne Referenzen und Best Practices zeigen, wie unsere FiFo-Stationen in verschiedensten Branchen die Materialfluss-Effizienz und Produktivität nachhaltig verbessert haben.
Ich habe sehr spezifische Anforderungen und bin unsicher, ob eine FiFo-Station von Bosch Rexroth die richtige Lösung ist. Kann ich eine persönliche Beratung erhalten?
Ihre individuellen Herausforderungen sind unsere Stärke. Wir laden Sie herzlich ein, direkten Kontakt mit uns aufzunehmen. Unser Team leitet Ihr Anliegen an einen spezialisierten Partner weiter, der Sie umfassend persönlich berät und die perfekte FiFo-Station-Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt, die Ihren Materialfluss revolutionieren wird.
Mehrwert und Effizienz
Was genau ist eine FiFo-Station und warum sollte ich sie in meiner Produktion einsetzen?
Eine FiFo-Station (First-in, First-out) ist ein intelligentes Lagersystem, das sicherstellt, dass die zuerst eingelagerten Materialien auch zuerst entnommen werden. Dies vermeidet die Alterung von Beständen, reduziert Verschwendung und garantiert eine kontinuierliche Materialversorgung am Arbeitsplatz.
Welche Vorteile bietet eine FiFo-Station von Bosch Rexroth gegenüber anderen Lösungen?
Unsere FiFo-Stationen basieren auf dem bewährten Bosch Rexroth Aluminiumprofil-System, das für Modularität, Robustheit und Langlebigkeit steht. Sie profitieren von höchster Flexibilität in der Gestaltung, einfacher Anpassbarkeit, Ergonomie bei der Materialentnahme und einer optimalen Integration in Ihre Lean-Produktionsstrategie.
Wie trägt eine FiFo-Station zur Steigerung der Effizienz in meiner Produktion bei?
FiFo-Stationen sorgen für eine klare Materialflussrichtung, minimieren Suchzeiten, verhindern Fehlentnahmen und reduzieren den Bestand am Arbeitsplatz. Das Ergebnis: Eine effizientere Materialversorgung, weniger Verschwendung und ein reibungsloser Produktionsablauf, der die Gesamtproduktivität steigert.
Anpassbarkeit und Zubehör
Kann ich eine FiFo-Station an meine spezifischen Behältergrößen und -arten anpassen?
Das ist ein Kernmerkmal unserer FiFo-Lösungen! Durch das modulare Profilsystem können unsere Stationen exakt an die Maße Ihrer Behälter, Kisten oder Trays angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung und einen reibungslosen Materialfluss zu gewährleisten.
Bietet Bosch Rexroth auch Zubehör wie Rollen, Beschriftungsmöglichkeiten oder Trennwände für die FiFo-Stationen an?
Unser umfangreiches Zubehörprogramm lässt keine Wünsche offen. Von verschiedenen Rollentypen für Mobilität über eindeutige Beschriftungssysteme bis hin zu flexiblen Trennwänden zur Organisation der Behälter - alles ist modular an unser System anpassbar und steigert die Funktionalität.
Welche Tragfähigkeit haben eure FiFo-Stationen typischerweise?
Die Tragfähigkeit unserer FiFo-Stationen ist variabel und hängt von der spezifischen Konstruktion und den verwendeten Komponenten ab. Wir können Lösungen für leichte Teile bis hin zu mittelschweren Behältern realisieren. Unsere Experten beraten Sie, um die optimale Lösung für Ihre Lastanforderungen zu finden.
Lean Production, ESD-Schutz und Integration
Können FiFo-Stationen auch in Reinräumen oder ESD-sensiblen Bereichen eingesetzt werden?
Ja, das ist möglich. Wir bieten spezielle Ausführungen mit entsprechenden Materialien und Beschichtungen an, die den Anforderungen von Reinräumen oder ESD-geschützten Bereichen entsprechen. Unsere Partner beraten Sie gerne zu den spezifischen Möglichkeiten.
Sind FiFo-Stationen nur für die manuelle Bestückung gedacht, oder können sie auch automatisiert werden?
Unsere FiFo-Stationen sind so konzipiert, dass sie sowohl für die manuelle Bestückung und Entnahme als auch für die Integration in automatisierte Systeme, wie z. B. Fahrerlose Transportsysteme (AGV)-Anbindung oder Roboterbestückung, optimal geeignet sind. Sie sind ein flexibles Bindeglied in Ihrem Materialfluss.
Kann eine FiFo-Station auch als Puffer oder für die Materialbereitstellung an Montagelinien genutzt werden?
FiFo-Stationen sind ideal als Pufferlager zwischen Prozessschritten oder zur synchronen Materialbereitstellung direkt an Montagelinien. Sie gewährleisten einen konstanten Fluss und verhindern Engpässe, indem das richtige Material zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
Wie hilft eine FiFo-Station, Verschwendung (japanisch Muda) im Sinne von Lean Production zu reduzieren?
FiFo-Stationen reduzieren insbesondere Verschwendung durch Überproduktion (da nur das Nötigste bereitgestellt wird), Wartezeiten (da Material immer verfügbar ist) und unnötige Transporte (durch optimale Anordnung). Sie sind ein zentrales Element für eine schlanke und effiziente Produktion.
FAQs - FiFo-Stationen 6-spurig
Projektstart und Kontakt
Die FiFo-Station interessiert mich. Wie kann ich weiter vorgehen?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihre individuelle FiFo-Lösung beraten wird.
Was genau ist eine FiFo-Station und wofür wird sie eingesetzt?
Die FiFo-Station fungiert als zentraler „Supermarkt“ für Ihre Produktion. Sie dient zur geordneten Bereitstellung von Material auf Bodenrollern oder Materialwagen nach dem First-In, First-Out-Prinzip.
Mehrwert und Effizienz
Was ist der Hauptvorteil Ihrer FiFo-Station?
Der Hauptvorteil ist die Schaffung von maximaler Ordnung und Effizienz in Ihrer Materiallogistik. Sie verwandelt Ihre Materialversorgung in eine schlanke, visuell kontrollierte und fehlersichere Struktur.
Wie verbessert die FiFo-Station die Übersichtlichkeit in der Produktion?
Die Station schafft standardisierte Anlieferflächen und eine klare Struktur. Das führt zu einer hohen Übersichtlichkeit und Transparenz, unterstützt die 5S-Prinzipien und macht das Suchen nach Material überflüssig.
Führt die Station wirklich zu einer Reduzierung der Bestände?
Ja, durch die klare Visualisierung und die Umsetzung des Kanban-Prinzips werden die Bestände an der Produktionslinie optimiert und unnötige Puffer reduziert. Das spart Platz und Kapital.
Wie wird die Rückverfolgbarkeit bei Materialfehlern sichergestellt?
Durch die strikte Einhaltung des First-In, First-Out-Prinzips wird sichergestellt, dass immer das älteste Material zuerst verwendet wird. Dies ermöglicht eine einfache Rückverfolgbarkeit bei Materialfehlern oder Prozessstörungen.
Anpassbarkeit und Zubehör
Lässt sich die Größe der FiFo-Station an unsere Platzverhältnisse anpassen?
Ja, der modulare Aufbau unseres Schienensystems ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse und Platzverhältnisse. Spurbreite und -tiefe sind flexibel.
Können wir auch schwere Teile und leichte Teile kombiniert lagern?
Ja, das System ist dafür ausgelegt. Leichte Teile können in Regalen gelagert werden, die sich in die Station integrieren lassen, während schwere Teile auf Bodenrollern oder Materialwagen bereitgestellt werden.
Gibt es Zubehör wie Informationstafeln?
Ja, die Station kann mit Infotafeln ausgestattet werden, um die Informationsbereitstellung zu verbessern. Auch eine Höhenbeschränkung für Materialwagen ist als visuelle Kontrolle einfach realisierbar.
Wie viele Bodenroller können pro Spur in einer FiFo-Station mit maximaler Spurtiefe (2400 mm) bereitgestellt werden?
Die maximale Anzahl an Bodenroller und Materialwagen in einer FiFo-Station hängen von den Abmessungen der Bodenroller oder Materialwagen ab. Bei einer Spurtiefe von 2400 mm können 4 Bodenroller mit einer Tiefe von 600 mm bereitgestellt werden. Auf Wunsch stellen Vertriebspartner auch individuelle Lösungen bereit, die sich außerhalb dieser Werte bewegen.
Lean Production, ESD-Schutz und Integration
Wie unterstützt die FiFo-Station die Prinzipien der Lean Production?
Die FiFo-Station ist ein Kernelement der Lean Production. Sie setzt die Prinzipien FiFo (First-In, First-Out), Kanban und 5S konsequent um, reduziert Verschwendung und sorgt für einen transparenten, effizienten Materialfluss.
Kann die FiFo-Station auch in ESD-geschützten Bereichen eingesetzt werden?
Ja, unser Schienensystem und die dazugehörigen Komponenten sind auch in ESD-leitfähigen Varianten verfügbar. Damit können Sie das System sicher in der Elektronikfertigung einsetzen.
Wie einfach lässt sich eine FiFo-Station aufbauen und integrieren?
Die Montage ist dank des modularen Baukastensystems sehr einfach. Die Komponenten lassen sich schnell und mit wenig Werkzeug zu einer stabilen Einheit verbinden und in Ihre Produktionsumgebung integrieren.
FAQs - One-Piece-Flow mit FiFo
Projektstart und Kontakt
Die One-Piece-Flow-Lösung mit FiFo interessiert mich. Wie kann ich weiter vorgehen?
Nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Ihr Anliegen wird umgehend an einen unserer qualifizierten Partner weitergeleitet, der Sie zeitnah für Ihre individuelle One-Piece-Flow-Lösung beraten wird.
Was genau verbirgt sich hinter dem One-Piece-Flow-System?
Es ist ein Produktionssystem, das auf einen kontinuierlichen, U-förmigen Materialfluss ausgelegt ist. Es kombiniert eine Xlean-Förderbahn mit strategisch platzierten FiFo-Regalen (First-In, First-Out) für maximale Effizienz.
Mehrwert und Effizienz
Was ist der Hauptvorteil Ihrer One-Piece-Flow-Lösung?
Der Hauptvorteil ist die massive Steigerung der Produktionseffizienz. Durch die Optimierung des Materialflusses werden Durchlaufzeiten verkürzt, Pufferzeiten minimiert und die Produktivität maximiert.
Wie hilft das FiFo-Prinzip, die Effizienz zu steigern?
Durch die integrierten FiFo-Stationen stellen wir sicher, dass Material und Bauteile stets in der korrekten, chronologischen Reihenfolge verarbeitet werden. Das verhindert Engpässe, reduziert Suchzeiten und optimiert den gesamten Materialfluss.
Wie werden die Durchlaufzeiten in der Produktion verkürzt?
Das U-förmige Layout reduziert die Wege für Mitarbeiter und Material drastisch. Die reibungslose Bewegung der Werkstücke von Station zu Station eliminiert unnötige Wartezeiten und sorgt für einen maximalen Durchsatz.
Was macht das System so materialschonend?
Die XLean-Förderbahnkomponenten sind speziell für eine reibungslose und erschütterungsarme Bewegung der Werkstücke konzipiert. Dies schont empfindliche Bauteile und sichert die Qualität Ihrer Produkte.
Anpassbarkeit und Zubehör
Kann die One-Piece-Flow-Lösung an unsere spezifischen Produkte und Prozesse angepasst werden?
Ja, das System basiert auf unserem flexiblen Aluminiumprofil-System (EcoShape). Es lässt sich einfach erweitern und an unterschiedliche Produktgrößen, Prozessschritte und Fertigungslayouts anpassen.
Welches Zubehör gibt es, um die Materialversorgung weiter zu flexibilisieren?
Wir bieten mobiles Zubehör wie Materialwagen an. Diese erhöhen die Flexibilität bei der Materialversorgung und können bei Bedarf als zusätzliche Bereitstellungspunkte direkt an der Linie dienen.
Können bestehende Arbeitsplätze in das System integriert werden?
Ja, unser modulares System ermöglicht es, auch bereits vorhandene Arbeitsplätze und Equipment einfach und kosteneffizient in die One-Piece-Flow-Linie zu integrieren.
Lean Production, ESD-Schutz und Integration
Ist das System eine gute Grundlage für eine schlanke Fertigung (Lean Production)?
Ja, das System ist die ideale Grundlage für eine schlanke Fertigung. Es setzt Kernprinzipien wie den kontinuierlichen Fluss (Flow) und das FiFo-Prinzip konsequent um und hilft, Verschwendung im Prozess zu eliminieren.
Ist das System auch für die Elektronikfertigung geeignet, also ESD-sicher?
Ja, alle Komponenten des Systems, von den Profilen über die Förderbahn bis zu den Regalen, sind auch in ESD-leitfähigen Varianten verfügbar, um Ihre sensiblen elektronischen Bauteile zu schützen.
Wie aufwendig ist die Installation einer One-Piece-Flow-Linie?
Dank des modularen Baukastensystems ist die Montage und Inbetriebnahme denkbar einfach und erfordert nur wenig Werkzeug. Änderungen oder Erweiterungen können schnell und flexibel umgesetzt werden.