Rechteckiger Tisch mit Schrankelementen. Metalltisch mit montiertem Roboterarm. Revolutionieren Sie Ihre Logistik

Unsere flexiblen Kobot-Palettierer automatisieren Palettierprozesse effizient, entlasten Ihre Mitarbeiter und sichern Ihre Produktivität langfristig.

Optimieren Sie Ihre Produktion mit dem Kobot-Palettierer von Bosch Rexroth. Automatisieren Sie Ihre Palettier- und Depalettierprozesse effizient, flexibel und kosteneffektiv. Unsere Kobot-Lösungen sind sofort einsatzbereit, passen sich unterschiedlichen Produkt- und Palettengrößen an und lassen sich selbst in engen Produktionsräumen zuverlässig einsetzen.
Dank der Kombination aus intelligenter Software, mobiler Robotertechnologie und intuitiver Bedienung reduzieren Sie körperliche Belastungen für Ihre Mitarbeiter, senken krankheitsbedingte Ausfälle und steigern die Produktivität. Auch bei Personalengpässen oder in Mehrschichtsystemen bleibt Ihre Produktion zuverlässig – für eine moderne, ergonomische und zukunftssichere Arbeitsweise.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Rechteckiger Tisch mit Schrankelementen. Metalltisch mit montiertem Roboterarm
  • Mitarbeiterentlastung: Reduziert körperliche Belastung und senkt Krankheitsausfälle.
  • Schnelle Implementierung: Sofort einsatzbereite und anpassungsfähige Kobot-Lösungen.
  • Hohe Flexibilität: Geeignet für diverse Produkte, Palettengrößen und begrenzte Räume.
  • Kosten- & Zeiteffizienz: Schneller ROI, optimierte Zykluszeiten und weniger Ausschuss.
  • Intuitive & Sichere Bedienung: Per Tablet steuerbar mit integrierter Kollisionserkennung.
  • Zukunftssichere Integration: Kompatibel mit bestehenden und neuen Automatisierungssystemen (Industrie 4.0).
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren
Jetzt in 3D entdecken & mit KI interagieren

Wir sind für Sie da

Haben Sie Fragen oder benötigen weitere Informationen? Unsere Experten stehen Ihnen für eine individuelle Beratung zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns

Details

Features

  • Mitarbeiterentlastung & Produktivität: Reduziert physische Belastung, senkt Krankheitsausfälle und steigert die Produktivität
  • Schnell einsatzbereit & flexibel: Sofort implementierbare Lösungen für vielfältige Produkte und Palettengrößen, auch bei wenig Platz
  • Präzise 7-Achsen-Robotik: Garantiert genaue Bewegungsabläufe, reduziert Zykluszeiten und Ausschuss
  • Sichere & Intuitive Bedienung: Mensch-Roboter-Kollaboration mit Kollisionserkennung; einfache Steuerung per Tablet
  • Kosteneffizient & ROI: Keine teuren Spezialmaschinen, schneller Return on Investment, besonders im Mehrschichtbetrieb
  • Zukunftssichere Integration: Kompatibel mit bestehenden intralogistischen Systemen und Industrie-4.0-fähig

Technische Produkteigenschaften

Merkmal Wert
Technische Daten mit und ohne Scanner
Abmessungen L x B 1600 mm x 2200 mm
Abmessungen L x B (Schublade ausgefahren) 2000 mm x 2200 mm
Gewicht 300 kg
Farbe Gestell, Bleche Aluminium natur eloxiert, RAL 7004 (signalgrau)
Maximale Geschwindigkeit [Weg/Zeit] 2000/2400 mm/s
Stromverbrauch (bei max. Belastung) [W] 400-1200 W
Funktionsmaße mit KR1410
Kobot-Anbindungshöhe C (abhängig von Greifer) ca. 1240 mm
Palettierhöhe P ab Boden (abhängig von Karton) bis zu 2250 mm
Palettierleistung [Pakete/Zeit] (abhängig von der Anwendung und des Sicherheitskonepts) ca. 3-6 Pakete/Minute
Nutzlast Gesamtsystem 10 kg ohne Werkzeug
Paketabmaße L x B x H; min./max.: Nach Klärung aller tech. Details

Downloads

Gruppenbild von Bosch Rexroth Mitarbeitern und Partnern

Gemeinsam zur perfekten Lösung: Das globale Partnernetzwerk von Rexroth

Wir liefern die technologische Basis mit unseren hochmodernen Applikationen und Systemen. Unsere zertifizierten Partner bringen ihre spezialisierte Expertise und ihren Service vor Ort ein, um diese Technologie exakt auf Ihre Anforderungen anzupassen. Dieses Zusammenspiel garantiert Ihnen eine Lösung, die nicht nur technologisch führend, sondern auch perfekt in Ihre Prozesse integriert ist.

Mehr erfahren

Sind Sie bereit Ihre Prozesse zu optimieren?

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Anfrage.