H4U.cube – Ihre Hydrauliksteuerung als Komplettlösung Bye bye complicated. Hi easiness!

Mit H4U.cube ist es so easy wie nie zuvor, eine leistungsstarke Hydrauliksteuerung in Ihre Systeme zu integrieren und Hydraulikfunktionen nach Ihren Anforderungen zu gestalten – für exzellente Performance ohne Expertenwissen.

H4U.cube – Ihre Hydrauliksteuerung als Komplettlösung

Softwarebausteine, Hardware und ein intuitives User Interface H4U.ui – die intelligente Hydrauliksteuerung H4U.cube vereint alle Elemente der modularen Hydraulik-Plattform H4U in einem Komplett-Paket. So bringen Sie leistungsfähige Hydrauliksteuerung schnell und strukturiert in Ihre Anlagen – von der einfachen Integration und schnellen Inbetriebnahme über den stabilen Betrieb bis hin zu flexiblen Anpassungen.

H4U.cube pQ

Mit dem H4U.cube pQ erhalten Sie eine komplett vorkonfigurierte Lösung für die Regelung von Druck und Volumenstrom. Software, Hardware und User Interface sind aufeinander abgestimmt, sodass Sie bis zu zwei Motor Pumpen Kombinationen mit minimalem Engineering-Aufwand in Betrieb nehmen können.

Über standardisierte Feldbus Schnittstellen (z. B. PROFINET RT) binden Sie den H4U.cube pQ direkt in die Maschinensteuerung ein. Parametrierungs Wizards, Auto Tuning und Diagnosefunktionen unterstützen Sie von der ersten Inbetriebnahme bis zum laufenden Betrieb – für hohe Regelgüte, Energieeffizienz und Transparenz im Alltag.

H4U.cube xF

Der H4U.cube xF bündelt alle Funktionen, die Sie für die präzise Positionier- und Kraftregelung hydraulischer Achsen benötigen – von der leistungsfähigen Regelungssoftware über abgestimmte Hardware bis hin zu einer klar strukturierten Benutzeroberfläche.

Je nach Ausbaustufe können mehrere geregelte Achsen über eine kompakte Einheit betrieben werden. Die Anbindung an die Maschinensteuerung erfolgt über gängige Feldbus-Schnittstellen, sodass sich der H4U.cube xF nahtlos in Ihre bestehende Automatisierungsarchitektur einfügt. Das Ergebnis: dynamische, reproduzierbare Bewegungen und kraftgeregelte Prozesse, ohne dass Sie selbst tief in die hydraulische Regelungstechnik einsteigen müssen.

Ihre Vorteile mit H4U.cube

Easy to integrate

Dank PROFINET-Konnektivität fügt sich H4U.cube nahtlos in Ihre Maschinenarchitektur ein und übernimmt die hydraulische Regelung.

Die perfekt aufeinander abgestimmte Komplettlösung aus Hardware, Software und User Interface macht die zeitintensive Auswahl und Abstimmung von Komponenten überflüssig.
Stattdessen erhalten Sie eine einsatzbereite Einheit, die sich direkt in Ihre bestehende Automatisierungsumgebung integriert.

Easy to start

H4U.cube ist vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit.
Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme.

Das intuitive User Interface H4U.ui und die geführte Inbetriebnahme erleichtern den Einstieg, ohne dass Sie tiefes Hydraulik-Know-how benötigen.

Die KI-basierte Lernfunktion optimiert die Regelung automatisch und stellt sicher, dass H4U.cube von Anfang an optimal auf Ihre Anwendung abgestimmt ist.

Easy to operate

H4U.cube hält den laufenden Betrieb so einfach wie möglich:
Durch Autotuning auf Knopfdruck erfolgt eine automatische Optimierung der Regelung – ohne manuelle Eingriffe oder Expertenwissen.

Gleichzeitig wächst H4U.cube mit Ihren Anforderungen.
Die skalierbare Lösung passt sich flexibel an veränderte Anwendungen und Maschinenkonzepte an.

So steigern Sie Ihre Produktivität, ohne den Aufwand zu erhöhen.

Easy to monitor

Behalten Sie Ihre hydraulischen Systeme jederzeit im Blick.

H4U.cube verfügt über integrierte Diagnosefunktionen und ist für Condition Monitoring vorbereitet.
So haben Sie den Zustand Ihrer Anlage stets im Griff.

Die integrierten Wartungshinweise zeigen Ihnen rechtzeitig an, wann Handlungsbedarf besteht, damit es nicht zu ungeplanten Stillständen kommt.

Easy to adapt

Anforderungen ändern sich – H4U.cube auch.

Die modulare Bauweise und einfache Skalierbarkeit ermöglichen es, die Lösung flexibel an neue Gegebenheiten anzupassen, ohne von vorne anfangen zu müssen.

Zukunftssichere Updates stellen sicher, dass H4U.cube stets auf dem neuesten Stand bleibt.

So schützen Sie Ihre Investition und bleiben offen für alles, was noch kommt.

Easy to perform

Das Autotuning von H4U.cube ermittelt automatisch die optimalen Parameter und sorgt so von Anfang an für eine präzise und stabile Regelung.

Eine intelligente Betriebsstrategie stellt sicher, dass das System stets effizient und nachhaltig arbeitet.

Mit H4U.cube investieren Sie somit weniger Energie in die Optimierung und mehr in das, was zählt.

Say Hi to H4U.cube!

Nehmen Sie Kontakt mit unserem H4U-Team auf und lassen Sie sich individuell beraten, wie Sie mit H4U.cube ganz einfach die passenden Hydraulikfunktionen in Ihre Systeme einbinden und effizient betreiben.

Unsere H4U-Experten kontaktieren