Sytronix – Drehzahlvariable Pumpenantriebe Sytronix

THE ECO-BOOSTER

Wie drehzahlvariable Antriebe Klimaschutz und Produktivität steigern.

Size&Select Assistant

Drehzahlvariable Antriebslösungen:
Weniger Strom, weniger Geräusch, weniger Kosten.

Beim Kampf gegen den Klimawandel müssen alle aktiv mithelfen: auch Anlagenbetreiber und Maschinenbauer spielen dabei eine Schlüsselrolle, weil sie neben neuen energieeffizienten Anlagen auch Retrofits zur energetischen Bestandsoptimierung umsetzen können. Drehzahlvariable Antriebe besitzen diesbezüglich ein besonders Verbesserungspotential. Weil sie die benötigte Leistung punktgenau bereitstellen und in Ruhephasen auf Stand-by schalten, sparen sie je nach Arbeitszyklus bis zu 80 Prozent des bisherigen Energieverbrauchs ein und vermeiden entsprechend CO₂-Emissionen.

Sytronix – Schnell und einfach

SCHNELL UND EINFACH

Schnelle Projektierung und Konfiguration
Wählen Sie unter mehr als 100 vorkonfigurierten Sets, oder gestalten Sie eine individuelle Online-Konfiguration. Mithilfe der schrittweisen Anleitung stellen Sie die optimale Systemdimensionierung sicher. So verkürzen Sie Installations- und Inbetriebnahmezeiten.

Effiziente Nachrüstung
Sytronix ist konsequent für das Modernisieren von Druckregelsystemen ausgelegt. Erfahrene Spezialisten von Rexroth unterstützen Anwender dabei, die Vorteile von Sytronix auch in bereits installierten Anlagen zu nutzen.

Offene Kommunikationsschnittstellen
Sytronix bietet sowohl volle Konnektivität mit Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet mit Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) sowie eine schnelle und bequeme Verbindung zu Steuerelementen von Drittanbietern.

Sytronix – Effizienter

EFFIZIENTER

Einfache Installation und Inbetriebnahme
Inbetriebnahmedialoge, automatische Motorenvermessung und integrierte Hydraulikfunktionen (Sleep/Wake-Funktion, Sanftanlauf, Schutzfunktionen, HPUSensor-Management, Pumpenleistungsbegrenzung, Master-Slave-Funktionalität, Funktion für Pumpen mit Zweipunktverstellung) führen Sie sicher und zügig durch die Inbetriebnahme.

Einfache Parametrierung
Während der Inbetriebnahme unterstützt ein Software-Wizard die Parametrierung und Diagnose. Die Einbindung der Sensoren des Aggregats über das Bussystem des Frequenzumrichters an die übergeordnete Maschinensteuerung macht das schlüsselfertig.

Weniger Kühlaufwand
Drehzahlvariable Pumpenantriebe verringern den Warmeeintrag in das Hydraulikmedium und damit den notwendigen Aufwand für die Kühlung.

Weniger Platzbedarf
Die kompakte Bauform spart kostbaren Bauraum in der Maschine und im Schaltschrank. Außerdem kann die hydraulische Steuerung oft deutlich vereinfacht und somit die Kosten für hydraulische Komponenten reduziert werden.

Sytronix – Energy on demand

ENERGY ON DEMAND

Weniger Betriebskosten
Sytronix senkt den Energieverbrauch um bis zu 80 Prozent und damit die Betriebskosten. Die Investition amortisiert sich erfahrungsgemäß so in weniger als einem Jahr.

CO₂ vermeiden
Sytronix ist ein komplettes Produktprogramm der Energy-on-Demand-Antriebe. Als hochdynamisch geregelte Motor-Pumpen-Kombination entnehmen sie dem Stromnetz nur so viel Energie, wie aktuell zur Versorgung der angeschlossenen Verbraucher nötig ist. Darüber hinaus stellen die drehzahlvariablen Sytronix-Antriebe das Herz der hoch integrierten, intelligenten Aggregate CytroPac und CytroBox sowie der ebenfalls hochkompakten und einbaufertig lieferbaren servohydraulischen Achse CytroForce.

Weniger Geräuschemission
Sytronix verringert die mittlere Geräuschemission des Hydraulikaggregates um bis zu 20 dB (A). Hierdurch erfüllen Sie gesetzliche und anwenderspezifische Lärmschutzvorgaben mit geringem konstruktivem Aufwand.

Sytronix – Vorausschauend

VORAUSSCHAUEND

Hohe Anlagenverfügbarkeit
Sytronix verlängert die Lebensdauer von Wellenlagern sowie Hydraulikflüssigkeiten und steigert die Verfügbarkeit durch Condition-Monitoring. In geregelten Antrieben überwacht die Software die Betriebszustande und führt Diagnosen durch.

Verfügbarkeit und Lebensdauer
Weniger Verschleiß von Wellenlagern und Hydrofluid sowie bessere Überwachung der Systemzustände.