Ausgewählte Linearachsen und Komponenten von Bosch Rexroth wurden nach der Norm ISO 14644-1 geprüft und für die Reinraumklassen bis zu ISO 3, ISO 5 und ISO 6 zertifiziert. Die Zertifizierung bestätigt die Eignung der Achsen für Anwendungen mit sehr hohen Anforderungen an Sauberkeit und Prozessstabilität.
Geprüfte Reinraumtauglichkeit nach ISO 14644-1 – bestätigt durch Fraunhofer IPA
Hohe Reinheit für kritische Fertigungsprozesse
In hochsensiblen Fertigungsbereichen wie der Halbleiter- oder Medizintechnik ist der Reinraum eine zentrale Voraussetzung für stabile Prozesse. Bereits mikroskopisch kleine Partikel können Funktionsstörungen, Qualitätsverluste oder Ausschuss verursachen.
Für diese anspruchsvollen Umgebungen bietet Bosch Rexroth reinraumzertifizierte Lineartechnik – mit Fokus auf kontrollierte Partikelemission, Präzision und hohe Lebensdauer. Je nach Anwendung kommen die Lösungen als Komponenten wie Kugelschienenführungen und Kugelgewindetriebe, als modulare Lineareinheiten oder als Bestandteil komplexer Linearsysteme zum Einsatz.
Validierte Reinheit – Geprüfte Reinraumklasse – präzise Leistung
Lineartechnik von Bosch Rexroth wurde durch das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) nach ISO 14644-1 geprüft und für die Reinraumklassen bis zu ISO 3 zertifiziert.
Die unabhängige Prüfung bestätigt die Eignung für den Einsatz in Reinräumen mit hohen Sauberkeitsanforderungen, wie sie unter anderem in der Halbleiter-, Elektronik- und Medizintechnik auftreten. Zertifiziert wurde insbesondere der neue NRTVG Führungswagen, der speziell für Reinraum- und Vakuumanwendungen entwickelt wurde und komplett auf Kunststoffbestandteile verzichtet. Ebenfalls getestet wurde die Produktreihe der Compactmodule, die konstruktiv auf eine besonders geringe Partikelentstehung im Betrieb ausgelegt ist.
Kontaktieren Sie uns!
Lassen Sie uns gemeinsam bewerten, wie das reinraumzertifizierte Lineartechnik-Portfolio von Bosch Rexroth Ihre Prozesse optimieren kann und Sie von der soliden Erfahrung aus zahlreichen Projekten profitieren.
FAQ
Reinraumzertifizierte Linearachsen
1. Nach welcher Norm und für welche Reinraumklassen sind die Linearachsen von Bosch Rexroth zertifiziert?
2. Wie wurde die Reinraumtauglichkeit der Linearachsen gemessen?
Die Reinraumprüfung erfolgte nach ISO 14644-1 durch das Fraunhofer IPA unter betriebsnahen Bedingungen. Gemessen wurde die luftgetragene Partikelemission der Linearachsen im dynamischen Betrieb innerhalb eines definierten Prüfaufbaus, der typische industrielle Reinraumanwendungen abbildet.
Die Bewertung basiert auf den gemessenen Partikelkonzentrationen pro Kubikmeter Luft gemäß den Vorgaben der Norm für ISO-Reinraumklasse 5 und 6.
3. Welchen Nutzen hat die Fraunhofer-IPA-Zertifizierung für Maschinen- und Anlagenbauer?
Die unabhängige Prüfung durch das Fraunhofer IPA bietet Maschinen- und Anlagenbauern eine objektive und normbasierte Bestätigung der Reinraumtauglichkeit. Sie reduziert den Validierungs- und Dokumentationsaufwand bei der Auslegung von Reinraumprozessen, erhöht die Planungssicherheit und unterstützt eine schnellere Projektumsetzung – insbesondere bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an Sauberkeit, Präzision und Prozessstabilität.
In der Anwendung sind die geprüften Linearachsen häufig Bestandteil modularer Linearsysteme oder Linearroboter. Sie werden in unterschiedlichen Ausführungen eingesetzt, etwa als Linearachse mit Motor, Linearachse mit Kugelgewindetrieb oder Linearachsen mit Zahnriemenantrieb, abhängig von Anwendung und Systemauslegung.