RYCHIGER, ein führendes Unternehmen für Füll-, Verschließ-, Kartonier-, Tray- und Palettiermaschinen, stand vor der komplexen Herausforderung, eine Hochgeschwindigkeits-Endverpackungslösung für die Kaffeeindustrie bereitzustellen. In Zusammenarbeit mit Bosch Rexroth gelang die erfolgreiche Entwicklung des NCP-25 Drop-Packers – einer Maschine, die die Anforderungen moderner Produktion nicht nur erfüllt, sondern übertrifft und dabei außergewöhnliche Geschwindigkeit und Flexibilität bietet sowie einen neuen Branchenstandard setzt.
Als führender Hersteller von Füll-, Verschließ-, Kartonier-, Tray- und Palettiermaschinen hat sich RYCHIGER auf die Entwicklung fortschrittlicher Verpackungssysteme für Produkte wie Einzelportionskapseln und Kaffeebeutel spezialisiert. Der Ruf des Unternehmens beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Kaffeeindustrie und der Bereitstellung innovativer, zuverlässiger Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen von Produzenten weltweit gerecht werden.
Die Herausforderung: Hohe Anforderungen an die Verpackung
RYCHIGER erhielt den Auftrag, eine Endverpackungsmaschine der nächsten Generation zu entwickeln, die besonders hohe Standards hinsichtlich Geschwindigkeit, Präzision und Flexibilität erfüllen sollte. Der Projekterfolg hing davon ab, mehrere zentrale Herausforderungen zu meistern:
| Formatvielfalt | Die Maschine musste flexibel verschiedene Verpackungsformate (z.B. 3-, 6- und 12-Packs) mit minimalen Umrüstzeiten verarbeiten können. |
| Präzision & Produktschutz | Das System musste eine sichere und präzise Gruppierung empfindlicher Kaffeebeutel gewährleisten – ohne Beschädigungen. |
| Kompakte Bauweise | Das Design musste kompakt sein, um wertvolle Produktionsfläche zu sparen. |
| Zukunftssicherheit | Die Lösung musste skalierbar und offen sein, um künftigen Marktanforderungen gerecht zu werden. |
Die Lösung: Leistungsstarkes und präzises Motion-Control-System
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, setzte RYCHIGER ein Hochleistungs-Motion-Control-System von Bosch Rexroth ein. Diese integrierte Lösung bildet das Herzstück der Leistung und Intelligenz des NCP-25 Drop-Packers.
Das System synchronisiert sämtliche Maschinenbewegungen mit höchster Präzision und ermöglicht die schnelle, servogesteuerte Gruppierung, die das Produkt schützt. Um die Baugröße der Maschine deutlich zu reduzieren, wurde eine schaltschranklose Antriebstechnik implementiert – dies entspricht dem Bedarf nach einem kompakten Design. Das VarioFlow-Transportsystem sorgt für eine effiziente und sanfte Handhabung der Beutel und gewährleistet einen reibungslosen Materialfluss in die Maschine. Dieses Zusammenspiel aus Motion Control, Antrieb und Transporttechnologie führt zu einer durchgängigen, hochleistungsfähigen Automatisierungslösung.
"Mit der Unterstützung von Bosch Rexroth konnten wir eine Kaffeeverpackungslösung entwickeln, die unseren Anforderungen an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Verfügbarkeit vollständig entspricht. Die Performance und Skalierbarkeit des Systems sowie unsere bereits umgesetzte schaltschranklose Antriebstechnik verschaffen uns und unseren Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil."
Boris Greenberg | Technischer Leiter, RYCHIGER Canada
Die Auswirkungen & Ergebnisse: Ein neuer Branchenstandard
Die Zusammenarbeit ermöglichte es RYCHIGER, eine hochmoderne Verpackungsmaschine auf den Markt zu bringen, die messbare Ergebnisse liefert und neue Maßstäbe setzt:
Durch die Integration einer strategischen Automatisierungslösung von Bosch Rexroth hat RYCHIGER eine komplexe technische Herausforderung erfolgreich in ein marktführendes Produkt verwandelt. Der NCP-25 Drop-Packer zeigt eindrucksvoll, wie gezielte Motion-Control-Technologie direkt zu gesteigerter Leistung, Flexibilität und Effizienz in anspruchsvollen Produktionsumgebungen führen kann.
Möchten Sie die Leistung und Effizienz Ihrer Verpackungsmaschinen verbessern? Kontaktieren Sie unsere Automatisierungsexperten und erfahren Sie, wie Bosch Rexroth Ihnen eine zukunftssichere Lösung bieten kann.