1. Home
  2. Blog
  3. Hydraulikaggregat selbst konfigurieren
Frau sitzt vor zwei Bildschirmen und konfiguriert ein Hydraulikaggregat
Frau sitzt vor zwei Bildschirmen und konfiguriert ein Hydraulikaggregat
Industriehydraulik

Ein Hydraulikaggregat einfach und in wenigen Schritten selbst konfigurieren

Sie benötigen eine maßgeschneiderte Hydrauliklösung, aber der Weg von der Anfrage bis zum fertigen Aggregat ist oft langwierig und komplex? Bosch Rexroth revolutioniert diesen Prozess. Dank intelligenter Online-Konfiguratoren können Sie Ihr Hydraulikaggregat jetzt einfach selbst zusammenstellen – passgenau für Ihre Anwendung und in nur wenigen Schritten. Dieser Artikel erklärt Ihnen, wie das funktioniert, welche Produkte Ihnen zur Verfügung stehen und welche Vorteile die Selbstkonfiguration bietet.

Welche konfigurierbaren Hydraulikaggregate gibt es von Bosch Rexroth?

Bosch Rexroth bietet eine Familie von Hydraulikaggregaten, die speziell für die schnelle und flexible Konfiguration entwickelt wurden. Jede Baureihe bedient unterschiedliche Leistungsanforderungen und Anwendungsbereiche.

Produkt Kurzbeschreibung & Leistung Ideal für folgende Industrieanwendungen... Konfigurator-Link
CytroBox Das smarte, kompakte und leise Hydraulikaggregat im Leistungsbereich von 7,5 kW bis 30 kW. Es ist vollständig vernetzt und für Industrie 4.0-Anwendungen vorbereitet. Mittlere Leistungsanforderungen, bei denen Energieeffizienz, geringe Geräuschentwicklung und zustandsorientierte Wartung im Vordergrund stehen. Size & Select Assistent
CytroPac Eine ultrakompakte, anschlussfertige „Plug-and-Run“-Hydraulikeinheit für Leistungen bis 4 kW. Sie vereint alle notwendigen Komponenten auf kleinstem Raum. Kleinere Leistungsanforderungen, für Anwendungen, die eine schnelle Inbetriebnahme und maximale Energieeffizienz erfordern. Size & Select Assistent
ABPAC Ein modulares und sehr flexibles Standardaggregat, das online konfiguriert werden kann und für seine schnelle Verfügbarkeit bekannt ist. Standardanwendungen mit mittleren Leistungsanforderungen, bei denen eine schnelle Lieferung und eine hohe Zahl an wählbaren Optionen entscheidend sind. ABPAC Konfigurator
ABSKG Ein bewährtes, modulares Standardaggregat mit Tankgrößen von 20, 40 und 60 Litern, das ebenfalls online konfigurierbar ist und eine breite Optionsvielfalt bietet. Klassische Hydraulikanwendungen im kleinen Leistungsbereich, die ein robustes und bewährtes Aggregat mit definierten Optionen erfordern. ABSKG Konfigurator

Wie funktioniert die Online-Konfiguration eines Hydraulikaggregats?

Der Kern der Selbstkonfiguration sind die digitalen Engineering-Tools von Bosch Rexroth. Diese führen Sie gezielt und ohne tiefes Expertenwissen zur passenden Lösung.

1. Auslegung mit dem Size & Select Assistenten:

Dieses Tool ist der Startpunkt für die Baureihen CytroBox und CytroPac. Sie geben Ihre grundlegenden Anwendungsdaten wie den benötigten Druck und Volumenstrom ein. In einem zweiten Schritt wählen Sie einen passenden Maschinenzyklus anhand der Anwendungsbeispiele aus und passen ihn an Ihre Anwendung an oder definieren ihren Maschinenzyklus direkt. Der Size & Select Assistent schlägt Ihnen daraufhin automatisch die passenden Komponenten (z.B. Pumpe, Motor) vor und führt Sie zur optimalen Größe des Aggregats.

2. Detailkonfiguration im Online-Konfigurator:

Für die Aggregate ABPAC und ABSKG stehen eigene Konfiguratoren zur Verfügung. Hier können Sie Ihr Aggregat im Detail anpassen, indem Sie aus einer Vielzahl an Optionen wählen – von der Antriebsleistung über die Ventiltechnik bis hin zur Sensorik.

Am Ende des Prozesses erhalten Sie sofort eine vollständige technische Dokumentation, ein 2D/3D-CAD-Modell und auf Anfrage alle relevanten Preis- und Lieferinformationen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Konfiguration von Hydraulikaggregaten

1. Benötige ich spezielles Fachwissen für die Konfiguration?

Nein. Die Tools sind so konzipiert, dass sie Sie schrittweise durch den Prozess leiten. Für grundlegende Auslegungen genügen die Leistungsparameter Ihrer Anwendung.

2. Wie lange dauert der Konfigurationsprozess?

Die reine Konfiguration ist eine Sache von Minuten. Sie erhalten unmittelbar danach alle notwendigen Daten und können das Aggregat direkt anfragen oder bestellen.

3. Welche Daten erhalte ich nach der Konfiguration?

Sie erhalten ein vollständiges Paket, bestehend aus:

  • Technischem Datenblatt
  • 2D- und 3D-CAD-Modellen zur Integration in Ihre Konstruktion
  • Hydraulik-Schaltplänen und EPlan

4. Was passiert nach der Konfiguration?

Nach Abschluss der Konfiguration können Sie die Unterlagen herunterladen und eine direkte Anfrage an den Vertrieb von Bosch Rexroth senden oder das Produkt – je nach Verfügbarkeit – direkt im Online-Shop bestellen.

Fazit: Ihr schnellster Weg zum passenden Hydraulikaggregat

Die Selbstkonfiguration von Hydraulikaggregaten mit den Online-Tools von Bosch Rexroth ist der schnellste und effizienteste Weg zu einer maßgeschneiderten Lösung. Sie sparen wertvolle Engineering-Zeit, reduzieren die Komplexität und erhalten sofort transparente, verlässliche Daten für Ihre Planung.

Starten Sie jetzt und erleben Sie, wie einfach moderne Hydraulik sein kann. Besuchen Sie die Webseite von Bosch Rexroth und finden Sie den passenden Konfigurator für Ihr Projekt.

Hier finden sie weitere Tools und Konfiguratoren