Germany

Standort auswählen

Germany
 

Technische Eckdaten

Inhalt

  • Hydraulikstation
    • Ölbehälter mit insgesamt 50.000 Liter Inhalt
    • Pumpenstation: Installierte elektrische Leistung ca. 700 kW
    • Speicherstation: 13.000 Liter Kolbenspeichervolumen
    • Stickstoffstation: 58.500 Liter Gasvolumen
    • Max. Betriebsdruck: 180 bar
    • Max. Durchflussmenge: ca. 9000 l/min.
     
     
  • Obermaschinerie
    • Prospektzugwinden (Haupt-, Zwischen-, Hinterbühne, Panorama, Nullgasse: 116 elektromechanische Winden, Nutzlast 1.000 kg, max. Geschwindigkeit 1,8 m/s, max. Hub 28 m
    • Punktzugwinden: 100 elektromechanische Winden, Nutzlast 1.000 kg, max. Geschwindigkeit 1,8 m/s, max. Hub 27 m
    • Hauptvorhang für italienische und griechische Bewegung
    • 1 Portal-Beleuchtungsbrücke
    • 2 Portaltürme
    • 5 horizontal verfahrbare Beleuchtungsbrücken (davon 2 mit 3-teiligen Beleuchtergestellen und 3 mit 5-teiligen Gestellen)
    • 35 Mikrofonzüge
    • 10 teleskopierbare Seitenlichter
    • 12 Gassenvorhangzüge
    • 14 Motorleitungstrommeln
    • 17 Stangenleuchtenhänger
    • 2 Flugwerke
    • 1 Eiserner Vorhang Portalzone
    • 1 Rauchhaube
    • 5 Brandschutztore
    • 1 Hinterbühnentor
    • 1 Schallschutzrolltor
    • 1 Kulissenlagertor
     
     
  • Untermaschinerie
    • Bühnenpodien: 7 Doppelstock-Podien mit neigbarem Gedeck und je 17 Versenkungsklappen, Breite 22 m, Tiefe 3 m, Eigengewicht ca. 70.000 kg, max. Geschwindigkeit 0,7 m/s, Hub 16 m
    • 2 Prospektlager mit je 20 Regalen und aufgelegten Projektionsbrücken
    • 5 Orchesterpodien
    • 1 Orchesterbrüstung
    • 1 neigbare Vorbühne
    • 4 Transportpodien, davon eins ausgestattet mit einer Containerverladestation
    • 7 Ausgleichspodien in der Hinterbühne
    • 1 Ausgleichspodium Hinterbühnentor
    • 2 Ausgleichspodien mit neigbarem Gedeck
    • 2 neigbare Gedecke in den vorderen Seitenbühnen
    • 1 Tanzbodenwagen: Breite 18 m, Tiefe 21 m
    • 1 Drehscheibenkassettenwagen
    • 7 Bühnenwagen: Breite 18 m, Tiefe 3 m
    • 2 Personenversenkungen
    • 1 Souffleurkasten
     
     
  • Sonstiges
    • Fester Stahlbau Obermaschinerie (Dachbinder, Schnür-Rollenboden, Galerien, Treppentürme)
    • Glockenspiel mit 36 Glocken und Orgel mit 31 Registern
    • Konzertmuschel und Ausrüstung für Orchestergraben
    • Bühnentechnische Hilfsmittel