Fördersystem TS 2plus mit elektrischen Hebemodulen von Bosch Rexroth Unsere robusten Aluminiumprofile im Einsatz

So haben Sie immer alles griffbereit.

Produktübersicht
Arbeitsplatz von Bosch Rexroth Sie haben wichtige Aufgaben zu erledigen?

Gestalten Sie Arbeitsplätze ganz individuell, mit unseren maßgefertigten Lösungen.

Video ansehen

Verschiedene Lösungen
für den Gestell- und Anlagenbau

Die Einsatzmöglichkeiten der Aluminiumprofile von Rexroth sind nahezu unbegrenzt: Konstruieren und skalieren Sie Gestelle, Einhausungen und sogar Sonderanlagen im Handumdrehen und exakt auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.


Individuelle Anwendungsmöglichkeiten

FMS Ergonomischer Messtisch und Prüfplatz

Ergonomischer Messtisch und Prüfplatz mit EASY TOUCH©

Die ergonomisch optimierte Aufstellung der Messinstrumente auf den beiden Easy Touch Stellflächen ermöglicht eine mühelose Prüftätigkeit und eine sorgfältige Nutzung der eingesetzten Messgeräte.

  • Optimale, geräteschonende Nutzung der Messinstrumente
  • Sichere, ergonomische Handhabung der Messinstrumente beim Messvorgang
  • Die benutzerfreundliche Anordnung der Messgeräte sorgt für Übersichtlichkeit und Ordnung am Arbeitsplatz
  • Hohe Ablesegenauigkeit dank optimaler Anordnung der 3 Leuchten

© Copyright/Umsetzung: FMS Montagetechnik GmbH

FMS Montagesystem zum kranlosen Transport schwerer Komponenten

Montagesystem zum kranlosen Transport schwerer Komponenten

Handarbeitsplatz zum Drehen und Bearbeiten schwerer Werkstücke mit medienfrei versenkbaren Kugelrollen. Materialauswahl der Kugeln nach Wunsch, entweder aus rostfreiem Stahl oder Nylon.

  • Rein mechanisches System ohne Medienbereitstellung
  • Beschickung von allen Seiten möglich
  • Ausbaubar zu einer zusammenhängenden Montagelinie für schwere und komplexe Bauteile
  • Die medienfreie Bedienung ermöglicht ein Anbringen des Systems auf einem Transportwagen und somit einen kranlosen Transport auf dem gesamten Produktionsgelände
  • Sicheres und wartungsfreies System

© Copyright/Umsetzung: FMS Montagetechnik GmbH

FMS Ergonomischer Handarbeitsplatz

Ergonomische Handarbeitsplätze mit EASY TOUCH©

Die ergonomisch optimierte Greifschalenanordnung EASY TOUCH sorgt für größtmögliche Effizienz. Durch die Integration des Transportsystems EASY CHOPPER kann eine komplette Logistiksituation dargestellt werden.

  • Eine optimale Anpassung der Greifschale ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten bei nahezu allen Körpergrößen
  • Die Logistikfunktion EASY CHOPPER sorgt für eine lückenlose Dokumentation des Produktionsvorganges vom Lager bis zum fertigen Produkt
  • Kommissionierung der Greifkästen im Lager und Einsatz am Handarbeitsplatz
  • Austausch von sechs Greifkastenträgern in max. 30 Sekunden möglich
  • Das EASY TOUCH System ermöglicht zudem eine stufenlose Anbindung an einen rückwärtigen Supermarkt

© Copyright/Umsetzung: FMS Montagetechnik GmbH

PTS Automation Begehbare Industriebühne

Begehbare Industriebühne

Die Leichtgewicht-Industriebühnen aus dem standardisierten Profilbaukasten ermöglichen eine einfache und individuelle Konstruktion von Leichtbaubühnen.

  • Sicherheit durch geprüfte Statik
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Gebäuden mit eingeschränkter zulässiger Bodenlast
  • Eloxierte Profile sorgen für eine hochwertige Optik
  • Geringes Gewicht dank der Verwendung von Aluminiumprofilen
  • Lieferung als Bausatz oder in Baugruppen

© Copyright/Umsetzung: PTS Automation GmbH

PTS Automation Automatischer Kistenstapler

Automatischer Kistenstapler

Die produktive Lösung ermöglicht ein Lastenspektrum bis 400 kg. Behältergrößen von 160 x 160 mm bis 1.200 x 1.200 mm sind geeignet.

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • An verschiedene Kistenformen anpassbar
  • Vollautomatische Lösung

© Copyright/Umsetzung: PTS Automation GmbH

Handke Schwenk- und höhenverstellbarer Montagetisch

Schwenk- und höhenverstellbarer Montagetisch

Die Anwendung ermöglicht eine individuelle ergonomische Anordnung der Produkte in der Montageposition. Die zu montierenden Bauteile können frei positioniert werden.

  • 360° schwenk- und höhenverstellbar
  • Ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten für verschiedene Mitarbeiter
  • Erweiterbar

© Copyright/Umsetzung: HANDKE Industrietechnik Handels-GmbH

Teamtechnik Verschiedene Arbeitstische

Verschiedene Arbeitstische

  • Mobiler Arbeitstisch für eine flexible Positionierung
  • Mobile Verpackungstische mit allen erforderlichen Materialien und Werkzeugen
  • Arbeitstisch mit manueller Höhenverstellung, kein externer Stromanschluss erforderlich

© Copyright/Umsetzung: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Teamtechnik Individueller Arbeitsplatz

Individueller Arbeitsplatz

  • Montage- und Kommissionierstation für verschiedene Produkte
  • Eine teilespezifische Dokumentation, Dokumente und Label stehen dem Mitarbeiter über ein Kistenhubgerät in der Kabine zur Verfügung
  • Zugriffsschutz durch Hubtür

© Copyright/Umsetzung: Teamtechnik Industrieausrüstung GmbH

Lösungen einfach selbst gestalten

In Kombination mit unserem Layout Designer unterstützt Sie unsere Software MTpro bei der Konfiguration und Gestaltung aller Montagesysteme von Rexroth – von der Auswahl und Planung bis hin zur Lieferung. Probieren Sie es aus.

Mehr zu MTpro
Komplexe Montagelinie für Ventile bei unserem Kunden SFB

Lassen Sie sich Ihre Lösung einfach liefern

Unsere zertifizierten Rexroth Vertriebspartner entwickeln im Handumdrehen die perfekte Lösung, ganz nach Ihren Wünschen!

Finden Sie Ihren lokalen Ansprechpartner:

Kontaktfinder