Germany

Standort ausw�hlen

Germany
 

Transfersystem ActiveMover

Inhalt
 

ActiveMover: Linearmotorisches Transfersystem für Kurztaktanwendungen

Überall dort, wo Produkte besonders schnell und präzise transportiert werden müssen, setzt ab jetzt das neue linearmotorische Transfersystem von Rexroth die Standards: Mit einer einzigartigen Kombination aus Geschwindigkeit, Präzision und Belastbarkeit erhöhen Sie mit dem neuen ActiveMover Stück für Stück Ihre Prozessqualität, Ihre Produktivität und Ihre Wirtschaftlichkeit.

 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Präzise: Exaktes Positionieren des Werkstückträgers durch integriertes Messsystem, ohne zusätzliche Indexierung
  • Schnell: Kürzere Taktzeiten durch hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung, schnellerer Trägerwechsel
  • Robust: Kraftvoller Antrieb bis 160 N pro Träger plus solides Design - für einfachste Prozessintegration und breites Einsatzspektrum
  • Flexibel: Beliebige Steuerungen anbindbar, jeder Träger frei programmierbar und schnell umrüstbar
 

Technische Eckdaten

  • Hohe Wiederholgenauigkeit von +/- 0,01 mm
  • Geschwindigkeit bis 150 m/min
  • Beschleunigung bis 4 g
  • Zuladung pro Werkstückträger bis 10 kg
  • Werkstückpalettenbreite von 165 mm, für Aufnahme bis 500 mm
  • Robustes Design
  • Reversierbetrieb
  • Asynchron- und Synchronbetrieb
  • Standardschnittstelle für alle Prozesssteuerungen