Inhalt
PI 037-16 15.04.2016

Ergonomische Arbeitsgestaltung live erleben

Auch 2016 findet die „Experience Tour Ergonomie“ wieder monatlich im MTM-Trainingscenter Stuttgart statt.

Die Deutsche MTM-Gesellschaft und Bosch Rexroth setzen ihre kostenfreie Workshop-Reihe „Experience Tour Ergonomie“ fort

Die „Experience Tour Ergonomie“ geht in die nächste Runde. Nach dem großen Erfolg der Workshop-Reihe im vergangenen Jahr setzen die Deutsche MTM-Gesellschaft und Bosch Rexroth die Veranstaltungsreihe auch 2016 fort. Jeden Monat laden beide Partner ins MTM-Trainingscenter Stuttgart ein und vermitteln den Teilnehmern in halbtägigen Workshops, wie ergonomiegerechte Arbeitsgestaltung auch im eigenen Unternehmen einfach in die Praxis umgesetzt werden kann. Die Verbindung aus dem Methoden-Know-how der MTM-Gesellschaft und den Live-Demos an Produkten und Systemen von Bosch Rexroth garantieren einen hohen Realitätsbezug und machen die „Experience Tour Ergonomie“ in ihrer Form einzigartig. Die nächste Veranstaltung findet am 19. Mai statt, Interessenten haben die Wahl zwischen einem Vormittags- und einem Nachmittagstermin.

Das Themenspektrum der Workshop-Reihe reicht in diesem Jahr von effizienter Beidhandarbeit über Möglichkeiten der Werkzeugbereitstellung, bis hin zur digitalen Fabrikplanung mit Softwareunterstützung durch Tools wie MTpro, EAWSdigital oder TiCon. Außerdem erfahren die Teilnehmer, wie sich Arbeitsabläufe nicht nur ergonomisch sondern auch effizienter gestalten lassen. So demonstriert MTM unter anderem die Optimierung von Greifwegen anhand von Bosch Rexroth Montageplätzen. So lässt sich durch beidhändiges Greifen und Fügen eine Zeitersparnis von bis zu 50 % erreichen.

Die „Experience Tour Ergonomie“ richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Industrial Engineering, Fabrikplanung, Produktion, Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie Montage und Arbeitsplatzgestaltung. Interessenten können sich telefonisch unter 49 40 822 779-25 oder online unter https://www.dmtm.com/termine/veranstaltungen anmelden.

Die Termine der die Experience Tour Ergonomie 2016:

  • 19.05.2016
  • 02.06.2016
  • 07.07.2016
  • 01.09.2016
  • 06.10.2016
  • 10.11.2016
  • 01.12.2016

An allen Veranstaltungstagen wird ein Vormittagstermin (8:30 - 12:00 Uhr) und ein Nachmittagstermin (13:00 - 16:30 Uhr) angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos.

MTM – Arbeit produktiv und gesund Die Deutsche MTM-Vereinigung e. V. ist seit über 50 Jahren der führende Industrieverband für die Gestaltung produktiver und gesunder Arbeit. 130 Mitarbeiter in den Bereichen Verein, Akademie, Institut, Consulting & Training, Ingenieurdienstleistung und Software arbeiten für den Erfolg der Mitgliedsunternehmen und Kunden.
Weitere Informationen: www.dmtm.com

Pressekontakt Deutsche MTM-Vereinigung e. V.
Ina Klose-Hegewald
Elbchaussee 352
22609 Hamburg
Tel.: +49 40 822 779-49
Mobil: +49 170 56207 55
E-Mail: ina.klose@dmtm.com
Internet: www.dmtm.com

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 33.700 Mitarbeiter 2014 einen Umsatz von rund 5,6 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 375 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2015). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von über 70 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über rund 150 Länder. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit 55 800 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an rund 115 Standorten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse .

 

Pressesuche


Kontakt

Karim Saad
 
97816 Lohr a. Main
Telefon: +49 9352 18-1782
Fax: +49 711 811-5171986
Karim.Saad@boschrexroth.de