Inhalt
PI 043-17 Lohr am Main, 06.09.2017

Effiziente hydrostatische Fahrantriebe senken Dieselverbrauch

Kompakt, leistungsstark, energieeffizienter: Hydrostatische Fahrantriebe von Bosch Rexroth für Landwirtschafts- und Forstmaschinen

Bosch Rexroth kombiniert innovative Systemansätze mit im Wirkungsgrad verbesserten Komponenten

Vollernter, Feldspritzen, Mähdrescher: Neue hydrostatische Fahrantriebslösungen von Bosch Rexroth senken den Dieselverbrauch im Vergleich zu bisherigen Lösungen. Dazu kombiniert das Unternehmen im Wirkungsgrad gesteigerte Komponenten mit neuen, elektronifizierten Systemansätzen und Softwarepaketen. Die fortschreitende Elektronifizierung der Fahrantriebe bildet darüber hinaus die Basis für Assistenzsysteme, die den Fahrer entlasten und die Sicherheit der Fahrzeuge steigern.

Mit der neu entwickelten elektronischen Drehmomentsteuerung für hydrostatische Fahrantriebe in Landwirtschafts- und Forstmaschinen entkoppelt Bosch Rexroth das Drehmoment an den Antriebsrädern von der Dieselmotordrehzahl. Die Steuerungsstrategie des hydrostatischen Getriebes setzt den Fahrerwunsch unter Berücksichtigung einer limitierten Eingangsleistung um. Die Drehzahl des Dieselmotors wird entsprechend des Leistungsbedarfs des Hydrostaten weitestmöglich gesenkt. Die hydraulischen Funktionen weist Bosch Rexroth einer eigenen Schicht in der Steuerung zu. Damit passen Fahrzeughersteller die Software mit wenigen Parameterveränderungen an andere Maschinengrößen an.

Darüber hinaus hat Bosch Rexroth die Antriebsstränge zahlreicher Fahrzeuge mit Big-Data-Methoden analysiert und kann daraus die Berechnung der Rollwiderstände verbessern.

Durch die Elektronifizierung der Fahrantriebe können Hersteller von Landwirtschafts- und Forstmaschinen jetzt auch aus dem PKW-Bereich gewohnte Assistenzsysteme integrieren. So erreicht die Hochleistungsbremse HLB von Bosch Rexroth mit einer speziellen Steuerungssoftware die maximal mögliche hydrostatische Verzögerung, bei gleichzeitig optimaler Bedienbarkeit und Sicherheit. Antischlupfregelungen, die das Durchdrehen einzelner Räder verhindern, steigern die Sicherheit.

Durch die in der Fahrantriebssoftware hinterlegten Wirkungsgradkennfelder von A4VG Pumpe, Baureihe 35, und A6V Motoren kann immer, je nach Leistungsbedarf des Antriebs, im bestmöglichen Betriebspunkt gefahren werden. Dadurch lässt sich der Wirkungsgrad des hydrostatischen Antriebs weiter steigern und der Kraftstoffbedarf der Gesamtmaschine senken.

Auf der Komponentenebene wurden die Axialkolbenmotoren A6VM/E der Baureihen 65 und 71 überarbeitet. Mithilfe modernster Simulationsmethoden wurden die Strömungswiderstände in Abschlussplatte und Steuerlinse optimiert. Dadurch verbessert sich der Gesamtwirkungsgrad der Motoren deutlich, was zu einer weiteren Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs in der Erntemaschine führt.

Die modular aufgebaute Getriebe-Baureihe HYDROTRAC GFT 8000 kombiniert zwei- und dreistufige Planetengetriebe mit diesen Axialkolbenmotoren zu einem individuell anpassbaren Antriebspaket. In neun Nenngrößen decken die neuen Baugruppen mit eng abgestuften Übersetzungsverhältnissen Abtriebsmomente bis zu 130 kNm im offenen und geschlossenen Kreislauf ab. Die optionale innenliegende Lamellenbremse erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen. Sie verringert den notwendigen Bauraum und spart bis zu 75 Prozent Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Bremsen. Durch die Kombination von HYDROTRAC GFT 8000 mit der neuesten Baureihe von Rexroth Konstant- und Verstellmotoren erreichen Maschinenhersteller eine Leistungssteigerung des Antriebsstrangs um bis zu zehn Prozent.

Die Absenkung der Dieselmotordrehzahl und die neuen Komponenten von Bosch Rexroth verringern die Gesamtgeräuschemission der Fahrzeuge, ohne dass weitere konstruktive schalldämpfende Maßnahmen notwendig sind.

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering sowie Fabrikautomation für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die über 29.500 Mitarbeiter 2016 einen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 390 000 Mitarbeitern (Stand: 31.12.2016). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 73,1 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Smart City, Connected Mobility und Industrie 4.0. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen für das vernetzte Leben. Mit innovativen und begeisternden Produkten und Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 440 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 59 000 Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung an 120 Standorten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.iot.bosch.com , www.bosch-presse.de , www.twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Manuela Kessler
Maria-Theresien-Straße 23
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-4145
manuela.kessler@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

06.09.2017
Presseinformation

Nächste Generation Mobilelektronik in den Startlöchern

Auf der Agritechnica 2017 präsentiert Bosch Rexroth die gemeinsam mit Bosch entwickelte nächste Generation Steuerungsgeräte für mobile Arbeitsmaschinen. Sie verbindet bewährte Eigenschaften wie die freie Programmierbarkeit mit einer neuen Hardware-Architektur und einem zukunftssicheren Software-Konzept. Abgestimmt auf die höheren Systemanforderungen entwickelt Bosch Rexroth zeitgleich Sensoren mit SENT-Schnittstelle, welche über die verlustfreie Messwertübertragung hinaus auch Zustandsdaten an die Steuerung übermitteln. Sowohl die ersten Controller als auch die SENT-Sensoren gehen bereits 2018 in Serie.


06.09.2017
Presseinformation

Höhere Verfügbarkeit von Landwirtschafts- und Forstmaschinen durch smarten Service

In Rahmen der Elektronifizierung der Mobilhydraulik entwickelt Bosch Rexroth neue, datenbasierte Dienstleistungen rund um mobile Arbeitsmaschinen. Die Dienstleistung PredictDrivetrain von Bosch Rexroth erkennt anhand von Betriebs- und Sensordaten Verschleiß und kann die verfügbare Restlebensdauer bestimmen. Damit können Ausfälle von Traktoren, Mähdreschern und anderen Landwirtschafts- und Forstmaschinen im Feld vermieden werden, und das ohne die heute üblichen präventiven betriebsstundenbasierten Überholintervalle. Die schlanke Ermittlung von Betriebsdaten dient auch in einer weiteren App, NextGenSpec, als Basis für die anwendungsgerechte Auslegung mechanischer Komponenten ohne Unter- und Überdimensionierungen. Bei der Montage von Neufahrzeugen verringert CalibrateHydraulics mit der Online-Übertragung von Komponenten-Prüfstanddaten an den OEM den Inbetriebnahmeaufwand deutlich.