Ασφαλής αποσύνδεση της ροπής ή ασφαλής αποσύνδεση από την παροχή ενέργειας.
Η εφαρμογή της λειτουργικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13849 αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της μηχανολογίας. Ιδιαίτερα στον τομέα της υδραυλικής, οι πολύπλοκες αξιολογήσεις ασφάλειας, οι εξατομικευμένες μελέτες και οι λεπτομερείς επικυρώσεις συχνά οδηγούν σε μακροχρόνια έργα και υψηλό κόστος. Επομένως, χρειάζονται λύσεις που απλοποιούν ριζικά τη διαδικασία χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Ακριβώς εδώ έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες οι νέες πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα Safe Torque Off (STO) STOM της Bosch Rexroth – μια πρωτοποριακή, τυποποιημένη λύση.
Οι πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα STO (STOM) αποτελούν την έτοιμη προς χρήση λύση για την αποτελεσματική εφαρμογή της ασφάλειας των μηχανημάτων στον τομέα της υδραυλικής. Πώς καταφέρνουν αυτά τα τυποποιημένα εξαρτήματα να εξασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας χωρίς να αυξάνουν τον τεχνικό φόρτο εργασίας; Τέσσερις ερωτήσεις, τέσσερις σαφείς απαντήσεις.
Μπορεί η λειτουργική ασφάλεια στα υδραυλικά συστήματα να εφαρμοστεί γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα;
Φυσικά. Με τις πολλαπλές διακλάδωσης Safe Torque Off (STO) της σειράς STOM.
Αυτές οι πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα εξαλείφουν την πολυπλοκότητα που συνήθως συνδέεται με τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις λειτουργικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13849. Αντί να επενδύετε σε χρονοβόρες ειδικές κατασκευές, πολύπλοκες αξιολογήσεις και δαπανηρές επικυρώσεις, απλώς επιλέγετε μια κατάλληλη παραλλαγή από το τυποποιημένο χαρτοφυλάκιό μας.
Η σειρά STOM προσφέρει:
Το αποφασιστικό πλεονέκτημα:
Η τεράστια προσπάθεια που απαιτείται για τον σχεδιασμό, τη μελέτη, τη συναρμολόγηση και την αξιολόγηση της ασφάλειας μειώνεται δραστικά. Οι χρήστες αναφέρουν σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη μηχανική ασφάλειας σε σύγκριση με τα εξατομικευμένα σχέδια.
Είναι δυνατόν να ενσωματωθούν σημαντικές λειτουργίες ασφαλείας, όπως STO, SDE και SLS, σε ένα μόνο μπλοκ;
Απολύτως. Οι πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα STOM σχεδιάστηκαν για να συνδυάζουν τις τρεις βασικές λειτουργίες υδραυλικής ασφάλειας σε ένα ενιαίο, συμπαγές εξάρτημα:
Αυτή η υψηλού επιπέδου ενσωμάτωση λειτουργιών μειώνει την ανάγκη για εξωτερικά εξαρτήματα και σωληνώσεις, γεγονός που αυξάνει τη σαφήνεια και την αξιοπιστία του συνολικού συστήματος.
Εξασφαλίζουν οι πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα τη μέγιστη ασφάλεια της εγκατάστασης ακόμη και υπό υψηλές πιέσεις;
Φυσικά. Οι λύσεις της STOM έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζουν γρήγορο και ασφαλή κλείσιμο ακόμη και υπό απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας.
Στις περισσότερες καταστάσεις λειτουργίας, επιτυγχάνονται χρόνοι κλεισίματος μικρότεροι των 300 ms. Μια πρακτική δοκιμή, για παράδειγμα, έδειξε χρόνο κλεισίματος μικρότερο των 250 ms σε πίεση συστήματος 75 bar. Όσο υψηλότερη είναι η πίεση του συστήματος, τόσο γρηγορότερα κλείνει ο μπλοκ ελέγχου.
Αυτοί οι γρήγοροι χρόνοι αντίδρασης είναι ζωτικής σημασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας της εγκατάστασης. Η αξιοπιστία βασίζεται στην αποδεδειγμένη τεχνολογία βαλβίδων της Bosch Rexroth, η οποία έχει βελτιστοποιηθεί για τις απαιτήσεις της λειτουργικής ασφάλειας. Μια γαλβανισμένη επιφάνεια εξασφαλίζει επίσης μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση.
Μπορεί η λύση STOM να ελαχιστοποιήσει τον όγκο εργασιών που απαιτείται για τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση ανταλλακτικών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός μηχανήματος;
Πράγματι. Μέσω συνεπής τυποποίηση. Η επιλογή γίνεται απλά μέσω του κωδικού υλικού που αναγράφεται στο τεχνικό δελτίο.
Δεδομένου ότι όλα τα ονομαστικά μεγέθη χρησιμοποιούν τον ίδιο ηλεκτρικό έλεγχο, η θέση σε λειτουργία και η διαχείριση των ανταλλακτικών απλοποιούνται σημαντικά.
Η συμβατότητα με ορυκτέλαια (HLP) και πυρίμαχα υγρά (HFC, HFDU) επιτρέπει επίσης την ευέλικτη μετατροπή υφιστάμενων συστημάτων. Από το σχεδιασμό έως την εγκατάσταση και από τη λειτουργία έως τη συντήρηση – οι πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα STOM μειώνουν την πολυπλοκότητα και το κόστος κύκλου ζωής, ελαχιστοποιούν τις διακοπές της παραγωγής και, ως εκ τούτου, αυξάνουν την παραγωγικότητα.
| Πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα STO (STOM) | Προσαρμοσμένος σχεδιασμός, μηχανική και υλοποίηση της υδραυλικής λύσης με τη μέθοδο « » |
|
|---|---|---|
| Μηχανική προσπάθεια | Ελάχιστη, χάρη στην επιλογή τυποποιημένων εξαρτημάτων | Πολύ υψηλή, εξατομικευμένος σχεδιασμός |
| Αξιολόγηση ασφάλειας | Προκατασκευασμένη και προ-επικυρωμένη λύση & | Πολύπλοκη, χρονοβόρα, υψηλού κινδύνου |
| Χρόνος μέχρι τη θέση σε λειτουργία | Σημαντικά μειωμένος | Μήνες ανάπτυξης και χρόνος επικύρωσης & |
| Ενσωμάτωση λειτουργιών | STO, SDE, SLS σε ένα μπλοκ | Κυρίως ξεχωριστά εξαρτήματα & σωληνώσεις |
| Κίνδυνος έργου & Κόστος | Χαμηλός λόγω δοκιμασμένης τυποποιημένης λύσης | Υψηλός λόγω της πολυπλοκότητας και της ατομικής επικύρωσης |
Οι πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα STOM της STO καθιστούν την εφαρμογή της λειτουργικής ασφάλειας στα υδραυλικά συστήματα απλούστερη, ταχύτερη και πιο αξιόπιστη. Συνδυάζουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας με την αποτελεσματικότητα μιας έτοιμης προς χρήση λύσης. Ως τυποποιημένα, προ-ελεγμένα εξαρτήματα, τα μπλοκ STOM μειώνουν τον τεχνικό φόρτο εργασίας, επιταχύνουν τη θέση σε λειτουργία και εξασφαλίζουν σιγουριά στον προγραμματισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής. Τυπική Bosch Rexroth.
Για την απλή υλοποίηση του έργου, διατίθενται η ιστοσελίδα , η πλήρης τεκμηρίωση και το εγχειρίδιο λειτουργίας.
Η επιλογή της κατάλληλης παραλλαγής STOM είναι απλή, χρησιμοποιώντας τον αριθμό υλικού από το φύλλο δεδομένων.
Απολύτως. Επικοινωνήστε τώρα με το τμήμα πωλήσεών μας.
STO (Safe Torque Off) = Ροπή ασφαλείας απενεργοποιημένη
Ασφαλής αποσύνδεση της ροπής ή ασφαλής αποσύνδεση από την παροχή ενέργειας.
SDE (Ασφαλής αποσυμπίεση)
Ασφαλής και ελεγχόμενη αποσυμπίεση των εξαρτημάτων του συστήματος.
SLS = Ασφαλής περιορισμένη ταχύτητα
Ασφαλής περιορισμός της ταχύτητας, που χρησιμοποιείται συχνά κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας.
ISO 13849
Το πρότυπο αναφοράς για τη λειτουργική ασφάλεια των εξαρτημάτων των συστημάτων ελέγχου που σχετίζονται με την ασφάλεια.
Κατηγορία Cat 4 PLe
Η υψηλότερη κατηγορία ελέγχου (Κατηγορία 4) και το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης (PL e) στο πλαίσιο του προτύπου ISO 13849, τα οποία αντιστοιχούν στην ελάχιστη πιθανότητα αστοχίας.