Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα των εφαρμογών σας - χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την απόδοση.
Χτίστε το μέλλον: με προφίλ αλουμινίου χαμηλού άνθρακα από την Bosch Rexroth
Ο κλάδος αλλάζει: Η σπανιότητα των πόρων, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και η αυστηρότερη τιμολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως ο μηχανισμός προσαρμογής των ορίων άνθρακα (CBAM), απαιτούν βιώσιμη δράση. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της προσαρμογής των διαδικασιών τους ώστε να συμβιβάσουν την περιβαλλοντική ευθύνη με την οικονομική αποδοτικότητα.
Στη Bosch Rexroth, προχωράμε βήμα-βήμα στις προσπάθειές μας να κάνουμε τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας πιο αποδοτικές ως προς τους πόρους. Για πάνω από 40 χρόνια, αναπτύσσουμε προφίλ αλουμινίου τα οποία ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ευελιξία. Τα προφίλ αλουμινίου χαμηλού άνθρακα κατασκευάζονται από πρώτες ύλες (billets) με σημαντικά μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Με την εισαγωγή των προφίλ αλουμινίου χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ως το νέο πρότυπο στο αρθρωτό σύστημα προφίλ μας, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο που συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με την ακλόνητη δέσμευση για βιωσιμότητα.
Τα Προφίλ αλουμινίου χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα διατηρούν την αποδεδειγμένη δύναμη του συστήματός μας: Η μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως επιλογές προφίλ αλουμινίου. Επιτρέπουν προσαρμοσμένες και αποτελεσματικές λύσεις για πλαίσια μηχανών, φράκτες ασφαλείας, εργονομικούς χώρους εργασίας ή λιτή τροφοδοσία υλικού. Σχεδιάστε και υλοποιήστε τα έργα σας, μειώνοντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα των λύσεών σας.
Πλήρης διαφάνεια για το αποτύπωμα άνθρακα
Οι μελλοντικά βιώσιμες λύσεις ξεκινούν με τις σωστές πληροφορίες. Η ψηφιακή μας ραχοκοκαλιά αποτελείται από μια κεντρική βάση δεδομένων που απεικονίζει κάθε προϊόν μας ως ψηφιακό δίδυμο. Για εσάς, αυτό σημαίνει ότι όλα τα σχετικά τεχνικά δεδομένα είναι διαθέσιμα όταν τα χρειάζεστε.
Παρέχουμε διαφανείς τιμές PCF (αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος) για όλα τα τυποποιημένα εξαρτήματά μας. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους αποκλειστικούς υπολογισμούς του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων για ένα διαφανές αποτύπωμα άνθρακα.
Εξοικονόμηση CO₂ σε σύγκριση με
Πηγές:
1 Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος (PCF) των προφίλ αλουμινίου μας χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες (billets) με σημαντικά χαμηλότερη τιμή PCF (Scope 3 upstream) από το 2025. Τα εν λόγω τεμάχια έχουν PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Αυτό είναι σχεδόν 50% λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 9,7 kg CO₂eq/kg Al για το πρωτογενές αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη (European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024).
2 European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024.
3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.
4 Μια οξιά απορροφά 12,5 kg CO₂ ετησίως- μείωση CO₂ σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.