Σύστημα Αλουμινίου Chameleon της Bosch Rexroth Αποδεδειγμένη ποιότητα. Λιγότερο CO₂.

Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα των εφαρμογών σας - χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την απόδοση.

Στο Rexroth Store
Αυτή η εικόνα δείχνει ένα κοπάδι ψαριών, εικονογραφημένο με διάφορα προφίλ αλουμινίου από τη Bosch Rexroth. Κάποιοι μιμούνται το παρελθόν. Εμείς διαμορφώνουμε το μέλλον.

Χτίστε το μέλλον: με προφίλ αλουμινίου χαμηλού άνθρακα από την Bosch Rexroth

FRAME YOUR FACTORY -
με προφίλ αλουμινίου χαμηλού άνθρακα

Ο κλάδος αλλάζει: Η σπανιότητα των πόρων, η αύξηση των τιμών της ενέργειας και η αυστηρότερη τιμολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως ο μηχανισμός προσαρμογής των ορίων άνθρακα (CBAM), απαιτούν βιώσιμη δράση. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν την πρόκληση της προσαρμογής των διαδικασιών τους ώστε να συμβιβάσουν την περιβαλλοντική ευθύνη με την οικονομική αποδοτικότητα.

Στη Bosch Rexroth, προχωράμε βήμα-βήμα στις προσπάθειές μας να κάνουμε τα προϊόντα και τις διαδικασίες μας πιο αποδοτικές ως προς τους πόρους. Για πάνω από 40 χρόνια, αναπτύσσουμε προφίλ αλουμινίου τα οποία ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ευελιξία. Τα προφίλ αλουμινίου χαμηλού άνθρακα κατασκευάζονται από πρώτες ύλες (billets) με σημαντικά μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος (PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Με την εισαγωγή των προφίλ αλουμινίου χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα ως το νέο πρότυπο στο αρθρωτό σύστημα προφίλ μας, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο που συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με την ακλόνητη δέσμευση για βιωσιμότητα.

Τα Προφίλ αλουμινίου χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα διατηρούν την αποδεδειγμένη δύναμη του συστήματός μας: Η μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως επιλογές προφίλ αλουμινίου. Επιτρέπουν προσαρμοσμένες και αποτελεσματικές λύσεις για πλαίσια μηχανών, φράκτες ασφαλείας, εργονομικούς χώρους εργασίας ή λιτή τροφοδοσία υλικού. Σχεδιάστε και υλοποιήστε τα έργα σας, μειώνοντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα των λύσεών σας.

Τα οφέλη σας με μια ματιά

Εικονίδιο πιστοποιητικού CO₂ μπροστά από προφίλ αλουμινίου

Βελτιστοποιήστε την αλυσίδα εφοδιασμού σας σήμερα. Εξασφαλίστε το μέλλον σας.

  • Οικονομική ασφάλεια & ανθεκτικότητα: Αποκτήστε ασφάλεια σχεδιασμού μπροστά στην αυξανόμενη φορολογία άνθρακα, π.χ. λόγω των απαιτήσεων CBAM, και προστατευθείτε από απρόβλεπτες δαπάνες.
  • Βιωσιμότητα & διαφάνεια: Εκπληρώστε τους δικούς σας στόχους βιωσιμότητας, εξασφαλίστε πλεονεκτήματα για μελλοντικές απαιτήσεις και χρησιμοποιήστε τα δεδομένα PCF για μια διαφανή αξιολόγηση του κύκλου ζωής.

Εικόνα που δείχνει τρία άτομα στο βάθρο των νικητών- το άτομο που κατέλαβε την πρώτη θέση έχει λάβει ένα ροζέτο

Εξασφαλίστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κατακτήστε νέες αγορές.

  • Εικόνα μάρκας: Γίνετε πρωτοπόροι με προϊόντα προσανατολισμένα στο μέλλον και ξεχωρίστε από τον ανταγωνισμό.
  • Νέα τμήματα πελατών: Απευθυνθείτε σε νέες, έως τώρα ανεκμετάλλευτες ομάδες-στόχους, αυξήστε τις πιθανότητες να κερδίσετε νέες παραγγελίες και εξασφαλίστε κρίσιμα πλεονεκτήματα για βιώσιμη ανάπτυξη.

Κάρτα κράτησης θέσης

Διατήρηση των καθιερωμένων επιπέδων ποιότητας. Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα.

  • Αποδεδειγμένη ποιότητα: Επωφεληθείτε από τις ίδιες τεχνικές επιδόσεις και την ανθεκτικότητα των προφίλ αλουμινίου μας - όπως έχετε συνηθίσει να περιμένετε για τις εφαρμογές σας. Ταυτόχρονα, θα εξοικονομήσετε σχεδόν 50%¹ CO₂ σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για το πρωτογενές αλουμίνιο.

Πλήρης διαφάνεια για το αποτύπωμα άνθρακα

Οι μελλοντικά βιώσιμες λύσεις ξεκινούν με τις σωστές πληροφορίες. Η ψηφιακή μας ραχοκοκαλιά αποτελείται από μια κεντρική βάση δεδομένων που απεικονίζει κάθε προϊόν μας ως ψηφιακό δίδυμο. Για εσάς, αυτό σημαίνει ότι όλα τα σχετικά τεχνικά δεδομένα είναι διαθέσιμα όταν τα χρειάζεστε.

Παρέχουμε διαφανείς τιμές PCF (αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος) για όλα τα τυποποιημένα εξαρτήματά μας. Χρησιμοποιήστε αυτούς τους αποκλειστικούς υπολογισμούς του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων για ένα διαφανές αποτύπωμα άνθρακα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εξοικονόμηση CO₂ σε σύγκριση με

Γραφική απεικόνιση σύγκρισης εκπομπών CO₂
  • Σταθμός εργασίας από προφίλ αλουμινίου

    Σταθμοί εργασίας

    Μείωση CO₂ σε αριθμούς

  • Ράφι από προφίλ αλουμινίου

    Λεπτό ράφι

    Μείωση CO₂ σε αριθμούς

Σταθμός εργασίας από προφίλ αλουμινίου
Σταθμός εργασίας από προφίλ αλουμινίου

Σταθμοί εργασίας

Μείωση CO₂ σε αριθμούς

Όταν πρόκειται για τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών CO₂, είναι σημαντικό το ποσοστό του αλουμινίου στο σταθμό εργασίας. Ένας τυπικός σταθμός εργασίας όπως αυτός (πλάτος 1000 mm, βάθος 600 mm) έχει περιεκτικότητα σε αλουμίνιο 34,3 kg. Με τα προφίλ αλουμινίου χαμηλού άνθρακα (πρώτη ύλη ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al), επιτυγχάνουμε τεράστια εξοικονόμηση CO₂ σε σύγκριση με το συμβατικό αλουμίνιο:

  • Σχεδόν 50%¹ λιγότερο σε σύγκριση με το μέσο όρο πρωτογενούς αλουμινίου της ΕΕ, ο οποίος υπολογίζεται σε 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: Μείωση CO₂ σε αυτό το παράδειγμα -161 kg CO₂.
  • Περισσότερο από 66% λιγότερο σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο των 14,8 kg CO₂eq/kg Al³: Μείωση CO₂ σε αυτό το παράδειγμα -336kg CO₂.

Με 10 σταθμούς εργασίας της Bosch Rexroth, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 1,6 t CO₂-συγκρίσιμη με την απορρόφηση CO₂ από 129 δέντρα οξιάς.⁴

Ράφι από προφίλ αλουμινίου
Ράφι από προφίλ αλουμινίου

Λεπτό ράφι

Μείωση CO₂ σε αριθμούς

Όταν πρόκειται για τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών CO₂, το ποσοστό του αλουμινίου στο ράφι είναι σημαντικό. Ένα τυπικό ράφι όπως αυτό (πλάτος 600 mm, βάθος 1600 mm, ύψος 1500 mm) έχει περιεκτικότητα σε αλουμίνιο 43,2 kg. Με τα προφίλ αλουμινίου χαμηλού άνθρακα (πρώτη ύλη ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al), επιτυγχάνουμε τεράστια εξοικονόμηση CO₂ σε σύγκριση με το συμβατικό αλουμίνιο:

  • Σχεδόν 50%¹ λιγότερο σε σύγκριση με το μέσο πρωτογενές αλουμίνιο της ΕΕ, το οποίο υπολογίζεται σε 9,7 kg CO₂eq/kg Al²: Μείωση CO₂ σε αυτό το παράδειγμα -203 kg CO₂.
  • Περισσότερο από 66% λιγότερο σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο όρο των 14,8 kg CO₂eq/kg Al³. Μείωση CO₂ σε αυτό το παράδειγμα -423 kg CO₂.

Με 10 λεπτά ράφια της Bosch Rexroth, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 2,03 t CO₂ - συγκρίσιμη με την απορρόφηση CO₂ από 162 δέντρα οξιάς.⁴

Πηγές:

1 Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα προϊόντος (PCF) των προφίλ αλουμινίου μας χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες (billets) με σημαντικά χαμηλότερη τιμή PCF (Scope 3 upstream) από το 2025. Τα εν λόγω τεμάχια έχουν PCF ≤ 5 kg CO₂eq/kg Al. Αυτό είναι σχεδόν 50% λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 9,7 kg CO₂eq/kg Al για το πρωτογενές αλουμίνιο που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη (European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024).

2 European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024.

3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.

4 Μια οξιά απορροφά 12,5 kg CO₂ ετησίως- μείωση CO₂ σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ο τρόπος της Rexroth: μείωση του αποτυπώματος άνθρακα βήμα προς βήμα

Λόγω της ανθεκτικότητάς του και της πλήρους ανακυκλωσιμότητάς του, το αλουμίνιο είναι το κλειδί για μια κυκλική οικονομία. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο ερχόμαστε εμείς: Μειώνοντας στοχευμένα τις εκπομπές CO₂ κατά την προγενέστερη φάση, βελτιώνουμε σταθερά την αποδοτικότητα των πόρων. Μάθετε πώς μειώνουμε βήμα προς βήμα το αποτύπωμα άνθρακα των προφίλ μας.

Εικονίδιο με ραβδογράμματα και βέλος προς τα κάτω μπροστά από προφίλ αλουμινίου

Η φιλοδοξία μας παραμένει η ίδια: να είμαστε οι καλύτεροι στην κατηγορία μας

Η πορεία μας προς τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των πόρων είναι μια συνεχής διαδικασία που ξεκίνησε το 2021 με τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού. Ως αποτέλεσμα, το αποτύπωμα άνθρακα του πρωτογενούς υλικού μας ισοδυναμεί ήδη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 9,7 kg CO₂eq/kg Al². Για το 2025, ωστόσο, έχουμε θέσει στον εαυτό μας τον πολύ πιο φιλόδοξο στόχο να μειώσουμε στο μισό το αποτύπωμα άνθρακα των πρώτων υλών μας. Και συνεχίζουμε σε αυτό το μονοπάτι ...

Εικονίδιο που δείχνει τον ήλιο, μια ανεμογεννήτρια, ένα φορτηγό και ένα λογότυπο ανακύκλωσης μπροστά από προφίλ αλουμινίου

Υπεύθυνη χρήση των πρώτων υλών

Θεωρούμε το αλουμίνιο βασικό υλικό για βιώσιμες, προσανατολισμένες στο μέλλον εφαρμογές. Με τα προφίλ αλουμινίου χαμηλού άνθρακα, διαμορφώνουμε τη μετάβαση προς μια πιο υπεύθυνη παραγωγή. Μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα απευθείας στις διαδικασίες παραγωγής μας, επιλέγοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κι αυτό είναι μόνο η αρχή: Με ένα αυξανόμενο ποσοστό ανακυκλωμένου αλουμινίου, όχι μόνο θα μειώσουμε την κατανάλωση πόρων, αλλά και θα βελτιώνουμε συνεχώς το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Διαμορφώνουμε ενεργά το μέλλον των προϊόντων με χαμηλές εκπομπές ρύπων - κομμάτι προς κομμάτι και προφίλ προς προφίλ.

Εικονίδιο λεωφορείου μπροστά από προφίλ αλουμινίου

Συνεργασία για τη διαφάνεια

Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι οι πρώτες ύλες μας προέρχονται από προμηθευτές που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενθαρρύνουμε ενεργά τους προμηθευτές μας να γνωστοποιούν τις εκπομπές τους και να τις μειώνουν συνεχώς. Συνεργαζόμαστε στενά με τους προμηθευτές μας και εφαρμόζουμε υψηλά εσωτερικά πρότυπα ποιότητας για την επαλήθευση. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα διαπερνά ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Εικονίδιο που δείχνει δύο άτομα και μια χειραψία μπροστά από προφίλ αλουμινίου

Ο τέλειος συνεργάτης σας

Πιστεύουμε ότι η πραγματική αλλαγή προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ της καινοτομίας και των αξιόπιστων συνεργασιών. Χρησιμοποιήστε την τεχνογνωσία μας για να βελτιώσετε το ανθρακικό σας αποτύπωμα: Τα προφίλ αλουμινίου χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα αποτελούν την ιδανική λύση για τις μεμονωμένες εφαρμογές σας. Βλέπουμε τους εαυτούς μας ως τον μακροπρόθεσμο συνεργάτη σας για την ασφαλή προμήθεια προφίλ αλουμινίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, επιτρέποντάς σας να επιτύχετε τους στόχους μείωσης των εκπομπών της εταιρείας σας με μέγιστη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία.

Εικονίδιο που δείχνει τη διαδρομή και τη σημαία τερματισμού μπροστά από προφίλ αλουμινίου

Η δέσμευσή μας πηγαίνει ακόμη παραπέρα

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: Το όραμά μας μάς εμπνέει να βελτιώνουμε συνεχώς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προφίλ αλουμινίου μας. Ερευνούμε και αναπτύσσουμε συνεχώς τρόπους για την περαιτέρω ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO₂. Μια βασική πτυχή των μελλοντικών μας προσπαθειών είναι η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης και η αποτελεσματική χρήση του δευτερογενούς αλουμινίου, η οποία θα θέσει νέα πρότυπα για τον κλάδο μας και έτσι θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνουμε καλύτεροι στην κατηγορία μας στο μέλλον.

Έχετε απορίες; Θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Αν χρειάζεστε λεπτομερείς τιμές PCF για τους υπολογισμούς σας, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προφίλ αλουμινίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα ή αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας για τη βιωσιμότητα, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!