Case studies

Ποια είναι η καλύτερη απόδειξη για το τι μπορούν να κάνουν τα συστήματα οδήγησης Hägglunds; Είναι αυτό που έχουν κάνει άλλοι ήδη μαζί τους. Μάθετε πώς οι πελάτες διέπρεψαν, εξοικονόμησαν και πέτυχαν με τις λύσεις Hägglunds.

 

 

Αναφορές πελατών

Οι αντιπλημμυρικές πύλες ανοίγουν στην πόλη του Αμβούργου

Το Αμβούργο αναστρέφει την παλίρροια με τα συστήματα μετάδοσης των αντιπλημμυρικών πυλών της Hägglunds

Η LSBG Hamburg είναι η αρμόδια αρχή για τους δρόμους, τις γέφυρες και τις πλωτές οδούς στην πόλη του Αμβούργου, στη Γερμανία. Ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της πόλης είναι οι αντιπλημμυρικές πύλες της – ειδικά αυτές του κεντρικού υδατοφράκτη Schaartor Lock (Schaartorschleuse). Χάρη στα νέα υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης, οι αντιπλημμυρικές πύλες του υδατοφράκτη περνούν σε μια νέα εποχή αξιοπιστίας.

Αναφορές
Δύο κόκκινοι κινητήρες Hägglunds σε μια πρέσα πλυσίματος σε έναν μύλο χαρτιού

Ενίσχυση της αξιοπιστίας με υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης σε σημαντικές εφαρμογές

Οι υδραυλικοί κινητήρες μπορούν να εγκατασταθούν σχεδόν οπουδήποτε σε έναν μύλο πολτού και χαρτιού. Ο μύλος Husum δεν στερείται παραδειγμάτων. Τα υδραυλικά συστήματα μετάδοσης Hägglunds έχουν εγκατασταθεί σε εφαρμογές κατηγορίας Α – όπου οι απώλειες παραγωγής θα αύξαναν γρήγορα τις δαπάνες αν σταματούσε η λειτουργία ενός μηχανήματος.

Αναφορές
Ένας κόκκινος κινητήρας Hägglunds σε ένα θλιπτήριο οπτάνθρακα πετρελαίου

Απαράμιλλη απόδοση στην ανακύκλωση σκληρών υλικών

Η Jülch GmbH διαπρέπει στην ανακύκλωση μεγάλων κομματιών οπτάνθρακα πετρελαίου για διυλιστήρια, χάρη στα υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds από τη Bosch Rexroth τα οποία εξασφαλίζουν απαράμιλλη απόδοση και αξιοπιστία. Τα θλιπτήρια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20 ετών, συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων ελαχιστοποιώντας τις διακοπές λειτουργίας και διασπώντας αποτελεσματικά τα σκληρυμένα κομμάτια οπτάνθρακα.

Αναφορές
Δύο άνδρες με κράνη ασφαλείας στέκονται μπροστά από έναν κόκκινο κινητήρα Hägglunds.

Μια ευέλικτη λύση από τη Hägglunds οδηγεί σε γρήγορη επαναλειτουργία

Η Domsjö Fabriker βίωσε δύο δραματικές εβδομάδες όταν χάλασε ένα κιβώτιο ταχυτήτων για μια ροδέλα μετατόπισης τυμπάνου κυτταρίνης στη μονάδα λεύκανσης του εργοστασίου. Χάρη στην καλή συνεργασία, την έντονη αφοσίωση και την εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, ήταν δυνατή η συνέχιση της παραγωγής γρηγορότερα από ό, τι αναμενόταν.

Αναφορές
Τα συστήματα οδήγησης Hägglunds είναι απαραίτητα για τον PTE

Τα συστήματα οδήγησης Hägglunds είναι απαραίτητα για τον PTE

Ο PTE είναι ο κορυφαίος παραγωγός προϊόντων καουτσούκ με συστήματα οδήγησης Hägglunds – η εταιρεία είναι σε θέση να πετύχει σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά.

Αναφορές
Οι μονάδες οδήγησης Hägglunds βοηθούν την Genan να παρατείνει την διάρκεια ζωής και την παραγωγικότητα των ελαστικών

Οι μονάδες οδήγησης Hägglunds βοηθούν την Genan να παρατείνει την διάρκεια ζωής και την παραγωγικότητα των ελαστικών

Από την δεκαετία του 1990, η Genan διατηρεί το καουτσούκ εκτός χώρων υγειονομικής ταφής και σε παραγωγική χρήση – με τη βοήθεια των συστημάτων οδήγησης Hägglunds από την Bosch Rexroth.

Αναφορές
LKAB Hägglunds

Αποδοτικότητα στην εξόρυξη, μια εις βάθος γνώση

Το ορυχείο LKAB Malmberget τα πηγαίνει καλά, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από ανοιχτά ορυχεία σε όλο τον κόσμο. Αυτό αποδίδεται σε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης μαζί με ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, καλή περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Αναφορές
Αξιοπιστία του βαρούλκου από την Hägglunds

Αξιοπιστία του βαρούλκου από την Hägglunds

Διαβάστε περισσότερα για το πώς τα πλεονεκτήματα των υδραυλικών με τους κινητήρες Hägglunds αυξάνουν την παραγωγικότητα του JonRie InterTech

Αναφορές
Φτάνοντας στην επιτυχία στο ορυχείο Aitik

Φτάνοντας στην επιτυχία στο ορυχείο Aitik

Τα συστήματα οδήγησης Hägglunds, μια επιτυχία στο ορυχείο Aitik. Η λύση του συστήματος τροφοδοσίας που προσέφερε η Bosch Rexroth ήταν δύο κινητήρες Hägglunds CBm ανά apron feeder. Ήταν μια ευπρόσδεκτη λύση που πληρούσε εύκολα τις απαιτήσεις.

Αναφορές
Προάγοντας την ανάπτυξη στη βιομηχανία ζάχαρης

Προάγοντας την ανάπτυξη στη βιομηχανία ζάχαρης

Ο παραγωγός ζάχαρης από την Βραζιλία Usina Ferrari έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στις υδραυλικές μονάδες άμεσης οδήγησης Hägglunds που συνθλίβουν τα ζαχαροκάλαμα. Την τελευταία δεκαετία, η αξιοπιστία και ο έλεγχος που προσφέρουν τα συστήματα οδήγησης Hägglunds βοήθησαν την εταιρεία να ευδοκιμήσει και να επεκταθεί.

Αναφορές
McLanahan Corporation

Προσαρμοσμένη αξιοπιστία με λύσεις οδήγησης Hägglunds

Η McLanahan Corporation είναι ένας παγκόσμιος πάροχος λύσεων διαδικασιών για μια ποικιλία βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης και της επεξεργασίας ορυκτών. Μεταξύ των πρόσφατων παραδόσεων της εταιρείας είναι μια ομάδα Feeder Breakers εξοπλισμένη με υδραυλικά συστήματα οδήγησης Hägglunds από την Bosch Rexroth.

Αναφορές
Κινητήρας CBm Hägglunds στην Eurorubber

Η αναβάθμιση συστημάτων μετάδοσης κίνησης διασφαλίζει την απόδοση στην Eurorubber

Στην επιδίωξή της για κορυφαία απόδοση και αξιοπιστία, η ιταλική εταιρεία κατασκευής καουτσούκ Eurorubber επέλεξε λύσεις Hägglunds για την αναβάθμιση ενός εσωτερικού αναμείκτη. Η συνεργασία υφίσταται εδώ και 25 χρόνια, με κοινή φιλοδοξία την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου απόδοσης.

Αναφορές
Τεμαχιστής Weima με κινητήρα Hägglunds

Μια βιώσιμη επιλογή για τεμαχιστές Weima

Η γερμανική WEIMA αποτελεί την πρώτη επιλογή παγκοσμίως όσον αφορά την ανακύκλωση. Όλος ο εξοπλισμός WEIMA είναι κατασκευασμένος με γνώμονα τη βιωσιμότητα, αλλά ο κύκλος ζωής των τεμαχιστών είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Με τα υδραυλικά συστήματα μετάδοσης κίνησης Hägglunds, η WEIMA βρήκε μια μόνιμη λύση.

Αναφορές
Δράγα αναρρόφησης κοπής

Μια συνεργασία στην αναζήτηση χρυσού

Η εξαιρετική ισχύς και η χαμηλή αδράνεια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά για την ολλανδική εταιρεία κατασκευής βαρούλκων Marotechniek όταν ξεκίνησε να εξοπλίζει μια μεγάλη δράγα αναρρόφησης κοπής για χρήση στην εξόρυξη χρυσού. Μια επιτυχημένη συνεργασία με τη Hägglunds εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής για τον πελάτη της Marotechniek.

Αναφορές
Αναδευτήρας με κινητήρα CA Hägglunds

Η σειρά της Futamura: Νέα συστήματα μετάδοσης κίνησης διασφαλίζουν την παραγωγή στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Futamura, που ιδρύθηκε στην Ιαπωνία το 1950, είναι πλέον παγκόσμιος ηγέτης στις ανανεώσιμες μεμβράνες συσκευασίας. Στο εργοστάσιο παραγωγής της στην Κάμπρια του Ηνωμένου Βασιλείου, η εταιρεία επιδιώκει μια ανανέωση διαφορετικού είδους. Αντικαθιστώντας 10 απαρχαιωμένα συστήματα μετάδοσης κίνησης αναδευτήρων με υδραυλικά συστήματα άμεσης μετάδοσης κίνησης Hägglunds της Bosch Rexroth.

Αναφορές
Ρυμουλκό με βαρούλκο Hägglunds

Ισχυρή βοήθεια με περισσότερους από έναν τρόπους

Τα ρυμουλκά της Damen Shipyards απαιτούν αξιόπιστα βαρούλκα με μετάδοση κίνησης από ισχυρούς κινητήρες. «Θέλετε κορυφαίο προϊόν, αλλά σε ανταγωνιστική τιμή. Οι κινητήρες Hägglunds πληρούν και τα δύο κριτήρια», εξηγεί ο André de Bie, ανώτερος σχεδιαστής της Damen. Το τελευταίο τους έργο, το TUG 2.1, παρέχει την απόδειξη μιας αποτελεσματικής συνεργασίας.

Αναφορές