Η εικόνα δείχνει μια λευκή στιλιζαρισμένη καρφίτσα με ένα άγκιστρο στη μύτη και μια οπή στην κεφαλή της καρφίτσας. Οριζόντια, προβάλλονται διάφορα μοντέλα αυτόματα καθοδηγούμενων οχημάτων και χειροκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών. Στην οπή της καρφίτσας υπάρχει ένα περονοφόρο ανυψωτικό φορτηγό. Ανεβάστε το επίπεδο των ανυψωτικών οχημάτων σας

Rexroth ROKIT Locator – Το ευέλικτο λογισμικό εντοπισμού για επανδρωμένα ανυψωτικά

Επικοινωνήστε μαζί μας
Αποθήκη με δύο περονοφόρα οχήματα, μια οθόνη δίπλα στο τιμόνι και το λογότυπο SEP Logistik AG. Με την SEP Logistik AG και το ROKIT Locator σε 30% περισσότερη αποδοτικότητα

Η SEP Logistik AG, κορυφαίος πάροχος καινοτόμων λύσεων διαχείρισης αποθήκης, επεκτείνει το σύστημα διεύθυνσης περονοφόρων οχημάτων RELAG με το ROKIT Locator για τον εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο ολόκληρου του στόλου περονοφόρων. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει ροές εργασίας χωρίς σάρωση, βέλτιστη δρομολόγηση παραγγελιών και έως 30% εξοικονόμηση σε ανθρώπινους πόρους.

Μάθετε περισσότερα

Παρακολούθηση τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο για περονοφόρα ανυψωτικά

Αναζητάτε μια βολική λύση για τον εντοπισμό επανδρωμένων οχημάτων, όπως περονοφόρων ανυψωτικών; Με το λογισμικό εντοπισμού ROKIT Locator από την Bosch Rexroth, θα βρείτε αυτό που ψάχνατε. Σε μικτή επιχείρηση με επανδρωμένα και αυτόνομα οχήματα, ο εντοπισμός με λέιζερ δημιουργεί τη βάση για μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιστοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης υλικών και αποθήκης. Χάρη στις επιλογές για ευέλικτη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα, την ανεξαρτησία από υλικό, τα συστήματα ελέγχου WMS, ERP και περονοφόρων ανυψωτικών, καθώς και την εύκολη θέση σε λειτουργία και τη διαισθητική χρήση, με το ROKIT Locator θα δαπανάτε λιγότερο κόπο για την ανάπτυξη και την εφαρμογή και θα περιορίσετε τις ανάγκες των τελικών πελατών σας για σέρβις. Βασιστείτε στην αποδεδειγμένη τεχνολογία της Bosch Rexroth και επωφεληθείτε από το λογισμικό εντοπισμού που χρησιμοποιείται χιλιάδες φορές παγκοσμίως από πελάτες σε διάφορες βιομηχανίες και τομείς εφαρμογών.

Λογισμικό εντοπισμού και χαρτογράφησης βασιζόμενο σε λέιζερ

Το Rexroth ROKIT Locator είναι λογισμικό βασιζόμενο σε λέιζερ για ταυτόχρονο εντοπισμό του στόλου των περονοφόρων ανυψωτικών σας και χαρτογράφηση κάθε δυναμικού περιβάλλοντος (SLAM). Ο ισχυρός αλγόριθμος χρησιμοποιεί πληροφορίες από έως και δύο σαρωτές λέιζερ, που είναι εγκατεστημένοι στο όχημα, για αξιόπιστη αποτύπωση και χαρτογράφηση του φυσικού περιβάλλοντος (φυσική πλοήγηση) . Επιπλέον, το σύστημα εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (RTLS) ανιχνεύει αυτόματα αλλαγές στο περιβάλλον, κατά την οδήγηση, ενημερώνει αυτόματα τον ψηφιακό χάρτη του χώρου και τον μοιράζεται με ολόκληρο τον στόλο του ROKIT Locator (αυτόματη ενημέρωση χάρτη). Ο εντοπισμός είναι αξιόπιστος, δυναμικός και με ακρίβεια εκατοστού – χωρίς τη χρήση ανακλαστήρων ή δεικτών. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε ανοιχτούς χώρους, επιπλέον δεδομένα από αισθητήρες, όπως η περιστροφή των τροχών (συγχώνευση οδομετρίας τροχών), μπορούν προαιρετικά να ληφθούν υπόψη.

Μεγιστοποιήστε την απόδοση του στόλου των ανυψωτικών σας

Ένα σύστημα εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο (RTLS) εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για περονοφόρα ανυψωτικά και αγαθά είναι το σημαντικότερο προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση θέσης για συστήματα διαχείρισης στόλου περονοφόρων ανυψωτικών και/ή AGV (μεικτού στόλου). Επιτρέπει την απόλυτη ιχνηλασιμότητα των περονοφόρων και μετακινούμενων αγαθών όπως παλετών, κλωβών παλετών ή ρολών χαρτιού (ανίχνευση και παρακολούθηση), καθώς και την αυτόματη λήψη παραγγελιών και απογραφή, την αποφυγή σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και ανάκτηση, και τον περιορισμό της αναζήτησης. Επιπλέον, η παρακολούθηση των περονοφόρων ανυψωτικών σε πραγματικό χρόνο προσφέρει δυνατότητες εξοικονόμησης και αύξησης της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών σάρωσης και μείωσης των κενών διαδρομών.

Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Χάρη στη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και στην αξιόπιστη λειτουργία του λογισμικού εντοπισμού και χαρτογράφησης πραγματικού χρόνου, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τον προσδιορισμό της θέσης των χειροκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών σας. Ακόμα και μετά την επανεκκίνηση του οχήματος, λόγω αλλαγής βάρδιας για παράδειγμα, το ROKIT Locator εντοπίζει αυτόματα την τρέχουσα θέση αμέσως. Επίσης, η ευέλικτη προσαρμογή σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, όπως σε μεγάλες αποθήκες με ράφια, επιτρέπει αυτόματες ενημερώσεις χάρτη για ολόκληρο τον στόλο των περονοφόρων ανυψωτικών σας.

  1. Εξοπλίστε ή μετασκευάστε ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα με σαρωτή λέιζερ της επιλογής σας.
  2. Εγκαταστήστε το ROKIT Locator σε οποιοδήποτε περονοφόρο ανυψωτικό εύκολα και γρήγορα με τη διεπαφή χρήστη aXessor.
  3. Συνδέστε το σύστημα εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο με το σύστημα καθοδήγησης περονοφόρου (FGS), το σύστημα διαχείρισης αποθήκης (WMS), το σύστημα σχεδιασμού πόρων επιχείρησης (ERP) ή το σύστημα εκτέλεσης αποθήκης (WES).
  4. Χρησιμοποιήστε το aXessor για οπτική καταγραφή χάρτη του περιβάλλοντος χώρου - όλα τα δεδομένα θέσης θα είναι αμέσως διαθέσιμα στο WMS σε πραγματικό χρόνο.

Παρακολούθηση τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο για περονοφόρα ανυψωτικά εν δράσει

Δυνατότητες και οφέλη του λογισμικού εντοπισμού

Η διεπαφή χρήστη γραφικών aXessor εμφανίζει την ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη της γύρω περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που χρειάστηκε, των χιλιομέτρων που διανύθηκαν και της μέσης ταχύτητας οδήγησης.

Ταχεία χαρτογράφηση

Δεν απαιτούνται προσαρμογές υποδομών ή ειδικές γνώσεις – χαρτογραφήστε το περιβάλλον σας με ένα μόνο κλικ.

Γαλάζιος χάρτης πλέγματος με λευκές δομές που απεικονίζουν αποθήκη. Σε ένα σημείο, υπάρχει μια καρφίτσα εντοπισμού και μια κουκκίδα που φωσφορίζει. Η δομή γύρω από το σημείο έχει κόκκινο χρώμα. Από κάτω γράφει: Initial localization without prior knowledge.

Αρχικός εντοπισμός

Το ROKIT Locator μπορεί να εντοπίζει μόνο του τη θέση του μετά από μια αλλαγή της θέσης.

Λευκές δομές που απεικονίζουν περιβάλλον αποθήκης εμφανίζονται σε γαλάζιο φόντο πλέγματος. Τρεις καρφίτσες εντοπισμού είναι κατανεμημένες ανάμεσα στις δομές, καθεμιά αιωρούμενη πάνω από μια κουκκίδα που φωσφορίζει. Οι δομές γύρω από την κουκκίδα έχουν κόκκινο χρώμα. Σε ένα σημείο, οι δομές αλλάζουν χρώμα και λάμπουν με ανοιχτό γαλάζιο. Από κάτω γράφει: Automatic map update for all vehicles.

Αυτόματη ενημέρωση χάρτη

Το σύστημα εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο ανιχνεύει αυτόματα αλλαγές στο περιβάλλον, ενημερώνει συνεχώς τον ψηφιακό χάρτη και τον μοιράζεται με ολόκληρο τον στόλο του ROKIT Locator.

Γαλάζιος χάρτης πλέγματος εμφανίζει δύο επάλληλα συστήματα συντεταγμένων και σημεία αναφοράς.

Ευθυγράμμιση αναφοράς

Ο χάρτης του ROKIT Locator μπορεί εύκολα να ευθυγραμμιστεί με το υπάρχον σύστημα συντεταγμένων σας.

Η διεπαφή χρήστη γραφικών aXessor εμφανίζει μαύρο ορθογώνιο πάνω στο οποίο διακρίνονται δομές αποθήκης. Οι πίσω δομές είναι λευκές, ενώ οι μπροστινές είναι σε ανοιχτό γαλάζιο. Η περιοχή περιγράφεται ως Zone_1. Μπορείτε να δείτε μια γαλάζια διαδρομή που διαπερνά τις δομές. Καταλήγει σε ένα βέλος.

Επέκταση χάρτη

Το σύστημα εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο επιτρέπει στους χρήστες να επεκτείνουν υφιστάμενους χάρτες του ROKIT Locator, καθώς και να αντικαθιστούν ζώνες χαρτών.

Διαιρεμένη οθόνη εμφανίζει δύο μαύρα φόντα με γραμμές πλέγματος. Κάθε τμήμα εμφανίζει την ίδια διαδρομή και ένα βέλος. Ενώ μερικές μόνο κόκκινες δομές είναι ορατές στα αριστερά, τόσο γαλάζιες όσο και κόκκινες δομές διακρίνονται στα δεξιά.

Διπλό λέιζερ

Ανάλογα με την εφαρμογή και τις ανάγκες, το ROKIT Locator μπορεί να υποστηρίξει έως και δύο λέιζερ. Αυτό ενισχύει την ανθεκτικότητα του AGV σας.

Λευκή διεπαφή χρήστη γραφικών εμφανίζει μαύρο χάρτη του χώρου με γραμμές πλέγματος. Διακρίνονται λευκές δομές αποθήκης. Από πάνω είναι ένας κόκκινος σταυρός αξόνων. Οι συντεταγμένες για τους άξονες X και Y εμφανίζονται στα δεξιά.

Ευθυγράμμιση χάρτη με μη αυτόματο τρόπο

Προσαρμόστε τον ψηφιακό χάρτη αποθήκης σας με μετατοπίσεις και περιστροφές ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Σκούρο γαλάζιο ορθογώνιο με πλέγμα και δύο μαύρα τρίγωνα διακρίνεται σε λευκή επιφάνεια γραφικών. Διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με το λέιζερ εμφανίζονται δίπλα σε αυτό.

Συγκάλυψη

Το ROKIT Locator σας επιτρέπει να αποκρύπτετε τα περιγράμματα των οχημάτων στα δεδομένα των αισθητήρων.

Περιβάλλοντα αποθήκευσης διακρίνονται σε εικόνα με τρία μέρη. Κάποιες λευκές δομές διακρίνονται στα αριστερά. Από πάνω γράφει "lidar sensor only" (μόνο αισθητήρας lidar). Στη μέση, διακρίνονται μόνο μερικές δομές με την επισήμανση "lidar sensor and wheel odometry" (αισθητήρας lidar και οδομετρία τροχών) από πάνω και ένα γκρίζο φόντο με ένα AGV στα δεξιά. Από πάνω γράφει "comparison to simulated data" (σύγκριση με δεδομένα προσομοίωσης).

Συγχώνευση οδομετρίας τροχών

Σε ειδικές καταστάσεις, όπως σε ανοιχτούς χώρους, πρόσθετες πηγές αισθητήρων μπορούν να ενσωματωθούν προαιρετικά. Τα καταγεγραμμένα δεδομένα λέιζερ μπορούν στη συνέχεια να συγχωνευθούν με την εκτιμώμενη κίνηση οχήματος από τις περιστροφές των τροχών, για παράδειγμα.

Ορθογώνιο μαύρο φόντο με γραμμές πλέγματος διακρίνεται σε λευκή διεπαφή χρήστη γραφικών. Πάνω του υπάρχουν κόκκινες και λευκές δομές περιβάλλοντος αποθήκευσης. Στο κέντρο βρίσκεται ένα γαλάζιο βέλος, από το οποίο ξεκινά μια διαδρομή με φορά προς τα πάνω. Στο μέσον της διαδρομής, βρίσκεται δείκτης με την επισήμανση Landmark_1.

Οπτική καταγραφή

Η οπτική καταγραφή υποστηρίζει τη θέση σε λειτουργία περίπλοκων περιπτώσεων χρήσης μέσω ζωντανής χαρτογράφησης.

Μαύρο ορθογώνιο με γραμμές πλέγματος διακρίνεται σε λευκή διεπαφή γραφικών. Από πάνω υπάρχουν λευκές δομές, κάποιες από τις οποίες είναι χρωματισμένες με κόκκινο ή γαλάζιο. Στο κέντρο, είναι ένα βέλος μέσα σε πλαίσιο. Δεξιά, υπάρχει το κείμενο "Laser Calibration" (Βαθμονόμηση λέιζερ). Από κάτω, βρίσκεται μάσκα εισαγωγής.

Αυτόματη βαθμονόμηση

Αυτόματη βαθμονόμηση για ακόμα πιο εύκολη θέση σε λειτουργία: Με αυτή τη λειτουργία, οι ήδη υπάρχοντες αισθητήρες μπορούν αυτόματα να βαθμονομηθούν μεταξύ τους.

Μαύρο τετράγωνο με γραμμές πλέγματος και λευκές και κόκκινες δομές, καθώς και ένα πράσινο βέλος διακρίνονται σε λευκή διεπαφή χρήστη γραφικών. Μηνύματα εμφανίζονται στα δεξιά.

Διαγνωστικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Διαγνωστικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο οπτικοποιούνται για εσάς. Επιπλέον, έχουμε επεκτείνει τη δυνατότητα ειδοποιήσεων Κέντρου συμβάντων, ώστε να περιλαμβάνει τα διαγνωστικά μηνύματα του ROKIT Locator.

Μαύρο τετράγωνο με γραμμές πλέγματος και λευκές και κόκκινες δομές εμφανίζεται σε λευκή διεπαφή χρήστη γραφικών. Πράσινο βέλος με διαδρομή δείχνει το ROKIT_Locator_Client_1. Οι λεπτομέρειες εντοπισμού, όπως δεδομένα αισθητήρα ή ενημερώσεις χάρτη, παρατίθενται στα δεξιά.

Λεπτομέρειες για την επέκταση εντοπισμού

Με τη ζωντανή προβολή της GUI μας, έχετε οπτική επισκόπηση δεδομένων και πληροφοριών επέκτασης εντοπισμού του αλγόριθμου ROKIT Locator για καλύτερη κατανόηση των παραμέτρων.

Γαλάζιο φόντο με τέσσερα πλαίσια, τρία από τα οποία είναι λευκά και ένα γαλάζιο. Η εικόνα βασίζεται στο θέμα της αρθρωτής διάταξης.

Μέγιστη ευελιξία για τον στόλο των ανυψωτικών σας

Χρησιμοποιήστε το ROKIT Locator ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους τύπους οχημάτων όπως επανδρωμένα ανυψωτικά, καθώς και σε μια μεγάλη γκάμα βιομηχανιών και τομέων εφαρμογής, όπως ο ανεφοδιασμός ή η παραγωγή. Το λογισμικό δεν εξαρτάται από συστήματα καθοδήγησης WMS, ERP και ανυψωτικών και υποστηρίζει πολλούς τύπους και τοποθετήσεις σαρωτών λέιζερ, καθώς και βιομηχανικούς υπολογιστές. Το ROKIT Locator κυκλοφορεί για συστήματα Linux και διανέμεται μέσω Docker .

Γαλάζιο φόντο με λευκό χρονόμετρο και ένα βέλος μπροστά από το χρονόμετρο που δείχνει επάνω δεξιά.

Μεγαλύτερη απόδοση στην αποθήκη σας

Η χρήση του ROKIT Locator δεν απαιτεί προσαρμογή των υποδομών. Το λογισμικό εντοπισμού τίθεται εύκολα σε λειτουργία και επιτρέπει την απόλυτη ιχνηλασιμότητα του ανυψωτικού και των μετακινούμενων αγαθών (εντοπισμός και ανίχνευση), καθώς και αυτοματοποιημένες διαδικασίες κράτησης και αποθεματοποίησης, ενώ βοηθά και στον περιορισμό των σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και ανάκτηση. Επιπλέον, η παρακολούθηση των περονοφόρων ανυψωτικών προσφέρει δυνατότητες εξοικονόμησης και αύξησης της παραγωγικότητας μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών σάρωσης και μείωσης των κενών διαδρομών.

Γαλάζιο φόντο με ανοιχτό γαλάζιο εικονίδιο με χεράκι που κάνει κλικ σε λευκό πλαίσιο.

Υψηλός βαθμός χρηστικότητας

Η διεπαφή χρήστη aXessor παρέχει κεντρική πρόσβαση στο ROKIT Locator. Διασφαλίζει γρήγορη και εύκολη θέση σε λειτουργία του λογισμικού εντοπισμού και επιτρέπει την απλή και αποδοτική διαχείριση του στόλου . Διαγνωστικές πληροφορίες και πληροφορίες εντοπισμού οπτικοποιούνται για εσάς σε πραγματικό χρόνο. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να χαρτογραφήσετε το περιβάλλον σας και να επεκτείνετε ή να αντικαταστήσετε τους χάρτες σας. Ο χάρτης του ROKIT Locator μπορεί εύκολα να ευθυγραμμιστεί με το υπάρχον σύστημα συντεταγμένων σας.

ROKIT Locator.Box – Εντοπισμός πέρα από τα συνηθισμένα

Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη λύση ROKIT Locator αποκλειστικά ως λογισμικό ή στο ROKIT Locator.Box – έτοιμο προς χρήση σε μικρό βιομηχανικό υπολογιστή. Το ROKIT Locator.Box είναι σχεδιασμένο για την άνετη και πρακτική ενσωμάτωση του λογισμικού εντοπισμού μέσω λέιζερ στα αυτοκινούμενα οχήματά σας. Αποτελείται από το προεγκατεστημένο και αδειοδοτημένο λογισμικό ROKIT Locator, ένα πλήρως υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα και έναν βιομηχανικής κατηγορίας, πολύ μικρό και ανθεκτικό υπολογιστή υψηλών επιδόσεων (Pokini F2).

One Pager

Δείτε μια πρώτη επισκόπηση του ROKIT Locator

Λήψη PDF

Ζητήστε δωρεάν δοκιμή

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε το Rexroth ROKIT Locator για επιτόπια εφαρμογή και σας παρέχουμε υποστήριξη. Στείλτε μας σχετικό αίτημα, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Αποστολή αιτήματος
Στις εικόνες φαίνονται δύο άνδρες που συζητούν. Ο ένας φοράει λευκό πουκάμισο και γκρι παντελόνι και ο άλλος φοράει σκούρο κουστούμι, λευκό πουκάμισο και γραβάτα. Στο φόντο μπορείτε να δείτε μια μονάδα παραγωγής.

Ενδιαφέρεστε;

Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας σχετικά με το ROKIT της Rexroth, καθώς και τα επιμέρους εξαρτήματα ROKIT.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Νέα για το ROKIT

Τα AGV A-Mate της K.Hartwall κινούνται σε μια αίθουσα εκθέσεων

K.Hartwall & ROKIT: Από τη σύλληψη στην υλοποίηση σε χρόνο ρεκόρ

Η K.Hartwall μειώνει δραστικά την προσπάθεια ενσωμάτωσης των AMR A-MATE®, χρησιμοποιώντας τα ROKIT Locator και ROKIT Navigator. Η απρόσκοπτη ενσωμάτωση σύμφωνα με το πρότυπο VDA 5050 και η θέση σε λειτουργία σε μόλις μία εβδομάδα θέτουν νέα πρότυπα αποτελεσματικότητας στα έργα πελατών.

Αποθήκη με δύο περονοφόρα οχήματα, μια οθόνη δίπλα στο τιμόνι και το λογότυπο SEP Logistik AG.

Με την SEP Logistik AG και το ROKIT Locator σε 30% περισσότερη αποδοτικότητα

Η SEP Logistik AG, κορυφαίος πάροχος καινοτόμων λύσεων διαχείρισης αποθήκης, επεκτείνει το σύστημα διεύθυνσης περονοφόρων οχημάτων RELAG με το ROKIT Locator για τον εντοπισμό σε πραγματικό χρόνο ολόκληρου του στόλου περονοφόρων. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει ροές εργασίας χωρίς σάρωση, βέλτιστη δρομολόγηση παραγγελιών και έως 30% εξοικονόμηση σε ανθρώπινους πόρους.

Γραφική απεικόνιση μιας αποθήκης από το εσωτερικό με μπλε χρώμα. Η έμφαση δίνεται σε διάφορα οχήματα, όπως περονοφόρα οχήματα και κινητά ρομπότ. Το κινητό ρομπότ βρίσκεται στο κέντρο και είναι φωτισμένο.

Η κατασκευή κινητών ρομπότ γίνεται εύκολη

Μάθετε πώς το αρθρωτό σύνολο λύσεων από εξαρτήματα ρομποτικής και αυτοματισμού απλοποιεί και επιταχύνει την ανάπτυξη των κινητών ρομπότ σας.

Υπέροχη τοποθεσία παραγωγής από πάνω και ένας τίτλος που λέει "Rexroth ROKIT Locator - Λογισμικό εντοπισμού για κινητά ρομπότ"

Ο ROKIT Locator σε χρήση στη Noblelift

Παρακολουθήστε πώς χρησιμοποιείται ο ROKIT Locator της Rexroth στα κινητά ρομπότ APT, PS10 και RT20 της Noblelift.

Ο Joerg Heckel (Επικεφαλής του τομέα Νέων Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στη Bosch Rexroth) και ένας συντονιστής στέκονται μπροστά από την έκθεση ROKIT-ctrlX AUTOMATION και δίνουν πληροφορίες για το ROKIT Motor.

Διαδικτυακή μετάδοση για τη ρομποτική - Επεισόδιο 4

Μάθετε γιατί η κατασκευή φορητών ρομπότ είναι πιο εύκολη από ποτέ χάρη στο καινοτόμο κιτ ρομποτικής και αυτοματισμών από το ROKIT και το ctrlX AUTOMATION.

Διαδικτυακή μετάδοση για τη ρομποτική – Επεισόδιο 3

Διαδικτυακή μετάδοση για τη ρομποτική – Επεισόδιο 3

Ενημερωθείτε σχετικά με τις νέες δυνατότητες του ROKIT Locator, καθώς και τη φάση ανάπτυξης του ROKIT Motor και του ROKIT Navigator.

Διαδικτυακή μετάδοση για τη ρομποτική - Επεισόδιο 2

Διαδικτυακή μετάδοση για τη ρομποτική - Επεισόδιο 2

Λάβετε τα τελευταία νέα σχετικά με τα εξαρτήματα ROKIT της Rexroth

Podcast «Call the Expert» – Επεισόδιο 2

Podcast «Call the Expert» – Επεισόδιο 2

Οι ειδικοί μας συζητούν για την κινεζική αγορά intralogistics και ρομποτικής καθώς και για το ROKIT Locator

ΒΡΑΒΕΙΟ IFOY για το ROKIT Locator

ΒΡΑΒΕΙΟ IFOY για το ROKIT Locator

Το λογισμικό εντοπισμού με λέιζερ βραβεύτηκε στην κατηγορία «Intralogistics Software»

Call the Expert και Podcast εμφανίζονται σε ένα πλέγμα μαζί με ένα σύμβολο τηλεφωνικού δέκτη.

Podcast «Call the Expert» – Επεισόδιο 1

Οι ειδικοί μας συζητούν για το ROKIT Locator και απαντούν στις ερωτήσεις σας

Ο Jörg Heckel (διευθυντής έργου εσωτερικής εφοδιαστικής και ρομποτικής της Bosch Rexroth) και ο Christopher Parlitz (διευθυντής ανάπτυξης εφοδιαστικής και ρομποτικής της grow platform GmbH) συζητούν για το Locator

Διαδικτυακή μετάδοση για τη ρομποτική - Επεισόδιο 1

Οι ειδικοί μας συζητούν για το ROKIT Locator

Ο Jörg Heckel (διευθυντής έργου εσωτερικής εφοδιαστικής και ρομποτικής της Bosch Rexroth), ο Thomas Fechner (ανώτατος αντιπρόεδρος προϊόντων του τομέα επιχειρηματικών συνεργασιών της Bosch Rexroth) και ο Jackson Zhang (αντιπρόεδρος της Geek+ Europe) υπογράφουν τη συμφωνία συνεργασίας σχετικά με το λογισμικό εντοπισμού Locator

Η Bosch Rexroth και η Geek+ ενώνουν τις δυνάμεις τους στη ρομποτική

Μια διεθνής εταιρεία ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων ρομποτικής και εφοδιαστικής συνάπτει συνεργασία με το λογισμικό εντοπισμού της Bosch Rexroth