1. Home
  2. Προϊόντα
  3. Βιομηχανικές Λύσεις
  4. Βιομηχανικά Υδραυλικά συστήματα
Οι κορυφαίοι μας στην υδραυλική ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Τα υδραυλικά προϊόντα της Bosch Rexroth αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ιδιαίτερα αποδοτικών και ανθεκτικών μηχανημάτων και συστημάτων. Μέσω της ποιότητας και της καινοτομίας μας, ενισχύουμε τα συστήματά σας από το εσωτερικό – με κάθε αντλία, βαλβίδα, κύλινδρο, πολλαπλό και μονάδα ισχύος.

Οι κορυφαίοι μας στην υδραυλική
Το μέλλον των Υδραυλικών συστημάτων: Τα προϊόντα Connected Hydraulics αξιοποιούν τη δύναμη και τη νοημοσύνη της προηγμένης τεχνολογίας υδραυλικών της Bosch Rexroth για να υπερβούν τα όρια και να θέσουν νέα πρότυπα αποδοτικότητας, λειτουργικότητας και διάρκειας ζωής. Το μέλλον των Υδραυλικών συστημάτων

Τα προϊόντα Connected Hydraulics αξιοποιούν τη δύναμη και τη νοημοσύνη της προηγμένης τεχνολογίας υδραυλικών της Bosch Rexroth για να υπερβούν τα όρια και να θέσουν νέα πρότυπα αποδοτικότητας, λειτουργικότητας και διάρκειας ζωής.

Είστε περίεργοι;
Σέρβις για Βιομηχανικά Υδραυλικά συστήματα Σέρβις για Βιομηχανικά Υδραυλικά συστήματα

Rexroth Service - Το αυθεντικό!

Σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών για επισκευή, συντήρηση, εκσυγχρονισμό και πολλά άλλα.

Πείστε τον εαυτό σας

Επισκόπηση προϊόντος Βιομηχανικά Υδραυλικά

Λογισμικό για βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα
Εμφάνιση περισσότερων
Εισαγωγή

Οι κορυφαίοι μας στην υδραυλική

LC_8X –Ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης

LC_8X –Ενσωματωμένες βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης

Με τη νέα ενσωματωμένη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης LC_8X, η Bosch Rexroth για άλλη μια φορά επαναπροσδιορίζει την κατάσταση της τεχνολογίας στις βαλβίδες λογικής και μεγιστοποιεί την αξία του πελάτη στο δρόμο προς την τελειότητα.

Περισσότερα σύντομα

Εργαλεία και Διαμορφωτές

Τα εργαλεία μας για σχεδιασμό και διαμόρφωση σας βοηθούν στην επιλογή, μηχανοποίηση και παραγγελία τυποποιημένων προϊόντων, προσαρμοσμένων παραλλαγών και συστημάτων Βιομηχανικών υδραυλικών.

Χρήση διαμορφωτών βιομηχανικών υδραυλικών συστημάτων από την Bosch Rexroth για λήψη του απαιτούμενου προϊόντος

Οι διαμορφωτές μας

Ανεξάρτητοι ενεργοποιητές:

Κύλινδροι:

Συγκροτήματα:

  • ABSKG (Μικρό συγκρότημα)
  • ABPAC (Τυπικό συγκρότημα)

Πλάκες σε σειρά για υδραυλικά συστήματα:

  • HSR (Τάκοι πολλαπλών σταθμών)

Αντλίες / Κινητήρες:

  • AZx (Μονάδες εξωτερικής οδόντωσης)
  • Sytronix (Συστήματα μετάδοσης κίνησης αντλιών μεταβαλλόμενης ταχύτητας)

Χρήση εργαλείων μηχανολογικού σχεδιασμού βιομηχανικών υδραυλικών συστημάτων από την Bosch Rexroth για εύρεση της κατάλληλης λύσης συστήματος

Εργαλεία μηχανολογικού σχεδιασμού

  • Scheme Editor (Δημιουργία διαγραμμάτων κυκλωμάτων)
  • Interactive Fluid Office (Σύμβολα και δημιουργία διαγραμμάτων κυκλωμάτων)
  • Simster (Πλατφόρμα προσομοίωσης)
  • Size&Select Assistant (Βοηθός μηχανικού για παροχή λαδιού υπό πίεση)

Χρήση οδηγών επιλογής βιομηχανικών υδραυλικών συστημάτων από την Bosch Rexroth για λήψη του κατάλληλου προϊόντος

Οι οδηγοί επιλογής μας

Επιλέξτε το προϊόν που προτιμάτε εύκολα και γρήγορα.

Θα βρείτε τους οδηγούς επιλογής στον Κατάλογο για το αντίστοιχο προϊόν ή στην επισκόπηση όλων των οδηγών επιλογής.

Γραφείο πληροφοριών

Εφαρμογές

Νέα & Θέματα

Βίντεο και διαδικτυακά σεμινάρια Βιομηχανικών Υδραυλικών από τη Rexroth

Βίντεο και διαδικτυακά σεμινάρια

Τα βίντεό μας και τα διαδικτυακά σεμινάρια στο Connected-Know-how.

Νέα
H4U – Υδραυλικά συστήματα για εσάς

H4U

Με την πλατφόρμα H4U, λειτουργίες υδραυλικού ελέγχου που συνδέονταν μέχρι πρότινος με το υλικό μπορούν να σχεδιαστούν ευέλικτα με μονάδες λογισμικού ανεξάρτητες από υλικό και να ενσωματωθούν απευθείας σε υπάρχοντα περιβάλλοντα αυτοματισμού.

Θέμα
CytroMotion

CytroMotion

Ο μικρού μεγέθους ανεξάρτητος ενεργοποιητής CytroMotion αυξάνει την απόδοση των υδραυλικών γραμμικών αξόνων στην κατηγορία ισχύος έως 6,2 kW σε ένα νέο επίπεδο.

Θέμα
Βαλβίδες OBED

OBED

Η λειτουργία νέων ψηφιακών on-board ηλεκτρονικών συστημάτων είναι παιχνιδάκι με smartphone και Bluetooth.

Θέμα
CytroForce

CytroForce

Ήρθε η ώρα της Επανάστασης. Η εργασία ανάπτυξης των υδραυλικών γραμμικής κίνησης από την Bosch Rexroth τα ανέβασε σε ένα εντελώς νέο επίπεδο.

Θέμα
CytroBox

CytroBox

Νέοι τρόποι σκέψης και νέες σχεδιαστικές προσεγγίσεις είναι αυτά που καθιστούν τα υδραυλικά συγκροτήματα τα βασικά συστατικά του αποτελεσματικού και ευφυούς εργοστασίου του μέλλοντος.

Θέμα
WRC-4X - Βαλβίδα διεύθυνσης υψηλής απόκρισης, πιλοταριζόμενη, με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και αναλογική οδήγηση ή επικοινωνία field-bus

WRC-4X

Η μεγαλύτερη ροή στην αγορά – Βαλβίδα διεύθυνσης υψηλής απόκρισης, πιλοταριζόμενη, με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά και αναλογική οδήγηση ή επικοινωνία field-bus.

Νέα
ABMAXX – Μεγάλα αρθρωτά συγκροτήματα

ABMAXX

Μεγάλα, αρθρωτά υδραυλικα συγκροτήματα – Ευκολότερα, πιο σύντομα, πιο παραγωγικα και λιγότερο δαπανηρά.

Νέα
CytroPac - Η συμπαγής επανάσταση στα υδραυλικά συγκροτήματα

CytroPac

Η συμπαγής επανάσταση στα υδραυλικά συγκροτήματα: όλα μέσα, όλα στη θέση τους, όλα διασυνδεδεμένα.

Νέα
Ψηφιακά interface για I4.0 διασυνδεδεμένες υδραυλικές εφαρμογές

Ψηφιοποιημένα interface

Προσανατολισμένα στις εφαρμογές ψηφιακά interface για ανάλογες βαλβίδες υψηλής απόκρισης από τη Rexroth.

Θέμα
Διασύνδεση υδραυλικών συστημάτων μέσω IO-Link - Το "USB" interface αυτοματισμού.

IO-Link

Διασύνδεση υδραυλικών συστημάτων μέσω IO-Link - Το "USB" interface αυτοματισμού.

Θέμα
Υδραυλικές βαλβίδες field bus "IFB"

IFB

Υδραυλικές βαλβίδες field bus "IFB" - Απλές, ασφαλείς και διασυνδεδεμένες.

Θέμα
Ενσωματωμένος ελεγκτής άξονα (IAC)

Ενσωματωμένος ελεγκτής άξονα

Η Bosch Rexroth αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της κατανεμημένης ευφυΐας για την υδραυλική τεχνολογία κίνησης μέσω της ενσωμάτωσης λειτουργιών ελεγκτή αξόνων (ενσωματωμένος ελεγκτής αξόνων IAC).

Θέμα

Υποστήριξη

Service για Βιομηχανικά Υδραυλικά συστήματα

Σέρβις για βιομηχανικά υδραυλικά συστήματα

Οι υπηρεσίες μας
Επαφή Service

Επικοινωνήστε μαζί μας!

(καθημερινές: 08:30 πμ – 16:30 μμ)

Εντοπισμός σημείων επικοινωνίας
Εκπαιδεύσεις και μαθήματα από τη Rexroth

Εκπαιδεύσεις και μαθήματα από τη Rexroth

Περισσότερη γνώση. Περισσότερα πλεονεκτήματα. Η Ακαδημία Bosch Rexroth.

Ως κορυφαίος ειδικός στην τεχνολογία μετάδοσης και ελέγχου κίνησης, η Rexroth διαθέτει μοναδική τεχνολογική τεχνογνωσία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μεταδώσουμε αυτήν τη γνώση. Με την Ακαδημία Bosch Rexroth, υποστηρίζουμε εξατομικευμένη εκπαίδευση και περαιτέρω εξειδίκευση, καθώς και την πιστοποίηση εξειδικευμένων τεχνικών. Πρακτική, εξειδικευμένη σε συγκεκριμένη ομάδα και χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους.

Μάθετε περισσότερα
Μάθετε περισσότερα