¿Todo listo para pasar al SIGUIENTE NIVEL? YOU DECIDE.
¿Todo listo para pasar al SIGUIENTE NIVEL? YOU DECIDE.

Hydrogen Technology Expo

  • Messe Hamburg, Messeplatz 1, 20357 Hamburgo, Alemania
  • 21/10/2025 10:00 - 23/10/2025 18:00
  • alemán, inglés
  • Hidráulica Industrial

Hydrogen Technology Expo Europe es una feria y conferencia dedicada al desarrollo de nuevas tecnologías que permitan superar los retos técnicos y generalizar el uso del hidrógeno en aplicaciones estacionarias y móviles.

Más información sobre Hydrogen Technology Expo

Driving the Hydrogen infrastructure today & tomorrow

Del 21 al 23 de octubre de 2025 el sector se dará cita en la Hydrogen Technology Expo, la feria y conferencia líder dedicada al hidrógeno. Como líder mundial en el mercado de la hidráulica industrial, Bosch Rexroth impulsa activamente innovaciones revolucionarias en la compresión de hidrógeno y presentará soluciones para el desarrollo de infraestructuras de gases y líquidos en la Hydrogen Technology Expo, en el pabellón B6, stand 6M35.

Uno de los principales retos del ecosistema del hidrógeno ha sido durante mucho tiempo la falta de una tecnología eficiente y con futuro basada en el hidrógeno líquido. Junto con FirstElement Fuel, hemos cerrado esta brecha con nuestras revolucionarias CryoPump Stations, una innovación que podrá experimentar de primera mano en la Hydrogen Technology Expo.

Esta página le ofrece un avance exclusivo de lo más destacado.
Visítenos en el Stand 6M35 en el pabellón B6 – ¡Nuestro equipo espera darle la bienvenida en persona en la Hydrogen Technology Expo!

Hydrogen Worldexpo

Contacto de Bosch Rexroth


Nuestros temas destacados en 2025

CryoPump-Station: solución de accionamiento completo para hidrógeno líquido.

El siguiente nivel: CryoPump-Station: solución de accionamiento completo para hidrógeno líquido.

Con los componentes y sistemas para la compresión de hidrógeno gaseoso y líquido, Bosch Rexroth impulsa la creación de una infraestructura del hidrógeno. Una nueva bomba criogénica comprime directamente el hidrógeno líquido a 875 bar y, por lo tanto, permite repostar camiones pesados con 100 kg de hidrógeno en 10 minutos.

La CryoPump-Station

Sistemas de accionamiento servohidráulico para volúmenes medios de hidrógeno

Sistemas de accionamiento servohidráulico para volúmenes medios de hidrógeno

Bosch Rexroth ofrece accionamientos para compresores para rangos de potencia medios, desarrollados en colaboración con socios, como el CytroCore de 75 kW, para hidrógeno líquido y gaseoso. Con control de desplazamiento, ofrece una alta eficiencia energética, requiere poco espacio, funciona de forma silenciosa y está listo para su uso inmediato tras una única parametrización. Las interfaces abiertas garantizan una integración sencilla.

Sistemas de accionamiento servohidráulico para volúmenes medios de hidrógeno

Cilindro de doble vástago CGV para volúmenes medios de hidrógeno

Cilindro de doble vástago para volúmenes medios de hidrógeno

El cilindro diferencial CGV es la solución óptima para compresores de gas: duradero, potente y eficiente. Con una alta repetibilidad, acciona compresores de gas de forma fiable. Fácil de instalar, con puertos de fuga integrados y sensores de posición. Permite alcanzar fuerzas de hasta 2500 kN y velocidades de hasta 0,8 m/s.

Cilindro de doble vástago para volúmenes medios de hidrógeno