Industrias
ResumenServicio
ResumenCarreras
ResumenGrupo de productos
ResumeneConfigurators y herramientas online
ResumenEntrenamientos
ResumenPuede que sea pequeño y ligero, pero con los motores hidráulicos de Hägglunds Atom, la potencia es lo que marca la diferencia. Este minúsculo envoltorio contiene una oleada de energía, con revoluciones a una velocidad de vértigo. Y aún más sorprendente es su fuerza: tan elemental que supera ampliamente el tamaño del motor.
El Hägglunds Atom le ofrece a su sistema de accionamiento hidráulico un par de torsión máximo de 13,6 kNm. Como el motor puede suministrar el par de torsión a su velocidad máxima de 400 rpm, tendrá una potencia máxima de 394 kW que sobrepasa todos los motores hidráulicos de su categoría.