aXessor – su interfaz gráfica de usuario para una puesta en servicio rápida y sencilla del Rexroth ROKIT Locator y del Rexroth ROKIT Navigator.
La interfaz de usuario aXessor proporciona acceso central al localizador ROKIT de Rexroth. Garantiza una puesta en servicio rápida y sencilla del software de localización y permite una administración de flotas simple y eficiente.
La interfaz de usuario aXessor proporciona acceso centralizado al Navegador ROKIT de Rexroth. Garantiza una puesta en servicio rápida y sencilla del software de planificación de movimiento y permite una administración de flotas simple y eficiente.
Como interfaz gráfica de usuario (GUI) intuitiva, el aXessor de Bosch Rexroth proporciona acceso central al Rexroth ROKIT Locator y al Rexroth ROKIT Navigator. Las potentes soluciones de software para la localización y navegación de robots móviles se pueden controlar y vincular a través de la interfaz clara y centrada en el usuario de aXessor. No se requiere conocimiento experto para utilizar el aXessor, lo que aumenta la eficiencia de la integración, configuración y operación.
Visualice toda su flota y mantenga el control del sistema con la ayuda del aXessor. La interfaz gráfica de usuario le permite gestionar fácilmente sus vehículos de guiado automático (AGV), robots móviles autónomos (AMR) o carretillas manuales, agrupando los procesos y los pasos de trabajo.
El aXessor le ofrece un tipo de interfaz de usuario industrial completamente nuevo, ya que ha sido desarrollado desde la perspectiva del usuario. El moderno enfoque de gamificación, combinado con el conocimiento de Bosch Rexroth y los comentarios de los usuarios de aXessor, le garantiza una fácil introducción a todos los productos de software ROKIT y su uso.
Obtenga una primera visión general del aXessor