Cinta transportadora modular VarioFlow belt Lo que nos mueve es garantizar un transporte impecable de sus productos delicados.

AUMENTE SU PRODUCCIÓN con la cinta transportadora modular VarioFlow belt

La cinta transportadora modular de Bosch Rexroth garantiza el transporte sin problemas de bienes de consumo de alta rotación, productos farmacéuticos y productos sanitarios. Gracias a su superficie de malla fina y nivelada, es ideal para transportar productos a granel y envueltos en película, así como envases de gran formato. La cinta VarioFlow belt se adapta perfectamente a la infraestructura de sistemas VarioFlow ya existente y ofrece una alta fiabilidad y disponibilidad.

El diseño modular permite ajustar el ancho y la disposición de la cinta, maximizar su adaptabilidad y el rendimiento en la producción. También puede beneficiarse de una amplia gama de accesorios y componentes estandarizados que posibilitan una fácil integración y ampliación.




Las ventajas de la cinta VarioFlow belt

  • Curvada en ambos lados: una sola cinta, un diseño flexible.
  • Superficie de transporte de malla fina: transporte fiable y fluido, incluso de productos delicados.
  • Radio de deflexión reducido: reduce la zanja de la cinta transportadora, lo que significa que rara vez hacen falta componentes adicionales para tender el puente.

  • Secciones largas: transportadores de hasta 30 m de largo con un solo accionamiento.
  • Conectores cruzados ampliables: se pueden implementar fácilmente los anchos de sistema que se desvían del estándar.
  • Una guía completa del producto: adaptación óptima a las mercancías transportadas gracias a una amplia gama de combinaciones posibles.



Planificación de proyectos rápida y fácil

Con el programa de cálculo de cadenas integrado en MTpro, puede determinar de forma rápida y eficiente la fuerza de tracción máxima de la cadena y el par motor requerido. ¿Rebasamientos? Solo tiene que adaptar la distribución de su cinta transportadora para obtener el mejor rendimiento y eficacia posibles. Puede configurar rápidamente su sistema de transmisión personalizado mediante la opción de arrastrar y soltar, sin necesidad de validación externa.

Herramienta de ingeniería MTpro en una pantalla

Software de planificación MTpro

Diseñe sus propios sistemas de transmisión: desde la primera idea hasta su implementación en una sola herramienta.

MTpro