EcoSafe: Equipos de protección y tabiques de separación
Cancelar
Acepte
Ventajas de EcoSafe
Montaje rentable: los componentes simplificados y los innovadores paneles directos reducen considerablemente los tiempos de montaje.
Instalación fácil: los marcos de protección premontados facilitan la rápida instalación de una valla de protección. También es posible realizar ajustes in situ a corto plazo gracias al sistema modular.
Mayor seguridad: Los marcos de protección han sido sometidos a pruebas con péndulo de acuerdo con las normas y superan de forma clara los requisitos mínimos legales. Los valores de carga obtenidos están disponibles para su análisis de riesgos. Las rejillas soldadas por puntos aumentan la estabilidad, especialmente con las puertas del sistema EcoSafe.
Instalación que ahorra tiempo: Las placas base en combinación con tornillos para hormigón simplifican el anclaje al suelo y la alineación.
Flexible y ampliable: El diseño modular permite una aplicación multifuncional e individual. Además, los productos EcoSafe pueden combinarse fácilmente con los componentes estándar del sistema de perfiles de aluminio.
Tiempos de entrega cortos: Los marcos de protección ensamblados con malla galvanizada y negra soldada por puntos en tamaños estándar definidos pueden pedirse directamente de almacén.
Poniendo a prueba EcoSafe: Aplicaciones prácticas exitosas
Los marcos de protección divididos verticalmente aumentan la estabilidad de los paneles más grandes. Los paneles de policarbonato transparente brindan una visión clara de la zona protegida.
Los marcos de protección pueden integrarse en las líneas de producción gracias a la interfaz uniforme con el sistema de perfiles de aluminio. También se pueden pedir dimensiones individuales del inventario o implementarlas con elementos de bricolaje.
El diseño modular permite que las vallas de protección se diseñen con flexibilidad y puedan ampliarse para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. Los kits de montaje para puertas de sistema permiten una fácil integración de la puerta.