Nürnberg Messe, Pabellón 1, 90471 Núremberg, Alemania
25-11-2025 09:00 - 27-11-2025 18:00
alemán,
inglés
Controles y Accionamientos eléctricos
Con su concepto único, la SPS cubre todo el espectro de la automatización inteligente y digital. La atención se centra en soluciones prácticas para todos los ámbitos de trabajo, por muy específicos que sean.
Consiga su entrada
La automatización industrial está cambiando rápidamente: Las máquinas, los sistemas y el software están cada vez más interconectados y son más inteligentes y flexibles. En la SPS 2025, que se celebrará entre el 25 al 27 de noviembre en el pabellón 7, stand 450, le mostraremos cómo no solo puede mantenerse al día, sino ir dos pasos por delante, gracias a la solución de automatización abierta y segura ctrlX AUTOMATION.
Conozca de primera mano las últimas innovaciones del mundo de la automatización: con presentaciones en vivo y recorridos por el stand dedicados a ctrlX AUTOMATION y a las soluciones innovadoras de ciberseguridad. Registro aquí directamente para un recorrido por el stand o para programar una cita con nuestro equipo.
¿Quiere ser parte de la automatización industrial más abierta? YOU DECIDE.
ctrlX AUTOMATION establece el estándar para la automatización moderna. Con un hardware potente, un software flexible y un universo de aplicaciones abierto, crea un sistema que se integra a la perfección en cualquier infraestructura.
En la red de socios ctrlX World, los socios aportan sus puntos fuertes y soluciones en forma de software adicional, que está disponible en la tienda ctrlX OS Store. La cartera también se está ampliando con socios de hardware. Los usuarios se benefician de una variedad de aplicaciones en constante crecimiento.
Gracias a sus interfaces y estándares, el sistema operativo basado en Linux ctrlX OS está abierto a la cocreación, la integración de socios y soluciones de automatización de cualquier tipo. ctrlX OS permite comercializar soluciones más rápidamente y operarlas con un alto rendimiento.
Leyes como la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) exigen a los fabricantes mantener los más altos estándares de seguridad. Bosch Rexroth establece nuevos estándares en materia de seguridad con ctrlX OS y ctrlX CORE: certificados, actualizables y seguros por diseño.
La amplia gama de soluciones de control y automatización, como la plataforma de control ctrlX CORE, los módulos de E/S, la solución de seguridad ctrlX SAFETY, los PC industriales y diversas soluciones HMI, se pueden utilizar para aplicaciones PLC, casos de uso de IoT y mucho más.
Ya sea como variante básica o de gama alta, ctrlX DRIVE permite la rápida implementación de soluciones personalizadas. Además, el software de movimiento ctrlX MOTION ofrece la solución ideal para la automatización de máquinas de producción.
Los sistemas de movimiento ctrlX FLOW garantizan un flujo óptimo y altamente eficiente de materiales y mercancías en la intralogística. El sistema planar ctrlX FLOW6D, para un transporte sin contacto de alto rendimiento, y la solución de alta velocidad ctrlX FLOWHS, para una flexibilidad máxima en el transporte y el posicionamiento.
Los servicios digitales dan vida a los productos y son, a menudo, la mano derecha de los usuarios. Ofrecen diversos servicios durante el recorrido del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, simplifican los procesos y garantizan una mayor eficiencia.