Se muestran tres versiones de la familia de módulos compactos: CKK y CKR-280 así como CKR-280 con sección de mesa doble. Alto rendimiento para pesos pesados: módulos compactos de tamaño 280

Robustos, compactos, precisos:

  • El nuevo referente para aplicaciones de servicio pesado
  • Rigidez extremadamente alta a la flexión y a la torsión
En primer plano se pueden ver dos módulos compactos CKK-280 y CKR-280; al fondo, un arquero.

Nuevo referente para aplicaciones de carga pesada hasta 385 kg

Los nuevos módulos compactos con accionamiento por husillo de rosca de bolas (CKK) o de correa (CKR) en tamaño 280 abren completamente nuevas posibilidades de aplicación en el rango de cargas pesadas de hasta 385 kg. Las aplicaciones incluyen el montaje de alta precisión de máquinas herramienta o el montaje dinámico, repetible y de alto rendimiento de módulos de baterías. No solo presentan una rigidez extrema frente a momentos de carga longitudinales y torsionales, sino que además son muy versátiles en su aplicación: la ingeniería de ejes individuales, los sistemas multieje e incluso los robots lineales se reducen al mínimo, mientras que los paquetes de automatización completos con motor, controladores de bucle abierto y cerrado, y software de operación opcional también aceleran enormemente la puesta en marcha y facilitan el funcionamiento, incluso cuando deben realizarse cambios con muy poca antelación. Esto hace que la automatización de la fábrica sea más fácil, rápida y eficiente.

En primer plano se puede ver un módulo compacto CKR-280 con dos partes de mesa, al fondo un batería.

Duplicación de la velocidad de ciclo para cargas de hasta 770 kg

Innovación en el sector de servicio pesado: La combinación de dos ejes en una sola unidad ofrece un potencial inimaginable. El nuevo módulo compacto CKR-280, con un accionamiento de correa doble, puede accionar dos carros de forma completamente independiente y con gran precisión. Esto no solo ahorra espacio, costes y tiempo de montaje, sino que además garantiza un rendimiento óptimo. Los ejes lineales listos para instalar impresionan por su rigidez inherente, mayor velocidad de ciclo y excepcional capacidad de carga de hasta 385 kg por carro, según la posición de montaje, alcanzando un total de 770 kg: un solo eje, dos accionamientos, infinitas posibilidades.

Información del producto

Resumen de las ventajas

  • Estabilidad excepcional: rigidez sobresaliente frente a la flexión y la torsión
  • Precisión: alta repetibilidad
  • Alto dinamismo: mueve sin esfuerzo cargas pesadas con aceleración máx.
  • Rapidez: en el diseño y la configuración mediante herramientas de ingeniería modernas
  • Compatibilidad múltiple: con varios tamaños, alta escalabilidad y apto para sistemas multieje y cobots
  • Probado: componentes a medida, suministrados por un único proveedor

Datos técnicos clave

  • Tamaño 280
  • Carga útil máxima:
    • Versión de correa única hasta 385 kg
    • Versión de correa doble hasta 770 kg
  • Rango de desplazamiento máx.: 5500 mm (longitudes mayores bajo petición)
  • Velocidad de desplazamiento máx.: 5 m/s
  • Aceleración máxima: 5 g
  • Repetibilidad:
    • CKK ± 0,005 mm
    • CKR ± 0,05 mm
  • Accionamiento de correa doble con dos carros
  • Variantes de accionamiento: Conjunto de husillo de bolas / accionamiento de correa