Smart Function Kit para aplicaciones de prensado y unión Smart Function Kit para aplicaciones de prensado y unión

Flexible, compacto y orientado al futuro.

Smart Function Kit para aplicaciones de prensado y unión
  • Cilindro electromecánico, servomotor y sensor de fuerza

    Cilindro electromecánico, servomotor y sensor de fuerza

    Compacto y adecuado para una variedad de aplicaciones de prensado y unión

  • Servoaccionamiento con PC industrial y conexión de red

    Servoaccionamiento con PC industrial y conexión de red

    Capaz de I4.0, puede integrarse en sistemas de nivel superior

  • HMI Web intuitiva basada en un navegador

    HMI Web intuitiva basada en un navegador

    Para la puesta en marcha, la programación, el funcionamiento y el análisis del proceso

Cilindro electromecánico, servomotor y sensor de fuerza
Cilindro electromecánico, servomotor y sensor de fuerza

Cilindro electromecánico, servomotor y sensor de fuerza

Compacto y adecuado para una variedad de aplicaciones de prensado y unión

  • Cilindro electromecánico, con carrera libremente configurable de hasta 400 mm
  • Servomotor de la serie MS2N con codificador absoluto y freno
  • Opcional: Sensor de fuerza con tecnología DMS para una medición de fuerza rentable y robusta

Servoaccionamiento con PC industrial y conexión de red
Servoaccionamiento con PC industrial y conexión de red

Servoaccionamiento con PC industrial y conexión de red

Capaz de I4.0, puede integrarse en sistemas de nivel superior

  • Servoaccionamiento IndraDrive HCS01 con PLC IndraMotion MLD integrado y función de seguridad STO o Safe Motion
  • Serie PR21 PC industrial, sistema operativo Linux, software y servidor web con HMI. Compatible con I4.0: conexión a través de OPC-UA, acceso a los datos a través de la API ReST
  • Conexión de bus de campo: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

HMI Web intuitiva basada en un navegador
HMI Web intuitiva basada en un navegador

HMI Web intuitiva basada en un navegador

Para la puesta en marcha, la programación, el funcionamiento y el análisis del proceso

  • Wizard para facilitar la puesta en marcha
  • No es necesario tener conocimientos de programación (Cero programación)
  • Programación gráfica en cuestión de segundos mediante drag&drop
  • Evaluación OK/NOK del proceso mediante elementos de evaluación elaborados gráficamente
  • Fácil integración en la infraestructura de control e informática de nivel superior

Una solución mecatrónica: numerosas ventajas

Fácil selección de productos

Fácil selección de productos

  • Los componentes mecánicos y eléctricos preseleccionados y el software se combinan en varios kits para fuerzas de hasta 70 kN
  • Diseño, selección y configuración de forma rápida y sencilla gracias a las modernas herramientas electrónicas
  • Todos los componentes de un solo proveedor

Selección de productos con LinSelect
Selección de productos con LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Se entrega en un único paquete, que incluye el software operativo preinstalado
  • Puesta en marcha rápida y guiada desde un asistente con parametrización automática del servoaccionamiento

Cero programación

Cero programación

  • Programación gráfica sencilla que no requiere conocimientos de programación
  • HMI Web basada en un navegador para varios dispositivos finales en un diseño moderno

Interfaces abiertas

Interfaces abiertas

  • Los módulos funcionales permiten una rápida conexión con los sistemas de control de nivel superior
  • Conexión IoT mediante OPC-UA
  • Acceso a los datos a través de la API ReST

Datos técnicos

Resumen del sistema

  • Fuerza nominal de hasta 70 kN
  • Clase de protección mecánica IP54 armario de control IP20
  • Carrera configurable individualmente hasta 400 mm
  • Sensor de medición de fuerza con tecnología DMS
  • Servoaccionamiento con función de seguridad STO o Safe Motion

Datos técnicos
Datos técnicos

Herramientas, asistencia y servicio en línea

¿Está preparado para la fábrica del futuro?

Más información sobre las soluciones mecánicas de Bosch Rexroth.

Contacte con nosotros