La imagen muestra un marcador blanco estilizado con un tic en la punta y un hueco en la parte superior. En horizontal, se pueden ver varios modelos de vehículos guiados automáticos y carretillas manuales. En el hueco del marcador hay una carretilla elevadora. Lleve sus carretillas elevadoras al siguiente nivel

ROKIT Locator Rexroth: su software de localización flexible para carretillas elevadoras manuales

Contacte con nosotros
Almacén con dos carretillas elevadoras, una pantalla junto al volante y el logotipo de SEP Logistik AG. Con SEP Logistik AG y ROKIT Locator hasta un 30% más de eficiencia

SEP Logistik AG, un proveedor líder de soluciones innovadoras para la gestión de almacenes, amplía su sistema de gestión de carretillas elevadoras RELAG con el ROKIT Locator para la localización en tiempo real de toda su flota. Esto permite flujos de trabajo sin necesidad de escaneo, rutas de pedidos optimizadas y hasta un 30% de ahorro en recursos humanos.

Obtenga más información

Seguimiento en tiempo real de la ubicación de las carretillas elevadoras

¿Está buscando una solución práctica para localizar vehículos de conducción manual, como carretillas elevadoras? Con el ROKIT Locator de software de localización de Bosch Rexroth, la búsqueda ha terminado. En una operación mixta con vehículos manuales y autónomos, la localización láser crea la base para una mayor transparencia y procesos optimizados de manejo de material y almacén. Gracias a las opciones flexibles de integración en sistemas existentes, la independencia del hardware, WMS, ERP y los sistemas de control de carretillas elevadoras, así como la facilidad de puesta en marcha y el uso intuitivo, puede reducir eficazmente los esfuerzos de desarrollo y aplicación, así como la necesidad de mantenimiento de sus clientes finales con el ROKIT Locator. Confíe en la tecnología probada de Bosch Rexroth y benefíciese de un software de localización que ya está siendo utilizado miles de veces en todo el mundo por clientes de diversos sectores y áreas de aplicación.

Software de localización y mapeo basados en láser

El ROKIT Locator de Rexroth es un software basado en láser para el posicionamiento simultáneo de su flota de carretillas y el mapeo de entornos dinámicos (SLAM). El potente algoritmo utiliza la información de hasta dos escáneres láser instalados en el vehículo para capturar y mapear de forma fiable el entorno natural (natural feature navigation). Además, el sistema de localización en tiempo real (RTLS) detecta cambios en el entorno mientras conduce, actualiza automáticamente el mapa digital de los alrededores y lo pone a disposición de toda la flota de ROKIT Locator (actualización automática de mapas). La localización es fiable, robusta y precisa con un margen de un centímetro: sin utilizar reflectores o marcadores. En situaciones especiales, como espacios abiertos, se pueden tener en cuenta opcionalmente datos adicionales del sensor, como la rotación de las ruedas (fusión de odometría).

Maximice el rendimiento de su flota de carretillas elevadoras

Un sistema de localización en tiempo real (RTLS) de carretillas elevadoras y mercancías en interiores y exteriores representa el requisito previo más importante para el seguimiento de la posición de un sistema de gestión de flotas de carretillas elevadoras o AGV (flota mixta). Permite la trazabilidad absoluta de la carretilla elevadora y de las mercancías trasladadas, como palés, jaulas de alambre o rollos de papel (seguimiento y localización), así como la preparación automática de pedidos y los inventarios automáticos, evita errores durante el almacenamiento y la recuperación, y reduce los esfuerzos de búsqueda. Además, el seguimiento en tiempo real de las carretillas elevadoras ofrece la posibilidad de ahorrar costes y aumentar la productividad mediante procesos de escaneado automatizados y una reducción de los recorridos en vacío.

Configuración rápida y sencilla

Gracias a la rápida y sencilla configuración y al funcionamiento fiable del software de localización y mapeo en tiempo real, no tendrá que preocuparse por determinar la posición de sus carretillas manuales. Incluso después de un reinicio del vehículo, por ejemplo debido a un cambio de turno, el ROKIT Locator encuentra automáticamente la posición actual en poco tiempo. Además, las adaptaciones flexibles a entornos cambiantes, como en los almacenes en bloque y estanterías altas, permiten la actualización automática de los mapas de toda la flota de carretillas.

  1. Equipe o acondicione una carretilla elevadora con el escáner láser que desee.
  2. Instale ROKIT Locator en cualquier carretilla elevadora de forma fácil y rápida con la interfaz de usuario aXessor.
  3. Conecte la localización en tiempo real a su sistema de guiado de carretillas elevadoras (FGS), sistema de gestión de almacenes (WMS), planificación de recursos empresariales (ERP) o sistema de ejecución de almacenes (WES).
  4. Utilice aXessor para registrar visualmente un mapa de los alrededores: todos los datos de posición estarán disponibles de inmediato para el WMS en tiempo real.

Seguimiento en tiempo real de la ubicación de las carretillas elevadoras en funcionamiento

Características y ventajas del software de localización

La interfaz gráfica de usuario aXessor muestra la finalización de un mapa digital de la zona circundante, incluyendo el tiempo requerido, los kilómetros conducidos y la velocidad media de conducción.

Mapeo exprés

No se requieren ajustes de infraestructura ni conocimientos específicos: puede mapear su entorno con un solo clic.

Mapa de cuadrícula azul con estructuras blancas que representan un almacén. En un punto hay un pin de localización y un punto brillante. La estructura que lo rodea es de color rojo. Debajo dice: Initial localization without prior knowledge.

Localización inicial

Nuestro ROKIT Locator es capaz de ubicarse automáticamente tras un cambio de posición.

Las estructuras blancas que representan un entorno de almacén se muestran sobre un fondo de cuadrícula azul. Se distribuyen tres pines de localización entre las estructuras, cada uno sobre un punto brillante. Las estructuras alrededor del punto son de color rojo. En un momento dado, las estructuras cambian de color y brillan de color azul claro. Debajo dice: Automatic map update for all vehicles.

Actualización automática de mapas

El sistema de localización en tiempo real detecta automáticamente los cambios en el entorno, actualiza continuamente el mapa digital y lo comparte con toda la flota de ROKIT Locator.

Un mapa de cuadrícula azul muestra dos sistemas de coordenadas superpuestos y puntos de referencia.

Sincronización de referencia

El mapa del ROKIT Locator se puede alinear fácilmente con su sistema de coordenadas existente.

La interfaz gráfica de usuario aXessor muestra un rectángulo negro sobre el que se pueden ver las estructuras de un almacén. Las estructuras traseras son blancas, las delanteras son azul claro. Esta área se describe como Zone_1. Puede ver una trayectoria azul que atraviesa las estructuras. Esta trayectoria termina en una punta de flecha.

Ampliación del mapa

Nuestro sistema de localización en tiempo real permite a los usuarios ampliar los mapas existentes de ROKIT Locator y sustituir las zonas del mapa.

Una pantalla dividida muestra dos fondos negros con líneas de cuadrícula. Cada una muestra una trayectoria idéntica y una punta de flecha. Mientras que solo unas pocas estructuras rojas están visibles a la izquierda, las estructuras azules y rojas están visibles a la derecha.

Láser doble

En función de la aplicación y la necesidad, ROKIT Locator puede admitir hasta dos láseres. Esto aumenta la robustez de su AGV.

Una interfaz gráfica de usuario blanca muestra un mapa negro de los alrededores con líneas de cuadrícula. Se pueden ver estructuras de almacenamiento blancas. Encima hay una cruz de eje roja. Las coordenadas de los ejes X e Y se muestran a la derecha.

Sincronización manual del mapa

Ajuste el mapa de su almacén digital con desplazamientos y rotaciones según tus necesidades individuales.

En una superficie gráfica blanca se pueden ver un rectángulo azul oscuro con una cuadrícula y dos triángulos negros. Junto a este se muestran varios detalles sobre el láser.

Enmascaramiento

El ROKIT Locator permite ocultar los contornos del vehículo en los datos del sensor.

Los entornos de almacenamiento se pueden ver en una imagen de tres partes. Se pueden ver algunas estructuras blancas a la izquierda. \"lidar sensor only\" está escrito encima de ellos. En el centro, solo se pueden ver unas pocas estructuras, con \"lidar sensor and wheel odometry\" por encima de ellas y un fondo gris con un AGV a la derecha. Sobre estos dice \"comparison to simulated data\".

Fusión de odometría de las ruedas

En situaciones especiales, como en espacios abiertos, se pueden integrar fuentes de sensores adicionales de forma opcional. Los datos grabados con láser pueden combinarse con el movimiento estimado del vehículo a partir de las rotaciones de las ruedas, por ejemplo.

Se puede ver un fondo negro rectangular con líneas de cuadrícula en una interfaz gráfica de usuario blanca. Encima hay estructuras rojas y blancas de un ambiente de almacenamiento. En el centro hay una flecha azul desde la que se desplaza una trayectoria hacia arriba. A mitad de camino hay un marcador con la etiqueta Landmark_1.

Grabación visual

La grabación visual ayuda a poner en marcha casos de uso complejos mediante el mapeo en vivo.

Se puede ver un rectángulo negro con líneas de cuadrícula sobre una superficie gráfica blanca. Encima de esto hay estructuras blancas, algunas de las cuales son de color rojo o azul. En el centro hay una flecha en una caja. A la derecha está \"Laser Calibration\". Debajo hay una máscara de entrada.

Calibración automática

Calibración automática para una puesta en marcha incluso más sencilla: Con esta función, los sensores existentes pueden calibrarse automáticamente entre sí.

Se pueden ver un cuadrado negro con líneas de cuadrícula, estructuras blancas y rojas, así como una flecha verde en una interfaz gráfica de usuario blanca. Los mensajes se muestran a la derecha.

Información de diagnóstico en tiempo real

Podrá visualizar la información de diagnóstico en tiempo real. Además, hemos ampliado las notificaciones de la función del Centro de eventos para que incluya mensajes de diagnóstico de ROKIT Locator.

Se muestra un cuadrado negro con líneas de cuadrícula, estructuras blancas y rojas en una interfaz gráfica de usuario blanca. Una flecha verde con una trayectoria muestra ROKIT_Locator_Client_1. Los detalles de la localización, como los datos de los sensores o las actualizaciones de los mapas, se muestran a la derecha.

Detalles de localización ampliados

Dentro de la vista en directo de su GUI, tendrá una vista general de los datos e información de localización ampliados del algoritmo de ROKIT Locator para comprender mejor los parámetros.

Fondo azul con cuatro cajas, tres de las cuales son blancas y una azul. La imagen se basa en el tema de la modularidad.

Máxima flexibilidad para sus carretillas elevadoras

Utilice el ROKIT Locator según sus necesidades. Se puede utilizar en una amplia gama de vehículos, como carretillas elevadoras manuales, así como en una amplia gama de industrias y áreas de aplicación, como logística o producción. El software es independiente del WMS, el ERP y los sistemas de guía de las carretillas elevadoras, y es compatible con una amplia gama de tipos y posiciones de escáneres láser, así como varios ordenadores industriales. El ROKIT Locator se ha lanzado para sistemas Linux y se entrega mediante Docker.

Fondo azul con un cronómetro blanco y una flecha delante del cronómetro apuntando hacia arriba a la derecha.

Más rendimiento en su almacén

El uso del ROKIT Locator no requiere la adaptación de la infraestructura. El software de localización es fácil de poner en funcionamiento y permite la trazabilidad absoluta de la carretilla elevadora y las mercancías en movimiento (seguimiento y localización), así como procesos automatizados de reserva e inventario, y ayuda a reducir los errores durante el almacenamiento y la recuperación. Además, el seguimiento de las carretillas elevadoras ofrece la posibilidad de ahorrar costes y aumentar la productividad mediante procesos de escaneado automatizados y una reducción de los recorridos en vacío.

Fondo azul con un icono de mano azul claro que hace clic en un cuadro blanco.

Alto grado de uso

La interfaz de usuario aXessor proporciona acceso central al ROKIT Locator. Garantiza una puesta en marcha rápida y sencilla del software de localización y permite una administración de flotas sencilla y eficaz. La información de diagnóstico y localización se visualiza en tiempo real. Con solo unos clics, puede mapear su entorno y expandir o reemplazar sus mapas. El Mapa del ROKIT Locator se puede adaptar fácilmente a su sistema de coordenadas existente.

ROKIT Locator.Box: localización inmediata

Ahora puede elegir entre la solución solamente con software ROKIT Locator o el ROKIT Locator.Box, listo para usar en un ordenador industrial compacto. El ROKIT Locator.Box está diseñado para una integración cómoda y práctica de nuestro software de localización láser en sus robots móviles. Se compone de software ROKIT Locator preinstalado y con licencia, un sistema operativo totalmente compatible y un PC industrial de alto rendimiento, muy compacto y robusto (Pokini F2).

One Pager

Obtenga una primera visión general del ROKIT Locator

Descargar PDF

Solicitar una prueba gratuita

Le ofrecemos la oportunidad de probar el ROKIT Locator de Rexroth para su aplicación en el campo y le proporcionaremos soporte. Utilice el formulario de contacto para informarnos de su solicitud.

Enviar solicitud
Las imágenes muestran a dos hombres conversando. Uno lleva camisa blanca y pantalones grises, el otro un traje oscuro, camisa blanca y corbata. En el fondo se ve una planta de producción.

¿Le interesa?

Quedamos a su entera disposición para responder a sus preguntas sobre Rexroth ROKIT, así como sobre los componentes individuales de ROKIT.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Noticias de ROKIT

Los AGV A-Mate de K.Hartwall circulando en un pabellón de exposiciones

K.Hartwall & ROKIT: Del concepto al despliegue en tiempo récord

K.Hartwall reduce drásticamente el esfuerzo de integración de sus AMR A-MATE® utilizando ROKIT Locator y ROKIT Navigator. La integración fluida con el estándar VDA 5050 y la puesta en marcha en tan solo una semana establecen nuevos estándares de eficiencia en los proyectos para clientes.

Almacén con dos carretillas elevadoras, una pantalla junto al volante y el logotipo de SEP Logistik AG.

Con SEP Logistik AG y ROKIT Locator hasta un 30% más de eficiencia

SEP Logistik AG, un proveedor líder de soluciones innovadoras para la gestión de almacenes, amplía su sistema de gestión de carretillas elevadoras RELAG con el ROKIT Locator para la localización en tiempo real de toda su flota. Esto permite flujos de trabajo sin necesidad de escaneo, rutas de pedidos optimizadas y hasta un 30% de ahorro en recursos humanos.

Gráfico de un almacén desde el interior en azul. La atención se centra en varios vehículos, como carretillas elevadoras y robots móviles. El robot móvil se encuentra en el centro y está iluminado.

Construir robots móviles es fácil

Descubra cómo el conjunto de soluciones modulares de componentes de robótica y automatización simplifica y acelera el desarrollo de sus robots móviles.

 Gran sitio de producción desde arriba y un titular que dice "Rexroth ROKIT Locator - Software de localización para robots móviles"

ROKIT Locator en uso en Noblelift

Vea cómo se utiliza el ROKIT Locator de Rexroth en los robots móviles APT, PS10 y RT20 de Noblelift.

Joerg Heckel (Director de Nuevos Negocios de Bosch Rexroth) y un moderador se encuentran delante del expositor de ROKIT-ctrlX AUTOMATION mientras muestran en detalle el ROKIT Motor.

Webcast sobre robótica - Episodio 4

Descubra por qué construir robots móviles nunca ha sido tan fácil con el innovador kit de robótica y automatización de ROKIT y ctrlX AUTOMATION.

Webcast sobre robótica - Episodio 3

Webcast sobre robótica - Episodio 3

Obtenga la última información sobre ROKIT Locator, así como el estado de desarrollo de ROKIT Motor y ROKIT Navigator.

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Webcast sobre robótica - Episodio 2

Conozca las últimas noticias sobre nuestros componentes ROKIT de Rexroth

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Podcast "Call the Expert" - Episodio 2

Nuestros expertos hablan del mercado chino de la intralogística y la robótica, así como del ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

PREMIO IFOY para nuestro ROKIT Locator

Software de localización láser premiado en la categoría "Software para intralogística"

Los cuadros de título Call the Expert y Podcast aparecen en una cuadrícula junto con un símbolo de teléfono.

Podcast "Call the Expert" - Episodio 1

Nuestros expertos charlan sobre el ROKIT Locator y responden a sus preguntas

Jörg Heckel (Director de Proyectos de Robótica de intralogísticaen Bosch Rexroth) y Christopher Parlitz (Jefe de Desarrollo de Robótica de intralogística en grow platform GmbH) hablan del Locator

Webcast sobre robótica - Episodio 1

Nuestros expertos hablan del ROKIT Locator

Joerg Heckel (Director de proyectos de Robótica de Intralogísitca de Bosch Rexroth), Thomas Fechner (Vicepresidente senior del área de Productos de Bosch Rexroth) y Jackson Zhang (Vicepresidente de Geek+ Europe) firman un acuerdo de cooperación en torno al software de localización Locator

Bosch Rexroth y Geek+ se unen en torno a la robótica

El desarrollador mundial de soluciones innovadoras de robótica logística se asocia con el software de localización de Bosch Rexroth