¿Está buscando un software para la localización en tiempo real de robots de transporte móviles que se pueda integrar fácil y rápidamente en sus sistemas? Con el ROKIT Locator de software de localización basada en láser de Bosch Rexroth, la búsqueda ha terminado. Gracias a las opciones flexibles de integración, la fácil puesta en marcha y el uso intuitivo del software de localización, puede reducir sus esfuerzos de desarrollo y aplicación, así como las necesidades de servicio de sus clientes finales con el ROKIT Locator. Esto no solo reduce el tiempo de comercialización, sino que también le permite centrarse completamente en las características que le distinguen. Además de la solución con solo software, también le ofrecemos el ROKIT Locator.Box, con el software preinstalado en un ordenador industrial compacto y listo para su uso inmediato. Confíe en la tecnología probada de Bosch Rexroth y benefíciese de un software de localización que ya está siendo utilizado miles de veces en todo el mundo por clientes de diversos sectores y áreas de aplicación.
Software de localización y mapeo basados en láser
El ROKIT Locator de Rexroth es un software basado en láser para el posicionamiento simultáneo de sus robots móviles y el mapeo de entornos dinámicos (SLAM). El potente algoritmo utiliza la información de hasta dos escáneres láser instalados en el vehículo para capturar y mapear de forma fiable el entorno natural (natural feature navigation). Además, el sistema de localización en tiempo real (RTLS) detecta cambios en el entorno mientras conduce, actualiza automáticamente el mapa digital de los alrededores y lo pone a disposición de toda la flota de ROKIT Locator (actualización automática de mapas). La localización es fiable, robusta y precisa con un margen de un centímetro: sin utilizar reflectores o marcadores. En situaciones especiales, como espacios abiertos, se pueden tener en cuenta opcionalmente datos adicionales del sensor, como la rotación de las ruedas (fusión de odometría).
ROKIT Locator.Box: localización inmediata
Ahora puede elegir entre la solución solamente con software ROKIT Locator o el ROKIT Locator.Box, listo para usar en un ordenador industrial compacto. El ROKIT Locator.Box está diseñado para una integración cómoda y práctica de nuestro software de localización láser en sus robots móviles. Se compone de software ROKIT Locator preinstalado y con licencia, un sistema operativo totalmente compatible y un PC industrial de alto rendimiento, muy compacto y robusto (Pokini F2).
One Pager
Obtenga una primera visión general del ROKIT Locator
Solicitar una prueba gratuita
Le ofrecemos la oportunidad de probar el ROKIT Locator de Rexroth para su aplicación en el campo y le proporcionaremos soporte. Utilice el formulario de contacto para informarnos de su solicitud.