FRAME YOUR FACTORY
con perfiles de aluminio de baja huella de carbono
La industria está cambiando: La escasez de recursos, el aumento de los precios de la energía y los aranceles sobre el carbono cada vez más estrictos, como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), exigen una actuación sostenible. Las empresas se enfrentan al desafío de adaptar sus procesos para conciliar la responsabilidad medioambiental con la eficiencia económica.
En Bosch Rexroth, avanzamos paso a paso en nuestro empeño por hacer que nuestros productos y procesos sean más eficientes en el uso de recursos. Llevamos más de 40 años desarrollando perfiles de aluminio que satisfacen las exigencias más estrictas en términos de calidad y flexibilidad. Nuestros perfiles de aluminio con bajo contenido de carbono se fabrican a partir de materia prima (palanquillas) con una huella de carbono del producto (PCF) significativamente menor (≤ 5 kg CO₂eq/kg Al)1. Con la introducción de los perfiles de aluminio de baja huella de carbono como nuevo estándar en nuestro sistema modular de perfiles, abrimos un nuevo capítulo que combina la excelencia tecnológica con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad.
Nuestros perfiles de aluminio de baja huella de carbono conservan la reconocida solidez de nuestro sistema: una de las mayores selecciones de perfiles de aluminio del mundo. Permiten desarrollar soluciones personalizadas y eficientes para bastidores de máquinas, vallados de seguridad, puestos de trabajo ergonómicos o un suministro de materiales eficiente. Planifique y realice sus proyectos reduciendo la huella de carbono de sus soluciones.
Transparencia total para su huella de carbono
Las soluciones de cara al futuro comienzan con la información adecuada. Nuestra columna vertebral digital se compone de una base de datos central que representa cada uno de nuestros productos como un gemelo digital. Así, tendrá a su disposición todos los datos técnicos relevantes siempre que los necesite.
Ofrecemos valores transparentes de PCF (huella de carbono del producto) para todos nuestros componentes estándar. Utilice estos cálculos exclusivos de la huella de carbono del producto para obtener una huella de carbono transparente.
Comparación del ahorro de CO₂
Fuentes:
1 A partir de 2025, reduciremos la huella de carbono del producto (PCF) de nuestros perfiles de aluminio utilizando materias primas (tochos) con un valor de PCF significativamente menor (alcance 3 upstream). Estos tochos tienen un PCF de ≤5 kg CO₂eq/kg Al. Esto supone casi un 50 % menos que la media europea de 9,7 kg CO₂eq/kg Al para el aluminio primario utilizado en Europa (European Aluminium, Environmental Profile Report, noviembre de 2024).
2 European Aluminium, Environmental Profile Report, Nov. 2024.
3 International Aluminium Institute (IAI), 2023.
4 Un haya absorbe 12,5 kg de CO₂ al año; reducción de CO₂ en comparación con la media de la UE.