1. Home
  2. Blog
  3. Success-CytroForce-DeltaTECH
Procesamiento inteligente de chapa: DELTA-TECH confía en CytroForce
Procesamiento inteligente de chapa: DELTA-TECH confía en CytroForce
Hidráulica industrial

Procesamiento inteligente de chapa: DELTA-TECH confía en CytroForce

El Grupo DELTA-TECH está ampliando su capacidad de conformado de chapa con una innovadora plegadora de cantos. En el centro: el actuador servo-hidráulico autónomo CytroForce de Bosch Rexroth. El resultado: máxima calidad del proceso y eficiencia energética en una superficie ocupada mínima.

Resumen:
El Grupo DELTA-TECH ha equipado su nueva plegadora de cantos DLB 1500 BRDM con el actuador servo-hidráulico autónomo CytroForce de Bosch Rexroth. La alta densidad de potencia y precisión de CytroForce permiten realizar un conformado de chapa de alta precisión, con una precisión de posicionamiento de 10 µm y una repetibilidad de 5 µm. Gracias a su accionamiento de energía bajo demanda basado en la tecnología Sytronix, CytroForce funciona de forma energéticamente eficiente. Según los datos de los clientes, el diseño integrado reduce el consumo de energía hasta en un 80 % y el volumen de aceite se reduce en un 90 %. Con CytroForce, DELTA-TECH se beneficia de un diseño de máquina más compacto, una integración simplificada y unos costes totales más bajos, desde la ingeniería hasta el funcionamiento y el mantenimiento. Esto se traduce en importantes ventajas competitivas para DELTA-TECH como fabricante de máquinas.

Nueva plegadora de cantos con CytroForce

La ingeniería mecánica húngara es conocida por sus soluciones pragmáticas y eficientes para los retos técnicos. El Grupo DELTA–TECH sigue esta tradición tanto en las máquinas que fabrica para sus clientes como en su propia producción. Un ejemplo destacado de esta combinación característica de alto rendimiento y eficiencia es la innovadora plegadora de cantos DLB 1500 BRDM con un actuador servo-hidráulico autónomo CytroForce de Bosch Rexroth, utilizada para ampliar la capacidad de procesamiento de chapa en la planta de Győr.

«Con el actuador servo-hidráulico CytroForce, hemos alcanzado un nuevo nivel en el procesamiento de chapa en términos de precisión, necesidades de espacio y eficiencia energética».

Herman Lajos,
Representante de ventas de hidráulica industrial, Hungría, Grupo DELTA-TECH

Procesamiento preciso y eficiente de chapa

El Grupo DELTA-TECH cuenta con más de 100 especialistas en tres plantas de Hungría. Con equipos de diseño e ingeniería, la mayoría de cuyos miembros cuentan con 30 años o más de experiencia, DELTA-TECH desarrolla soluciones sofisticadas para sectores como el de la automoción y la energía, centrándose en las siguientes áreas:

  • Máquinas especiales
  • líneas de producción completas
  • Máquinas herramienta y sistemas de montaje
  • Sistemas de ensayo y control de calidad

DELTA-TECH confía en tecnologías y maquinaria de producción de última generación para sus máquinas y sistemas. El procesamiento de chapa se lleva a cabo en las dos plantas de Bátonyterenye y Győr. Para complementar la producción de grandes formatos y series en Bátonyterenye, la producción de chapa en Győr se amplió recientemente con un robot de corte por láser de desarrollo propio y la innovadora plegadora de cantos DLB 1500 BRDM con CytroForce.

 

Accionamiento hidráulico de alta precisión

La plegadora de cantos con CytroForce permite a DELTA-TECH realizar operaciones de plegado más exigentes. Una de las principales razones para elegir el actuador servo-hidráulico autónomo CytroForce es su elevada repetibilidad. En las plegadoras de chapa, la precisión del movimiento de la herramienta superior es un factor crítico. Incluso una pequeña desviación de carrera de 0,07 mm en la herramienta de plegado puede afectar significativamente al proceso y, por ejemplo, alterar el ángulo de plegado en hasta 1°. Las unidades hidráulicas CytroForce utilizadas por DELTA-TECH cumplen los elevados requisitos de precisión en el plegado de chapa, con una precisión de posicionamiento de 10 µm y una repetibilidad de 5 µm. Con la nueva máquina, DELTA-TECH puede plegar chapas de hasta 1500 mm de anchura, con un sistema servo de 4 actuadores de Bosch Rexroth que controla con precisión el tope interior de la chapa.

 

Bastidor de máquina sin tensiones

Como segundo componente más crítico para la precisión de las plegadoras de chapa, DELTA-TECH ha desarrollado un bastidor de máquina sin tensiones, cuyas dimensiones óptimas se determinaron mediante análisis por elementos finitos (FEA). Esto minimiza el desplazamiento de la herramienta bajo carga máxima, pero no lo elimina por completo. Por ello, la deformación del bastidor se mide adicionalmente con un calibre analógico y se transmite al software Cybelec, que controla la plegadora, para su compensación.

 

Más ventajas sin una unidad de potencia hidráulica

El actuador servo-hidráulico modular CytroForce de Bosch Rexroth se basa en el accionamiento Sytronix de velocidad variable y energía bajo demanda. Directamente acoplados a esta unidad energéticamente eficiente, compuesta por un servomotor y una bomba hidráulica de cilindrada fija o variable, se encuentran un bloque de mando y un cilindro diferencial o tándem. Todos los componentes e interfaces hidráulicos se han optimizado para el flujo de fluido mediante métodos de última generación.
El resultado: menores emisiones de ruido y un alto rendimiento en una superficie ocupada mínima.

Junto con el depósito, las válvulas de seguridad y los sensores, los módulos CytroForce forman un actuador servo-hidráulico altamente compacto y eficiente con un circuito de fluido cerrado. Como resultado, la plegadora de cantos con CytroForce solo necesita 13 litros de aceite, es decir, un 90% menos de volumen de aceite que un accionamiento hidráulico convencional con una unidad de potencia y control por estrangulación.

 

La potencia bajo demanda ahorra hasta un 80 % de energía

El actuador hidráulico autónomo CytroForce se suministra preconfigurado como una solución lista para usar, compuesta por módulos estándar optimizados para el flujo. Gracias al accionamiento Sytronix de velocidad variable, CytroForce solo consume la energía necesaria en cada fase del ciclo de plegado. Este enfoque de potencia bajo demanda hace que la plegadora de cantos con CytroForce consuma solo 16 kWh de energía, lo que supone un ahorro energético de hasta el 80 % para DELTA-TECH..

 

Plug & Produce con estándares

Otra ventaja de la solución CytroForce de Bosch Rexroth es su concepto unificado de accionamiento y control, que sigue un enfoque plug-and-produce. Esto incluye una unidad de control inteligente con funciones hidráulicas integradas e interfaces estandarizadas. Gracias a su conexión exclusivamente eléctrica, el actuador servo-hidráulico CytroForce preconfigurado puede tratarse como un accionamiento eléctrico a nivel de control; solo es necesario conectar los componentes eléctricos y el sistema de control de nivel superior.

Resultados en cifras

Las ventajas del actuador servo-hidráulico autónomo CytroForce para la plegadora de cantos del Grupo DELTA-TECH se hacen especialmente evidentes en comparación con un sistema hidráulico controlado por estrangulación con una unidad independiente:

Parámetro Hidráulica convencional (con unidad de potencia y control por estrangulación) CytroForce
(actuador servohidráulico autónomo)
Ahorro / Precisión
Volumen de aceite 180 litros 13 litros 93 % menos
Consumo de energía por día 80 kWh 16 kWh Hasta un 80 % menos
Precisión de posicionamiento n / a 10 µm Alta
Repetibilidad n / a 5 µm Muy alta
Datos calculados por Delta Tech.

Con el actuador servo-hidráulico autónomo CytroForce como accionamiento directo hidráulico, el Grupo DELTA-TECH establece nuevos estándares tecnológicos y económicos en el procesamiento de chapa, en términos de repetibilidad, necesidades de espacio y eficiencia energética.

Además, el concepto servo-hidráulico integrado CytroForce, con accionamiento eléctrico y circuito de fluido encapsulado, minimiza el coste total de la máquina durante toda su vida útil, desde una ingeniería y una integración más sencillas hasta un funcionamiento rentable con bajos requisitos de mantenimiento.

«La colaboración entre DELTA-TECH y Bosch Rexroth demuestra cómo los procesos de plegado pueden optimizarse mediante una moderna tecnología de accionamiento servo-hidráulico», concluyó Herman Lajos. «CytroForce combina potencia, precisión micrométrica, eficiencia energética e integración compacta en una solución técnicamente convincente que nos aporta un valor añadido económico a largo plazo como fabricantes y operadores de máquinas».

 

¿Desea modelar movimientos lineales hidráulicos con mayor precisión y rentabilidad y reforzar su posición competitiva?

Póngase en contacto con nuestros expertos

CytroForce: supera tus límites

Bosch Rexroth lleva los accionamientos lineales hidráulicos a un nuevo nivel de desarrollo. La revolucionaria solución CytroForce integra conjuntos que anteriormente eran voluminosos en un eje compacto, inteligente y altamente integrable.

  • Preconfigurado y de entrega rápida
  • Fácil de usar; no requiere conocimientos especializados en hidráulica
  • Coste total mínimo y respetuoso con el medio ambiente
  • Disponibilidad optimizada mediante servicios IoT

 

Preguntas frecuentes y glosario

acerca del proyecto CytroForce en DELTA – TECH

¿Qué función desempeña CytroForce en la plegadora de DELTA-TECH?

CytroForce controla los movimientos de la nueva plegadora de cantos DLB 1500 BRDM con precisión, potencia y eficiencia energética.

¿Por qué eligió DELTA-TECH CytroForce?

Las principales razones para utilizar el actuador servo-hidráulico autónomo fueron su alta densidad de potencia, una repetibilidad con una precisión de micras y un ahorro energético de hasta el 80 %, junto con un mayor rendimiento gracias a la eliminación de una unidad hidráulica adicional.

¿Qué ventajas técnicas ofrece CytroForce?

Accionamiento Sytronix de velocidad variable para un funcionamiento preciso y energéticamente eficiente bajo demanda. Circuito hidráulico cerrado con un bajo volumen de aceite y sensores integrados para una elevada precisión de control y un menor consumo de recursos y mantenimiento. Solución flexible: A través de la interfaz estándar entre el bloque de mando y el cilindro pueden implementarse tres configuraciones diferentes sin necesidad de una brida adicional: cilindro diferencial, cilindro tándem o cilindro síncrono.

¿Qué papel desempeñó Bosch Rexroth en el proyecto?

Bosch Rexroth apoyó a DELTA-TECH en la ingeniería, el diseño y la integración de la solución de actuador servo-hidráulico CytroForce.

¿Qué resultados consigue DELTA-TECH con CytroForce?

Mayor precisión del proceso y eficiencia energética con menores costes operativos en el procesamiento de chapa. Ventajas competitivas gracias a CytroForce como tecnología básica escalable para la construcción de máquinas más compactas, eficientes y con un menor mantenimiento.

Unidad de potencia hidráulica

Suministro hidráulico convencional con motor, depósito y bomba. Esta unidad está completamente integrada en el actuador servo-hidráulico autónomo CytroForce.

CytroForce

Una solución de actuador servo-hidráulico compacta de Bosch Rexroth con sistema hidráulico encapsulado y sensores integrados para aplicaciones que requieren una alta densidad de potencia, un accionamiento directo energéticamente eficiente y un control exclusivamente eléctrico. La solución CytroForce consta de una combinación de motor y bomba con un bloque de mando optimizado para el caudal y montado directamente, y un cilindro hidráulico.

Potencia bajo demanda / Energía bajo demanda

Un principio de funcionamiento en el que se proporciona exactamente la potencia/energía necesaria en cada punto del ciclo.

Análisis de elementos finitos (FEA)

Un método de simulación para evaluar las deformaciones y tensiones del componente con el fin de optimizar los diseños de forma específica.

Circuito hidráulico cerrado

Un sistema hidráulico con un depósito pequeño, un volumen de aceite significativamente reducido y bajos requisitos de mantenimiento. El mantenimiento de un CytroForce u otros ejes servo-hidráulicos (SHA) se realiza con un kit de servicio especial y requiere menos tiempo que la lubricación periódica de un eje mecánico.

Cilindro hidráulico

Actuador lineal mecánico accionado por presión hidráulica que genera grandes fuerzas.

Densidad de fuerza

La relación entre la fuerza generada y el espacio de instalación necesario. En los ejes servo-hidráulicos, como CytroForce de Bosch Rexroth, la densidad de fuerza es especialmente elevada.

Precisión de posicionamiento / repetibilidad

Parámetros para la precisión del movimiento de un actuador: posicionamiento exacto en el objetivo y repetición reproducible.

Actuador servohidráulico (SHA)

Un accionamiento lineal que combina la precisión de un servomotor con la transmisión de potencia hidráulica. Un SHA genera grandes fuerzas en un espacio reducido y permite un control preciso del movimiento.

Bloque de distribución

Un componente hidráulico que controla el flujo de aceite y regula la dirección del movimiento, la fuerza y la velocidad.

Accionamiento Sytronix

Servoaccionamiento de velocidad variable compuesto por un servomotor y una bomba hidráulica, que acciona un consumidor (p. ej., un cilindro hidráulico) con precisión según sea necesario. Base para un bajo consumo energético y un comportamiento de control dinámico.