Programa de cálculo para guías lineales y accionamientos de tornillo
Con el programa de cálculo de diseño "Linear Motion Designer (LMD)", Bosch Rexroth ofrece una herramienta para seleccionar fácilmente el tamaño de los perfiles guía, los rodamientos lineales y los conjuntos de husillos. El software cubre toda la gama de sistemas de raíles de rodillos, de bolas y en miniatura de Bosch Rexroth, conjuntos de husillos de bola y planetarios, así como los rodamientos lineales.
El especialista en tecnología de movimiento lineal ha creado una solución de software fácil de usar que satisface todos los requisitos de la planificación práctica de proyectos y ofrece a los ingenieros oportunidades únicas para seleccionar y dimensionar los componentes de movimiento lineal por sí mismos.
- Selección del tamaño óptima de todos los perfiles guía, rodamientos lineales y accionamientos de tornillo Rexroth, teniendo en cuenta los aspectos de seguridad
- Ahorro de tiempo gracias a la guía intuitiva del usuario, así como a la ingeniería digital integrada y a la cadena de suministro
- Proceso de ingeniería simplificado, desde la selección de componentes, pasando por el archivo CAD configurable, hasta el pedido en la eShop
- Desarrollo continuo y función de actualización automática
| Posibles combinaciones para el raíl perfilado: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de raíles guía: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de patines de bolas: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Posibles combinaciones para los casquillos lineales: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ejes: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de casquillos lineales: | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Requisitos del sistema:
Win7 y superior (32 Bit / 64 Bit)
Instrucciones:
Capacitación:
Para un uso óptimo del software, es recomendada la capacitación " LTSY - Diseño de perfiles guía y conjuntos de husillos de bola" .
Descargar
Regístrese para descargar "Linear Motion Designer".
Contacto