Caracteres del AMR ACTIVE Shuttle en un almacén. Más información sobre ACTIVE Shuttle

Obtenga una visión más profunda de nuestro ACTIVE Shuttle: la robótica móvil del futuro.

Descargar
ACTIVE Shuttle success story ACTIVE Shuttle Success Story

Descubra cómo en una instalación de Bosch se logra un funcionamiento fluido y la máxima eficiencia gracias al uso de hasta 25 ACTIVE Shuttle que trabajan codo con codo con la plantilla.

Obtener más información
IT Security @ ACTIVE Shuttle Seguridad de TI @ ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle ofrece los máximos estándares de seguridad para todo el ciclo de vida del producto.

Obtener más información

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS
con el robot móvil autónomo (AMR) ACTIVE Shuttle

AMR ACTIVE Shuttle permite alcanzar hoy la fábrica del futuro. Sin necesidad de adaptar la infraestructura existente de su fábrica, ACTIVE Shuttle se instala rápidamente, se maneja de forma intuitiva, está totalmente conectado en red y puede usarse con seguridad. ACTIVE Shuttle automatiza y estandariza su flujo interno de materiales y mercancías.. En el futuro, transporte sus rodillos de rodadura de suelo con pequeños portadores de carga (KLT) de forma flexible y segura. ACTIVE Fleet Manager (AFM) permite una gestión de pedidos muy flexible, en la que los pedidos pueden introducirse manualmente o ser alimentados automáticamente a través de sistemas de terceros. EACTIVE Shuttle se comunica a través de la interfaz VDA 5050 con sistemas de terceros para controlar la flota.


ACTIVE Shuttle - bring your operations to life [EN]

La innovación se une a la emoción: Una mirada divertida al mundo de los asistentes autónomos.

ENERGIZE YOUR INTRALOGISTICS with autonomous mobile robot ACTIVE Shuttle [EN]

Descubra cómo nuestros robots móviles autónomos optimizan los procesos, incrementan la productividad y ofrecen la máxima flexibilidad en su intralogística.

Su logística interna de última generación: Máxima fiabilidad y seguridad

ACTIVE Shuttles con caras en un almacén moderno moviendo contenedores azules.

Sus procesos con el ACTIVE Shuttle: robustos y precisos

Nuestro ACTIVE Shuttle AMR ofrece la máxima fiabilidad y rendimiento gracias a una combinación tecnológica perfecta de agilidad y precisión:

  • Navegación robusta: Basado en un sistema LiDAR y en la tecnología SLAM, el ACTIVE Shuttle se desplaza de forma autónoma. Las actualizaciones continuas del mapa garantizan un enrutamiento dinámico, incluso en entornos altamente ágiles.
  • Repetibilidad fiable: Para lograr movimientos especialmente precisos en las estaciones, como durante la carga de células de máquina o la navegación a lo largo de largas vías monorraíl, utilizamos específicamente una guía óptica de trayectoria. Estas líneas azules o naranjas permiten un posicionamiento con precisión milimétrica y alta repetibilidad.
Más información
Más información
ACTIVE Shuttle en un almacén con iconos de fondo que simbolizan la seguridad de TI.

Sus datos con el ACTIVE Shuttle: protegidos frente a los riesgos cibernéticos

El máximo nivel de seguridad de los datos y las tecnologías de cifrado más avanzadas son nuestro estándar. Los procesos de intralogística están protegidos por medidas de seguridad integrales durante toda su vida útil:

  • Análisis y evaluaciones periódicas de amenazas y riesgos, incluidos tests de penetración realizados por proveedores de servicios certificados
  • Supervisión automatizada de la seguridad de nuestras versiones de producto para identificar vulnerabilidades críticas
  • Los patrones de comunicación compatibles con cortafuegos (cliente/servidor) permiten el funcionamiento de nuestros productos en entornos de red altamente protegidos
Más información sobre la seguridad de TI
Más información sobre la seguridad de TI

Datos técnicos importantes

AMR ACTIVE Shuttle con sus funciones inteligentes.

ACTIVE Shuttle

Transporte de mercancías: rodillos de rodadura de suelo (600 x 400 mm)

Peso de ACTIVE Shuttle: 88 kg

Dimensiones de ACTIVE Shutte (larg. x anch. x alt.): 1013 x 405 x 913 mm

Carga útil: 260 kg

Altura de elevación (mín./máx.): 118/135 mm

Velocidad: 1,0 m/s

Sistema de control: ACTIVE Shuttle Management (AMS); VDA 5050

Tecnología: Navegación láser basada en puntos de referencia naturales

Wifi: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n

Batería: Batería de ion de litio (51,8 V, 1502 Wh)

Navegación láser: Escáner láser de seguridad frontal

Protección personal: Escáner láser de seguridad PLd (1 frontal, 1 trasero)

Detección de obstáculos en 3D: 2 cámaras estéreo

ESD: Se realiza la descarga electrostática

Rexroth Store
Visualización de ACTIVE Shuttle Management System, que muestra el estado en directo de su flota.

ACTIVE Fleet Manager (AFM)

Gestión de pedidos: Priorice y asigne los pedidos de transporte pendientes a los ActiveShuttles disponibles.

Gestión del tráfico: Centro de control de tráfico para coordinar sin problemas las operaciones de transporte

AFM Live MAP: Los cambios en el entorno de la fábrica son detectados automáticamente por los vehículos en funcionamiento productivo y comunicados a toda la flota.

Gestión de obstáculos: Desvío seguro de obstáculos

Gestión de la energía: Procesos de carga totalmente automáticos

Interfaz gráfica de usuario basada en la web: Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar

Plantillas de trabajo: Implementación de una amplia gama de conceptos de transporte con la ayuda de plantillas fáciles de configurar.

Conexión con sistemas de terceros: Formato de los datos: JSON; protocolos admitidos: Rest API, Web Socket

Rexroth Store
Un sistema de transporte autónomo con una unidad de control manual.

Simple

AMR ACTIVE Shuttle puede integrarse rápida y fácilmente en la logística interna mediante el sistema Plug and Go. No es necesario realizar ajustes en la infraestructura gracias a la fiable navegación láser.

Un empleado muestra el software de control AMS ACTIVE Shuttle Management System, que permite una gestión de pedidos muy flexible.

Flexible

Los trabajos pueden introducirse manualmente o de forma automática gracias a las interfaces estándar proporcionadas (sensor, PLC, MES/ERP, etc.). Las necesidades de transporte se asignan a los ACTIVE Shuttle disponibles a través del AFM.

Equipamiento del AMR con detección de obstáculos 3D basada en cámaras.

Robusto

La gestión de obstáculos integrada permite frenar a tiempo y pasar con seguridad los obstáculos que se presentan en la carretera. Además del escáner láser de seguridad, las cámaras estereoscópicas escanean la sala en 3D. Como resultado, se reconocen incluso los objetos que sobresalen en la trayectoria del ACTIVE Shuttle.

El escáner láser de seguridad de ACTIVE Shuttle detecta a un empleado y el sistema de transporte sin conductor se detiene automáticamente.

Seguro

El concepto de seguridad diseñado en colaboración con el Seguro Social Alemán de Accidentes (DGUV) garantiza un funcionamiento 24/7 y seguro de personas y máquinas. Los escáneres láser de seguridad utilizados ofrecen la máxima fiabilidad en un funcionamiento continuo 24/7.

Visualización de ACTIVE Shuttle Management System AMS en la pantalla de un ordenador portátil.

Adaptable

La flota ACTIVE Shuttle detecta inmediatamente los cambios en el entorno de producción y actualiza automáticamente el mapa de referencia. Los ACTIVE Shuttle se comunican entre sí de forma inalámbrica a través del AFM y se informan mutuamente de posibles cambios en el entorno para poder reaccionar ante los cuellos de botella en una fase temprana.

El vehículo ACTIVE Shuttle eleva una carretilla con cuatro pequeños portadores de carga.

Eficiente

La plataforma elevadora integrada carga y descarga las carretillas de forma totalmente automática, sin necesidad de intervenciones manuales. La priorización y distribución óptima de los pedidos de transporte pendientes a la flota de ACTIVE Shuttle se realiza a través de la gestión de pedidos. Reduzca las superficies y los materiales y, por tanto, los tiempos de producción de forma significativa utilizando el ACTIVE Shuttle.

Gestión de la flota de AMR ACTIVE Shuttle

Combinación de un ACTIVE Shuttle y ACTIVE Fleet Manager (AFM).

ACTIVE Shuttle + ACTIVE Fleet Manager (AFM)

La combinación de ACTIVE Shuttle y ACTIVE Fleet Manager (AFM) permite una gestión de pedido muy flexible. El control de la flota y el robot móvil se coordinan perfectamente. El software de control AFM muestra el estado en vivo de su flota, asigna las órdenes de transporte pendientes a los vehículos disponibles y permite a los usuarios controlar y configurar con flexibilidad los escenarios logísticos durante la producción.

Combinación de un ACTIVE Shuttle, un software de estación de control de un proveedor externo y una flota combinada de vehículos con otros vehículos de transporte.

ACTIVE Shuttle con interfaz VDA 5050

VDA 5050 es una interfaz estandarizada para la comunicación AGV. El estándar permite el funcionamiento de vehículos de transporte combinados en un software de estación de control. ACTIVE Shuttle incluye la interfaz VDA 5050 y, por lo tanto, puede funcionar con otros vehículos de transporte de una flota combinada con el software de la estación de control (control maestro) de un proveedor externo.

AMR ACTIVE Shuttle

¿Tiene alguna pregunta? No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Robot móvil autónomo ACTIVE Shuttle para su logística interna 4.0