ctrlX OS keyvisual ctrlX OS

Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä teollisuuteen

ctrlX OS – Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä teollisuusautomaatioon


ctrlX AUTOMATION vie avoimuuden uudelle tasolle: Aiemmin reaaliaikakäyttöön soveltuvaa, Linux-pohjaista käyttöjärjestelmää käytettiin yksinomaan ctrlX CORE -ohjausjärjestelmässä. Nyt ctrlX OS on saatavilla erillisenä käyttöjärjestelmänä myös teollisuusympäristöihin. Se on suunniteltu sekä reaaliaikaiseen että ei-reaaliaikaiseen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää kaikilla tasoilla – kenttätasolta ja reunalaitteista pilveen.

ctrlX OS edut listattuna

Tärkeimmät edut:

  • Nopeampi sovellussuunnittelu ja time-to-market
  • Joustavuus
  • Järjestelmän korkea saavutettavuus
  • Parempi suorituskyky
  • Todellinen IT ja OT –integraatio käyttöjärjestelmän ansiosta
  • Samat IT-standardit tietoturvan, työkalujen ja tietoliikenneliitäntöjen osalta koko verkossa
  • Automaatioratkaisujen laaja jakelu koko automaatiopyramidin alueella
  • Suorituskykyinen ja rautariippumaton alusta tulevaisuuden ratkaisuille
ctrlX OS ekosysteemi

Laitteistoriippumaton käyttöjärjestelmä

Teollisuudessa käytetään yhä enemmän hajautettuja ohjelmistoja ja datapohjaisia automaatioratkaisuja. Samalla tietoa kootaan yhteen niin pitkälle kuin mahdollista. Sovellettavien ohjelmistojen, tietoturvan, työkalujen ja tietoliikennerajapintojen osalta koko verkkoa koskevat samat standardit.

ctrlX OS auttaa täyttämään nämä vaatimukset. Teollinen Linux-käyttöjärjestelmä on laitteistoriippumaton, ja se yhdistää saumattomasti entistä useammat automaatiokomponentit koko ctrlX AUTOMATION-valikoimaan, mukaan lukien ctrlX World partner-ratkaisut. Ohjelmistopohjaisia toimintoja voidaan kehittää, asentaa, päivittää ja käyttää helposti ja joustavasti kaikilla automaatiotopologian tasoilla. Bosch Rexroth vastaa näin ohjelmistovetoisen automaation tarpeisiin ja mahdollistaa nykyaikaiset ohjelmistokäytännöt, kuten virtuaalisen testauksen ja DevOpsin, automaatiossa. Laitteistoriippumattomuus mahdollistaa myös virtuaalisen ohjausjärjestelmän käytön hypervisor-alustoilla, datakeskuksessa, reunapalvelimilla tai pilvessä.

ctrlX OS tukee IT- ja OT-sovellusten yhdistämistä Teollisuus 4.0:n tarkoituksiin ja pitkälle tulevaisuuden Teollisuus 5.0:n tarpeisiin. Se muodostaa myös perustan palvelin-, reuna- ja pilviautomaatiolle teollisuudessa.

Käyttämällä ctrlX OS:ää käyttäjät saavat käyttöönsä koko ctrlX AUTOMATION -ekosysteemin. Jatkuvasti laajentuva valikoima sovelluksia (Apps) on saatavilla ctrlX Storesta. Yritykset voivat myös käyttää omia ohjelmistojaan millä tahansa sovellukseen sopivalla laitteistolla. Verkkopohjainen suunnittelutapa ja turvallinen käyttäjähallinta auttavat keventämään käyttäjien taakkaa heidän työnsä aikana. Myös turvallisuus on otettu huomioon: kovennettu ohjelmistopino takaa korkean kyberturvallisuuden tason.

Kaikki verkon laitteet ovat yhteydessä toisiinsa ja tietoja vaihdetaan suorituskykyisen ctrlX Data Layer -tietokerroksen kautta. ctrlX OS:ään on sovelluskehittäjille saatavilla standardoidut työkaluketjut, sekä omat ohjelmistopaketit (SDK-kitit), jotka ovat ilmaiseksi saatavilla GitHubin kautta.

Linux-käyttöjärjestelmä nykyaikaista teollisuutta varten

ctrlX OS sopii täydellisesti tuoteperheen avoimuuskonseptiin ja täyttää kaikki nykyaikaisille automaatioratkaisuille asetetut vaatimukset:

Avoin ja laajennettavissa

  • Palvelukeskeinen arkkitehtuuri
  • Yritykset voivat helposti käyttää Bosch Rexrothin ja kolmannen osapuolen tarjoajien sovelluksia tai vaihtoehtoisesti kehittää omia sovelluksia, ja halutessaan myydä niitä ctrlX Storen kautta

Saumaton datan integrointi

  • Suorituskykyinen, turvallinen tietoverkko automaatioratkaisun sisällä
  • Keskitetty pääsy kaikkiin reaaliaikaisiin ja ei-reaaliaikaisiin tietoihin koko verkossa ilman ohjelmointia

Yhteydet kaikkialle

  • Kenttäväyläprotokollat
  • Rajapinnat (TSN, 5G)
  • Liitynnät pilveen
  • Avoimet rajapinnat (REST, OPC UA -palvelin)

Helppo hallita

  • Keskitetty etäkäyttö, etäohjaus ja laitehallinta ctrlX Device Portalin kautta
  • Etäasennus, päivitykset ja korjaukset

Erittäin turvallinen ja sertifioitu

  • Sertifioitu tietoturva IEC 62443:n mukaisesti
  • Käyttäjien ja valtuutusten hallinta
  • Turvallinen todennus käyttäjähallinnassa

ctrlX World Partner Etteplan

ctrlX World -partner Etteplan

ctrlX World -partnerimme Etteplan tarjoaa ohjausratkaisuja ctrlX OS:lle, mukaan lukien räätälöityjä laitteisto- ja/tai sovelluskehityksiä, integraatioita ja testausta. Yhteistyömme merkitsee entistäkin vahvempaa tukea ja asiantuntemusta asiakkaidemme automaatioprojektien toteuttamiseen.

ctrlX AUTOMATION lehti

ctrlX AUTOMATION -lehti 2023/2024

Lehden kolmas numero on nyt saatavilla! Tämän vuoden julkaisu kulkee teemalla Openness & Co-creation.

Meidän visiomme on automaatiomaailma, jossa kilpailijat muuttuvat kumppaneiksi ja käyttäjät ovat aktiivisesti mukana muotoilemassa ratkaisuja. Tämä ei ole vain teknologian edistystä; se on kulttuurin muutos, joka korostaa avoimuutta, innovaatiota ja yhteistyötä.

Pysy muutoksen mukana ja lue lisää!

Lataa ctrlX AUTOMATION 2023/2024 -lehti!
Lataa ctrlX AUTOMATION 2023/2024 -lehti!