Un joystick avec une sécurité fonctionnelle est obligatoire pour toute fonction de machine importante pour la sécurité dont la défaillance pourrait présenter un risque pour les personnes ou l’environnement. Cela s’applique aux opérations de direction, de freinage et de levage dans les machines fonctionnant selon les normes de sécurité internationales telles que ISO 13849 ou CEI 61508. Disponibles avec des capteurs redondants jusqu’au niveau de performance d (PLd), nos joysticks électroniques veillent à ce que vos équipements répondent à ces réglementations de sécurité internationales strictes, de l’Europe à l’Amérique du Nord et partout ailleurs.
FAQ
Vous trouverez ici les réponses à vos questions les plus fréquentes.
Quand ai-je besoin d’un joystick PLc ou PLd ?
Quels sont les avantages d’un joystick de bus CAN par rapport à un joystick analogique ?
Un joystick de bus CAN est le choix privilégié des OEM pour les véhicules modernes et intelligents. Il réduit considérablement la complexité du câblage, assure une grande immunité aux interférences électriques sur les chantiers et permet des diagnostics avancés pour un dépannage plus facile. Tandis qu’un simple joystick analogique est une solution fiable pour les fonctions de base, le protocole de bus CAN (tel que SAE J1939) est la norme pour les machines complexes. Il garantit une communication fluide entre tous les composants électroniques, un facteur critique pour les flottes de machines réparties dans le monde entier.
Les joysticks de Rexroth sont-ils adaptés aux environnements difficiles hors route ?
Les joysticks de Bosch Rexroth sont conçus pour une durabilité extrême. Ils sont dotés d’un indice de protection IP élevé (par exemple : IP67), ce qui les rend résistants à la poussière, à l’eau et au lavage à haute pression. Construits avec des matériaux robustes et soumis à des tests rigoureux de vibration et de température, ils garantissent des performances fiables dans les conditions hors route les plus difficiles, que ce soit dans le froid arctique, la chaleur du désert ou les climats humides. Cela assure une disponibilité maximale des machines dans le monde entier.
Qu’est-ce qu’une fonction de « cran d’arrêt » ou de « verrouillage » dans un joystick ?
Un cran d’arrêt produit un « clic » tactile ou un point perceptible dans la course du joystick, donnant ainsi à l’opérateur un retour physique. Une fonction de verrouillage, quant à elle, maintient mécaniquement le joystick dans cette position de cran d’arrêt jusqu’à sa réinitialisation active. Ces fonctionnalités sont très utiles pour les fonctions nécessitant un réglage constant, telles que pour le maintien d’une vitesse fixe ou d’un débit hydraulique constant. Cela améliore le confort et la précision de l’opérateur lors de tâches répétitives.
Où puis-je trouver la documentation technique et les modèles CAO de vos joysticks ?
Vous pouvez accéder aux fiches techniques détaillées, aux manuels d’installation et à d’autres informations produits sur les pages de produits correspondantes (modèles CAO 2D/3D disponibles sur demande). Rendez-vous sur la plateforme de téléchargement de Rexroth pour obtenir toute la documentation technique publique relative à notre gamme de solutions mobiles.