Puissance et performance pour les charges lourdes : modules compacts de taille 280
Puissants, compacts, précis :
La nouvelle référence pour les applications de charges lourdes
Très grande rigidité en cas de flexion et de torsion
La nouvelle référence pour les applications de charges lourdes jusqu’à 385 kg
Les nouveaux modules compacts avec entraînement par vis à billes (CKK) ou entraînement par courroie (CKR) en taille 280 ouvrent de nouvelles possibilités d’application dans la plage de charges lourdes allant jusqu’à 385 kg. Ils sont idéals pour le montage haute précision de machines-outils ou l'assemblage haute dynamique et reproductible de modules de batteries. Les modules compacts offrent une rigidité accrue en matière de moments de charge longitudinale et de torsion ainsi qu'une grande flexibilité d'utilisation : l’ingénierie d'axes simples, de systèmes multi-axes et de robots linéaires est réduite au minimum, tandis que les packs d’automatisation complets, avec moteur, contrôleurs en boucle ouverte et fermée et un logiciel de commande en option accélèrent considérablement la mise en service et simplifient l'utilisation, même en cas de modifications urgentes. Avec eux, l’automatisation industrielle est plus simple, plus rapide et plus efficace.
Taux de cycle doublé pour les charges jusqu’à 770 kg
L’innovation dans le domaine des charges lourdes : la combinaison de deux axes en un seul module ouvre des possibilités inédites. Le nouveau module compact CKR-280-DB, équipé d’un entraînement à double courroie, est capable d’actionner avec précision deux chariots de manière totalement indépendante. Cela permet non seulement d’économiser de l’espace, des coûts et du temps de montage, mais aussi de garantir des performances optimales. Les axes linéaires prêts à installer se démarquent par leur rigidité intrinsèque, un taux de cycle plus élevé et une capacité de charge exceptionnelle allant jusqu’à 385 kg par chariot, en fonction de la position d’installation, pour un total de 770 kg : un axe, deux entraînements, des possibilités illimitées.
Informations produit
Avantages
Stabilité accrue : haute rigidité en torsion et flexion
Précis : répétabilité élevée
Haute dynamique : déplacement aisé de charges lourdes avec une accélération maximale
Définition et configuration rapides : grâce aux outils d’ingénierie en ligne
Compatibilité : avec différentes tailles, parfaitement évolutifs, conviennent pour les systèmes multi-axes et les cobots
Éprouvés : composants conçus d’une seule source
Données techniques
Taille 280
Charge utile max. :
Version à une courroie jusqu’à 385 kg
Version à deux courroies jusqu’à 770 kg
Course max. : 5 500 mm (longueurs supérieures sur demande)
Vitesse max. : 5 m/s
Accélération max. : 5 g
Répétabilité :
CKK ± 0,005 mm
CKR ± 0,05 mm
Entraînement à deux courroies avec deux chariots
Variantes d’entraînement : vis à billes / courroie