Un petit nombre de pièces, une grande polyvalence

  • Grande flexibilité dans la planification avec un petit nombre de pièces adaptées à l’application
  • Cadre de machine solide basé sur quatre profilés à section transversale seulement
  • Joints profilés uniques avec guide-câble interne
  • Accessoires compatibles disponibles
  • Différentes applications possibles grâce à la compatibilité avec le système de profilés modulaires de Rexroth
  • Construction de machines et de systèmes
  • Construction de cadres de machine et de cartérisations pour les postes automatisés
  • Applications dans un environnement ESD

Boîtier de profilés à fonction intégrée de Bosch Rexroth

Laissez libre cours à vos idées

  • Passage de câble sécurisé et entièrement intégré dans la structure du cadre grâce à des joints profilés et des profilés à fonction uniques
  • Vue du profilé avec passage de câbles et de tuyaux
  • Vaste espace intérieur utilisable
  • Ouverture possible du couvercle pour faciliter l’installation et l’entretien

Quatre sections transversales de profilés à fonction intégrée de Bosch Rexroth

Grande flexibilité et design attrayant

  • Conception esthétique et technique de grande qualité (par exemple, surfaces externes fermées, pièces en plastique mises en relief)
  • Câblage entièrement intégré dans la structure du cadre grâce à des joints profilés uniques et une surface extérieure fermée

Illustration d’une vue éclatée des joints profilés de Bosch Rexroth

Conception et installation faciles

  • Aide à la conception avec MTpro pour la planification rapide de cadres complets sans logiciel de CAO
  • Compatibilité complète avec le kit d’éléments mécaniques de base de Bosch Rexroth
  • Gain de temps et économies grâce à l’installation sans effort avec passage et installation du câble sécurisés

Employé travaillant sur le logiciel Engineering Software MTpro

Valeurs internes et externes – Vue d’ensemble des composants

Cadres fabriqués avec des profilés à fonction intégrée de Bosch Rexroth
  • Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée

    Passage de câbles

  • Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée

    Couvercle

  • Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée

    Protection des rebords

  • Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée

    Plaque d’embase

  • Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée

    Gaine de protection et séparateur

  • Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée

    Couvercles d’équerre de liaison

  • Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée

    Joint profilé

  • Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée

    Mise à terre correcte

Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée
Image d’un passage de câbles de profilé à fonction intégrée

Passage de câbles

Les câbles sont protégés des rebords tranchants.

Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée
Illustration du couvercle des profilés à fonction intégrée

Couvercle

Installation facile des réglettes de prises de courant

Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée
Illustration d’un dispositif de protection de rebord d’un profilé à fonction intégrée

Protection des rebords

Les câbles sont protégés des rebords tranchants.

Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée
Illustration d’une plaque d’embase de profilé à fonction intégrée

Plaque d’embase

Tenue stable et capacité de charge importante

Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée
Image de gaine de protection et de séparateur de profilé à fonction intégrée

Gaine de protection et séparateur

Séparation en différentes chambres (conforme CEM)

Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée
Image d’équerre de liaison de profilé à fonction intégrée

Couvercles d’équerre de liaison

Protection des rebords et poste de câble facile

Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée
Image de joint profilé de profilé à fonction intégrée

Joint profilé

Passage de câble entièrement intérieur, également sur les joints profilés

Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée
Image de mise à terre correcte de profilé à fonction intégrée

Mise à terre correcte

Compensation de potentiel

Principales caractéristiques techniques

Dimensions de grille (mm)
40
Rainure de profilé (mm) 10
Profilé à section transversale (mm x mm) 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
Espace intérieur utilisable 600 mm² à 4 000 mm²
Compatibilité compatible avec le système modulaire de profilés en aluminium de Rexroth
VDE certifié
ESD compatible EPA

Retours d'expérience

Construire une cellule robotisée de manière rentable à l’aide des profilés en aluminium Bosch Rexroth.

Construire une cellule robotisée de manière rentable

Les profilés à fonction intégrée constituent essentiellement des profilés de construction stables avec un passage de câbles intégré.