Une employée inspecte le système de transfert Bosch Rexroth TS 1 Système de transfert TS 1

La solution précise pour les petits produits légers. Prochainement disponible en version 48V avec moteurs pas à pas compacts.

Gros plan de plusieurs stations de montage de précision fonctionnant sur le système de transfert TS 1 de Bosch Rexroth

Précision absolue

Obtenez une précision de positionnement et de répétition allant jusqu’à ± 0,015 mm. Les palettes porte-pièces en plastique, en aluminium ou en acier inoxydable garantissent un ajustement parfait pour votre application spécifique.

Un poste de travail manuel avec le système de transfert TS 1 de Bosch Rexroth

Flexible pour toutes les exigences

Assemblez votre système à partir d’une boîte à outils modulaire complète. Tous les composants se combinent librement et sont conçus pour les environnements les plus exigeants : des salles blanches aux salles sèches en passant par les zones ESD.

Une configuration compacte du système de transfert TS 1 de Bosch Rexroth

Design compact

Idéal pour les espaces les plus exigus et les environnements de production confinés. Créez des configurations individuelles complexes avec une grande liberté, à un niveau auquel les autres systèmes atteignent leurs limites.

Le système TS 1 en action : des solutions adaptées à votre secteur

Une personne en tenue de protection place un dispositif médical sur le porte-pièce du système de transfert TS 1

Un maximum de précision pour les produits sensibles

Dans le secteur des sciences de la vie et le médical, garantir une précision ultime et une fiabilité totale des process est primordial. Le système TS 1 n’est pas seulement certifié pour une utilisation dans les salles blanches jusqu’à la classe ISO 7, mais sa manipulation en douceur protège également l’intégrité des composants les plus délicats. Les tolérances critiques sont respectées tout au long du processus de transport, pour ne pas endommager ces produits essentiels..

Système de transfert TS 1 de Bosch Rexroth pour le montage automobile

Des processus robustes pour l’industrie automobile

L’industrie automobile exige une grande précision pour l'assemblage de composants, qu'ils soient destinés au thermique ou à l'électrique. Le système TS 1 est la solution idéale pour la fabrication d' unités de contrôle et de capteurs, et plus particulièrement pour les étapes critiques du process de production de batteries. Sa compatibilité éprouvée pour les salles sèches (<1 % d’humidité relative) combinée à une manipulation douce en font un choix fiable pour la production de cellules de batterie compactes.

Gros plan sur une montre posée sur une palette porte-pièces du système de transfert TS 1

Une exigence de qualité pour les produits haut de gamme

Dans le secteur des biens de consommation premium tels que les montres, les écrans ou les verres de lunettes, la performance technique et l’excellence esthétique jouent un rôle clé dans le succès commercial. Le système TS 1 répond pleinement à ces exigences : il associe des cadences de production élevées à un transport sûr et délicat des composants sensibles.. Résultat : une qualité irréprochable, sans compromis.

Système de transfert TS 1 de Bosch Rexroth déplaçant un circuit imprimé sensible (PCB)

Une protection optimale pour les composants électroniques sensibles

Dans l’industrie électronique, le moindre choc, une simple rayure ou une décharge électrostatique (ESD) peuvent suffire à endommager des composants de grande valeur. Le système TS 1 offre une protection complète : sa conception entièrement conductrice et conforme aux normes EPA garantit une sécurité fiable contre les risques liés aux décharges électrostatiques. De plus, la manipulation sans vibration des modules 48V assure le transport extrêmement délicat de micro-assemblages, modules de caméra et capteurs.

Principales caractéristiques techniques

Poids des palettes porte-pièces :
jusqu’à 3 kg
Tailles des palettes porte-pièces : 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
Versions des palettes porte-pièces : plastique, plastique/acier et aluminium
Support de convoyeur : courroie (PA), courroie dentée (PA)
Vitesse de convoyage : 6, 9, 12, 15, 18 m/min
Grande précision de répétabilité : ± 0,015 mm
Convient pour : Salles blanches de classe 7 (EN ISO 14644-1), salles sèches (jusqu’à environ 1 % d’humidité relative)
Composants spéciaux : courbes d’accumulation pour les temps de cycle courts, unité de positionnement pour une grande précision de répétabilité et un remplacement rapide des palettes porte-pièces

Prochainement disponible : le système TS 1 entièrement électrique avec technologie 48V

Vos avantages

  • Tout électrique et sans pneumatique : réduisez le temps de mise en service, diminuez les coûts d’exploitation et limitez la maintenance en supprimant les actionneurs et les composants pneumatiques.
  • Un transport plus rapide : réduisez considérablement vos temps de cycle avec des vitesses de transport allant jusqu’à 24 m/min.
  • Un transport sans vibration : protégez les composants sensibles avec des rampes de vitesse paramétrables pour une accélération et une décélération en douceur du porte-pièces.

  • Un contrôle IO-Link intelligent : bénéficiez d’une mise en service simple et d’un contrôle flexible grâce à la norme IO-Link indépendante du bus de terrain.
  • Un design plus compact : concevez des installations encore plus compactes en utilisant de petits moteurs pas à pas au lieu de moteurs asynchrones avec réducteur.
  • Une compatibilité totale : associez facilement tous les modules 48V à la gamme de produits TS 1 existante pour un maximum de sécurité et de flexibilité d’investissement.

Planification de projet gratuite pour les systèmes de transfert

Tirez le maximum du logiciel de planification MTpro. Presque tous nos produits technologiques sont stockés dans cet outil. Concevez rapidement votre propre système de transfert par glisser-déposer.

Outil d’ingénierie MTpro sur un seul écran

Logiciel de planification MTpro

Concevez vos systèmes de transfert de l’idée initiale jusqu’à sa mise en œuvre, dans un seul et même outil.

MTpro
MTpro Onligne Designer

MTpro Onligne Designer

Créez les plans de vos lignes d’assemblage avec la version en ligne de MTpro Layout Designer. Cet outil vous offre encore plus de liberté et de flexibilité dans les environnements de travail numériques.

Démarrer – MTpro Online Designer