Un homme qui regarde le système de transfert TS 2Booster Vous permettre des process plus rapides : c'est ce qui nous anime. Combinaison du système de transfert TS 2plus et TS 2Booster de Bosch Rexroth TS 2Booster pour une accélération inédite de vos process

Dix fois plus rapide dans les applications en cycle court, haute précision d’utilisation

En savoir plus
Ligne de montage TS 2plus Transfer System de Bosch Rexroth TS 2plus – polyvalent, robuste, adaptable

Un système de transport flexible adapté à une large gamme d’applications

POLYVALENT

Le système modulaire polyvalent avec unités standardisées répond aux exigences de production d’un large éventail de produits et secteurs différents, tels que :

  • Industrie automobile
  • Le secteur de l’électronique et de l’électrotechnique avec exigences ESD
  • La technologie médicale
  • L’industrie optique
  • Le secteur de la santé

ROBUSTE

Le TS 2plus est fiable même dans des conditions difficiles, comme dans les environnements ESD, les salles blanches et les salles sèches. Il gère les charges atteignant 240 kg par palette porte-pièces.
En outre, les composants sophistiqués et éprouvés garantissent une grande disponibilité.

ADAPTABLE

Cette solution polyvalente peut être installée rapidement grâce à sa modularité et permet de rentabiliser vos opérations de production. Les dimensions de la palette porte-pièces s’adaptent à la taille du produit, allant de 160 x 160 à 1 200 x 1 200 mm. Quatre types de convoyeurs peuvent être associés : courroie polyamide, courroie dentée, chaîne à plateformes et chaîne à galets d’accumulation.
Cela permet d’adapter rapidement la solution à n’importe quelle exigence et de réaliser un large éventail de conceptions de système.

Les fonctionnalités du TS 2plus

Application du système de transfert TS 2Booster de Bosch Rexroth

TS 2Booster

Pour les clients ayant des exigences particulières pour leur produit et leur ligne de production.

TS 2Booster est extrêmement adaptable et idéal pour les solutions et processus spéciaux exigeants. Il permet la mise en œuvre de processus innovants et créatifs qui ne sont pas possibles avec les systèmes de transfert classiques.

  • Haute précision : Atteint une position d’arrêt avec une précision de jusqu’à 0,015 mm, sans unité de positionnement ou système de manutention supplémentaire
  • Conception compacte : permet d’utiliser plusieurs stations de traitement, réduisant ainsi l’encombrement de votre ligne
  • Temps de cycle courts : permet de modifier le sens de déplacement et d’utiliser plusieurs imbrications de processus sur une même palette porte-pièces
  • Flexibilité maximale : le TS 2Booster peut être mis en œuvre comme un 3ème axe en interaction synchronisée avec d’autres axes de processus

Le TS 2Booster fait partie intégrante du système modulaire TS 2plus avec sa large gamme de solutions. La palette porte-pièces WT 2/LS peut être transportée en un instant du système à moteur linéaire au système de courroie TS 2plus classique, en utilisant une grande partie de ses modules.

  • Montage et mise en service très rapides grâce à des composants pré-assemblés et standardisés
  • Vitesses jusqu’à 4m/s (240m/min)
  • Accélération jusqu’à 4g / 40m/s²

Télécharger le catalogue (PDF)

Télécharger la brochure

Regarder la vidéo

TS 2plus Ecolift EL 2 de Bosch Rexroth

Ecolift EL 2

Pour un transport vertical ou horizontal simple

  • Particulièrement économique : un seul moteur nécessaire pour les mouvements horizontaux et verticaux
  • Simple et rapide à installer : aucun équipement de sécurité complexe requis

  • Évolutif pour des palettes porte-pièces jusqu’à 800 x 800 mm
  • Adapté pour les porte-pièces jusqu’à 60 kg
  • Hauteur de transport : de 290 à 1 790 mm

En savoir plus

Télécharger la brochure

Séparateur TS 2plus VE 2/D410-EH de Bosch Rexroth

Séparateurs électriques

Aucune alimentation en air à arrêter et démarrer

  • Pour la séparation de palette porte-pièces dans les sections sans alimentation en air
  • Séparateurs amortis
  • Différents types de séparateurs disponibles à combiner avec tous les composants et palettes porte-pièces TS 2plus

En savoir plus

Principales caractéristiques techniques

Poids des palettes porte-pièces :
jusqu’à 240 kg
Taille des palettes porte-pièces : 160 x 160 mm à 1 200 x 1 200 mm
Types de palettes porte-pièces : Plaque-support en acier ou aluminium, ou cadre ouvert en profilés d’aluminium
Support de convoyeur : Courroie, courroie dentée, chaîne à plateformes, chaîne à galets d’accumulation, chaîne Vplus
Vitesse de convoyage : 6/9/12/15/18 m/min
Charge de section : jusqu’à 200 kg/m en accumulation

Exemples d’applications

TS 2plus Transfer System pour le transport de blocs-batterie

Ensemble de bloc-batterie dans l’industrie automobile

 

Système de convoyage TS 2plus transportant des plantes

Système de convoyage écoénergétique

 

Assistant APAS de Bosch Rexroth sur une chaîne de montage, avec la zone intralogistique en arrière-plan

Ligne de montage flexible

 

Emballages de balles de golf transportés par le système de transfert TS 2plus

Transport d’emballages de balles de golf