ABMAXX de Rexroth – Centrales hydrauliques modulaires pour grosses puissances ABMAXX

Plus rapide, plus simple, plus productif et économique !

Le nouveau système modulaire ABMAXX de Rexroth accélère la conception technique et la mise en service des grandes centrales hydrauliques pour la modernisation d'installations existantes comme pour les projets neufs.

ABMAXX
Centrales hydrauliques modulaires pour grosses puissances

Le nouveau système modulaire ABMAXX de Rexroth accélère la conception technique et la mise en service des grandes centrales hydrauliques. Nos spécialistes de l’hydraulique peuvent ainsi établir un devis accompagné du schéma hydraulique, des nomenclatures, du modèle 3D et des cotes dans un délai maximal de cinq jours ouvrables. Le concept permet aux fabricants de systèmes et aux utilisateurs finaux de réduire les délais de conception technique de 80 %. Les modules ABMAXX préconfigurés comportent des composants standard à haute disponibilité.

Simplifiez votre conception avec les centrales modulairespour grosses puissances ABMAXX de Rexroth

Simplifiez votre conception

Simplicité d’intégration dans le process de conception global

  • Rapidité des études de faisabilité et d'emprise au sol
  • Conformité avec les réglementations de sécurité en vigueur
  • Documentation détaillée
  • Egalement compatible avec d’autres supports HF (HFC, HFD)
  • Cinq modules : unité du réservoir, unité de pompe moteur, unité de filtre de retour, unité de circulation et unité de blocs d’embases multiples pour la pompe de sécurité

Faibles coûts d’investissement initiaux et disponibilité élevée

Devis accéléré (cinq jours)

Réduction du coût total de possession

Rationalisez votre installation avec les centrales modulairespour grosses puissances ABMAXX de Rexroth

Rationalisez votre installation

Gain de temps et prévention des erreurs

  • Caractéristiques de conception harmonisées
  • Suppression des erreurs d’ingénierie
  • Optimisation du transport et de la manipulation
  • Documentation d’installation complète

Faibles coûts de stockage

  • Concept de pièces identiques
  • Composants standard à haute disponibilité

Réduisez les temps d’arrêt avec les centrales modulaires pour grosses puissances ABMAXX de Rexroth

Réduisez les temps d'arrêt

Concept de pièces identiques

  • Modules de base avec caractéristiques standardisées pour la conception
  • Faibles coûts de stockage

Maintenance simplifiée par conception

  • Accès facilité aux composants et aux raccordements
  • Remplacement simple et rapide des composants

Augmentez votre productivité avec les centrales modulairespour grosses puissances ABMAXX de Rexroth

Augmentez votre productivité

Disponibilité du système élevée (24 h/24, 7 j/7)

  • Solution standardisée avec les mêmes caractéristiques de conception et de pièces
  • Modules à base de composants standard hautement disponibles

Réduction des coûts d'exploitation

  • Économies d’énergie jusqu’à 80 % (vitesses variables)
  • Longue durée de vie des composants

Notre produit